Otporni termometar s navojem za jednostavne primjene

Otporni termometar s navojem za jednostavne primjene

Omnigrad T TST487

od kn349.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Senzor klase A
    • Uložak izoliran fiberglasom
    • Zaštitna cijev ⌀ 6 mm

    Kratke specifikacije

    Raspon temperature -50 do +300 °C
    Dopušteno odstupanje Pt100 klasa A
    Duljina uranjanja (promjer) 50/100/150/250 mm (⌀ 6 mm)
    Vrijeme odaziva ≤3,5 s (T50); ≤8 s (T90)
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip priključkaDużina uranjanja L1 do 34 do 1011+
    Samo żice50 mm426.-383.-349.- TST487-1A2A
    100 mm426.-383.-349.- TST487-1A2B
    150 mm453.-407.-371.- TST487-1A2C
    250 mm453.-407.-371.- TST487-1A2D
    Spojni blok50 mm491.-442.-402.- TST487-1A3A
    100 mm491.-442.-402.- TST487-1A3B
    150 mm517.-466.-424.- TST487-1A3C
    250 mm517.-466.-424.- TST487-1A3D

    Cijene vrijede do 31.12.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni senzor ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Omnigrad T TST487 je otporni termometar opće namjene, posebno prikladan za mnoge manje i srednje zahtjevne primjene, kako u spremnicima, tako i u cijevima. Primjenjiv je na područjima gdje tlak i temperatura nisu ekstremni i gdje je vrlo važan omjer radnih svojstava i cijene.

    Funkcija

    Sklop otpornog termometra Omnigrad T TST487 uključuje jednu izolirani sondu Pt100 i glavu priključka. Procesni priključak je G ½" s navojem. Uložak dolazi sa ogoljenim žicama za spajanje na pretvornik signala ili spojni blok.

    Upute za ugradnju

    Ugradnja u cijev

    a) U koljena, suprotno od smjera protoka

    b) U manjim cijevima, nagnuto suprotno od smjera protoka

    c) Okomito na smjer protoka

  • Tehnički podaci

    Senzor

    Osjetnik

    Otporni element od platine, 1 × Pt100 (100 Ω pri 0 °C)

    Dopušteno odstupanje

    Klasa A sukladno IEC 751: -50 do +250 °C

    Klasa B sukladno IEC 751: 250 do 300°C

    Ožičenje

    Priključak s četiri žice, kabel izoliran fiberglasom

    Izolacijski otpor

    ≥100 MΩ, ispitni napon 250 V pri temperaturi okoline

    Električni priključak

    Ogoljene žice ili spojni blok

    Promjer plašta

    6 mm

    Radna temperatura

    -50 do +300 °C

    Plašt

    SS 316L/1.440 4

    Vrijeme odaziva

    T50/3,5 s; T90/8 s; sukladno IEC 751, u vodi koja se giba pri 0,4 m/s

    Temperatura okoline

    -40 do +100 °C

    Procesni priključak
    Materijal SS 316Ti/1.4571
    Priključak G ½"
    Glava senzora

    Vrsta

    DIN 43 729 oblik B

    Klasa zaštite

    IP 66/68

    Električni priključak

    M20 × 1,5, kabelski uvod

    Materijal

    Aluminij, praškasto obojan poliester

    Dimenzije (u mm)

    a) zavareno

    L = duljina uranjanja

     

    Instalacija u skladu s uputama za rad.

    Električni priključak

    Spojni blok

    Za izravno kabelsko povezivanje

     

    a) crveno

    b) bijelo

    Žice

    Za ugradnju mjernog pretvornika u glavu senzora

     

    a) crveno

    b) bijelo

    Vrijednosti dopuštenog odstupanja

    a) Klasa A (°C)

    b) Klasa B (°C)

  • Više dokumenata TST487