- Početna
- Proizvodi
- Mjerila protoka & prekidači za mjerenja protoka tekućina
- Proline Promag 10D
Induktivni mjerni sustav za protok
Proline Promag 10D
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Brzo i jednostavno centriranje senzora
- Visoki stupanj preciznosti i stabilnosti pri mjerenju
- Bez gubitka tlaka, što znači energetske uštede
Kratke specifikacije
Mjerenje protoka do 10 m/s Minimalna vodljivost ≥ 50 µS/cm Temperatura tekućine 0...60 °C Materijal obloge
mjerne cijevipoliamid Procesni tlak do 16 bara (232 psi) Mjerilo protoka uključujući pribor za centriranje
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Napajanje; zaslon Nazivni promjer 1 do 3 4 do 10 11+ 85-250VAC; 2-linije, tipke DN25 5,741.- 5,339.- 5,052.- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1 DN40 5,741.- 5,339.- 5,052.- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1 DN50 5,741.- 5,339.- 5,052.- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1 DN65 6,154.- 5,723.- 5,416.- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1 DN80 6,154.- 5,723.- 5,416.- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1 DN100 6,525.- 6,068.- 5,742.- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1 20-28VAC / 11-40VDC; 2-linije, tipke DN25 5,741.- 5,339.- 5,052.- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1 DN40 5,741.- 5,339.- 5,052.- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1 DN50 5,741.- 5,339.- 5,052.- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1 DN65 6,154.- 5,723.- 5,416.- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1 DN80 6,154.- 5,723.- 5,416.- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1 DN100 6,525.- 6,068.- 5,742.- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1 Mjerilo protoka uključujući navojni G
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Napajanje; zaslon Nazivni promjer 1 do 3 4 do 10 11+ 85-250VAC; 2-linije, tipke DN25 5,598.- 5,207.- 4,927.- 10D25-xUGA1AA0A4AA DN40 5,598.- 5,207.- 4,927.- 10D40-xUGA1AA0A4AA DN50 5,598.- 5,207.- 4,927.- 10D50-xUGA1AA0A4AA 20-28VAC / 11-40VDC; 2-linije, tipke DN25 5,598.- 5,207.- 4,927.- 10D25-xUGA1AA0A5AA DN40 5,598.- 5,207.- 4,927.- 10D40-xUGA1AA0A5AA DN50 5,598.- 5,207.- 4,927.- 10D50-xUGA1AA0A5AA Cijene vrijede do 31.12.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOvo Promag elektromagnetno mjerilo protoka ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?
Osobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Proline Promag 10D je induktivno mjerilo protoka za dvosmjerno mjerenje vodljivih tekućina. Upotrebljava se za mjerenje protoka u vodi ili vodi za industrijsku upotrebu. Zbog jednostavne ugradnje i načela rada, njegovog robusnog dizajna i niske cijene, može se upotrebljavati u velikom broju aplikacija. Dostupna su odobrenja za pitku vodu sukladno standardima KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS i NSF 61.
Funkcija
Sukladno Faradayevom zakonu magnetske indukcije, napon se inducira u vodič koji se giba u magnetskom polju. Prema načelu elektromagnetskog mjerenja tekućina je vodič u gibanju. Mjerenjem induciranog napona može se izmjeriti brzina protoka medija. Količina protoka izračunava se putem poprečnog presjeka cijevi.
Primjer primjene
Proline Promag 10D za mjerenje pritjecanja
-
Tehnički podaci
UlazMjerni rasponi Uobičajena v = 0,01 do 10 m/s uz navedenu preciznost Izlazni signalStrujni izlaz
Aktivni: 4 do 20 mA, RL <700 Ω
(za HART®: ≥250 Ω)
Izlaz impulsa/statusa
Pasivni: 30 V DC/250 mA; otvoreni kolektor
NapajanjeNapon napajanja
85 do 250 V AC, 45 do 65 Hz;
20 do 28 V AC, 45 do 65 Hz;
11 do 40 V DC
Potrošak struje (uklj. senzor)
85 do 250 V AC: <12 VA;
20 do 28 V AC: <8 VA;
11 do 40 V DC: <6 W
PreciznostReferentni uvjeti rada
sukladno standardu DIN EN 29104 i
VDI/VDE 2641Temperatura tekućine
+28 °C ±2 K
Temperatura okoline
+22 °C ±2 K
Maks. izmjerena pogreška (strujni izlaz)
±0,5 % vrijednosti pune skale kojoj se obično dodaje ±5 μA
Maks. izmjerena pogreška (izlaz impulsa)
±0,5 % očitanja ±2 mm/s
Ponovljivost
Maks. ±0,2 % oč. ±2 mm/s (oč. = očitanja)
Ulazni i izlazni protokAko je moguće, senzor postavite dalje od sklopova poput ventila, T-spojnica, koljena itd.
Ulazna ravna cijev
≥5×DN
Izlazna ravna cijev
≥2×DN
Uvjeti rada: okruženjeTemperatura okoline
–20 do +60 °C
Temp. skladištenja
–20 do +60 °C
Stupanj zaštite
IP 67 (NEMA 4X) za pretvornik i senzor
Otpornost na udarce i vibracije
Ubrzanje do 2 g sukladno standardu
IEC 600 68-2-6
EMC
Sukladno standardu IEC/EN 61326 i preporuci NAMUR NE 21; Emisija: do granične vrijednost za industrijsku primjenu EN 55011
Uvjeti rada: procesTemperatura medija
0 do +60 °C
Minimalna vodljivost
≥50 μS/cm
Tlak medija
PN16
Tlačna nepropusnost
Mjerna cijev: 0 mbara abs s temperaturom tekućine od ≤60 °C
MaterijalDiskovi za uzemljenje
1.4301/304
Kućište senzora
praškastom bojom obojan lijevani aluminij
Mjerna cijev
poliamid, okrugle prstenaste brtve: EPDM
Elektrode
1.4435/316L
Postavljene elektrode
Dvije elektrode izrađene od 1.4435/316L
Pribor za ugradnjuUključen za sendvič izvedbu Sadržaj Pričvrsni vijci, brtve, matice, podloške i prirubničke brtve Korisničko sučeljeElementi zaslona
Zaslon s tekućim kristalima: neosvijetljen, prikaz u dva retka, 16 znakova po retku
Zaslon
Unaprijed konfiguriran zaslon (način rada): količina protoka i status totalizatora
Upravljački elementi
Lokalno upravljanje putem tri tipke
Daljinsko upravljanje
Upravljanje putem protokola HART® i FieldCare
OdobrenjaOdobrenje za pitku vodu WRAS BS 6920 Dimenzije (u mm)
Kompaktni Promag D u sendvič izvedbi
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
DN
L
A
B
C
Težina
EN (DIN)/JIS [mm]
ANSI
[inč]
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
25
1"
55
283
240
43
2,9
40
1 ½"
69
303
251
52
3,5
50
2"
83
324
262
62
4,3
65
-
93
342
272
70
5,1
80
3"
117
351
276
75
6,1
100
4"
148
379
290
89
8,8
Kompaktni Promag D u izvedbi s navojnim priključkom
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
DN
E
G
H
J
Težina
EN (DIN)/JIS [mm]
ANSI
[inč]
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
25
1"
110
240
43
283
2,9
40
1 ½"
140
251
52
303
3,5
50
2"
200
262
62
324
4,3
Maksimalna izmjerena pogreška
Maks. izmjerena pogreška u % očitanja
Fluktuacije napona napajanja nemaju učinka unutar propisane vrijednosti.
Krivulja tlakova i temperature
Dozvoljeni procesni tlak
Električni priključak
Priključivanje pretvornika, poprečni presjek kabela maks. 2,5 mm²
a Poklopac odjeljka za elektroniku
b Kabel za napajanje
c Priključak za zaštitno uzemljenje
d Priključna sabirnica za kabel za napajanje
e Signalni kabel
f Priključak za signalni kabel
g Priključna sabirnica za signalni kabel
h Servisni priključak
i Priključak za izjednačenje potencijala
Priključak br.:24 (+)/25 (-) = izlaz impulsa/statusa
26 (+)/27 (-) = HART® strujni izlaz
Za funkcionalne vrijednosti pogledajte "Izlazni signal"• 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = napajanje
Za funkcionalne vrijednosti pogledajte "Napon napajanja"
Karakteristične vrijednosti protoka (SI mjerne jedinice)
Promjer
Preporučeni protok
Tvorničke postavke
[mm]
[inči]
min./maks. puno vrijednost skale
(v ~ 0,3 ili 10 m/s)
Vrijednost pune skale strujni izlaz
(v ~ 2,5 m/s)
Vrijednost impulsa
(~ 2 impuls/a)
Isključenje niskog protoka
(v ~ 0,04 m/s)
25
1”
9 do 300 dm³/min
75 dm³/min
0,50 dm³
1 dm³/min
40
1 ½”
25 do 700 dm³/min
200 dm³/min
1,50 dm³
3 dm³/min
50
2”
35 do 1100 dm³/min
300 dm³/min
2,50 dm³
5 dm³/min
65
-
60 do 2000 dm³/min
500 dm³/min
5,00 dm³
8 dm³/min
80
3”
90 do 3000 dm³/min
750 dm³/min
5,00 dm³
12 dm³/min
100
4”
145 do 4700 dm³/min
1200 dm³/min
10,00 dm³
20 dm³/min
-
Više dokumenata 10D