Kompaktni senzori za bezkontaktno mjerenje razine tekućina, smjesa i krupnih rasutih materijala

Kompaktni senzori za bezkontaktno mjerenje razine tekućina, smjesa i krupnih rasutih materijala

Prosonic T FMU30

od kn3,018.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Bezkontaktni način mjerenja smanjuje potrebe za servisiranjem
    • Brzo i jednostavno puštanje u pogon na licu mjesta putem navođenog izbornika
    • Prikaz krivulja na licu mjesta

    Kratke specifikacije

    Maksimalno mjerno područje
    za tekućine
    8 m
    Maksimalno mjerno područje
    za rasute krute materijale
    3,5 m
    Udaljenost blokiranja ≥0,25 m
    Uobičajena pogreška pri
    mjerenju
    ±3 mm ili 0,2 % mjerne udaljenosti

    Prosonic T FMU30

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeZaslon, radProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiBez; preko rezervnog zaslona FMU30Navojni ISO228 G1-1/2, PP3,681.-3,313.-3,018.- FMU30-AAGEAAGGF
    Navojni ISO228 G2, PP4,121.-3,709.-3,379.- FMU30-AAGEABGHF
    Prikaz krivulje na mjestu mjerenja; pritisna tipkaNavojni ISO228 G1-1/2, PP4,450.-4,005.-3,649.- FMU30-AAHEAAGGF
    Navojni ISO228 G2, PP4,890.-4,401.-4,010.- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Bez; preko rezervnog zaslona FMU30Navojni ISO228 G1-1/2, PP4,697.-4,228.-3,852.- FMU30-BBGEAAGGF
    Navojni ISO228 G2, PP5,137.-4,623.-4,212.- FMU30-BBGEABGHF
    Prikaz krivulje na mjestu mjerenja; pritisna tipkaNavojni ISO228 G1-1/2, PP5,467.-4,920.-4,483.- FMU30-BBHEAAGGF
    Navojni ISO228 G2, PP5,906.-5,316.-4,843.- FMU30-BBHEABGHF

    Cijene vrijede do 28.02.2018 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Senzor Prosonic T FMU30 upotrebljava se za neprekidno, bezkontaktno mjerenje razine u jednostavnim primjenama. Prikladan je za tekućine, smjese, mulj i krupne rasute materijale. FMU30 nije prikladan za tekućine s pjenom na površini.

    Funkcija

    Senzor instrumenta odašilje ultrazvučne impulse prema površini proizvoda. Impulsi se potom odbijaju od površine i vraćaju nazad te ih zaprima senzor. Instrument mjeri vrijeme proteklo između emitiranja i prijema impulsa. Potom to vrijeme (i brzinu zvuka) upotrebljava za izračun udaljenosti između membrane senzora i površine proizvoda.

    Primjer primjene

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Application example

    Mjerenje razine na osovini pumpe

  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Maks. raspon u
    tekućinama

    Senzor 1½": 5 m

    Senzor 2": 8 m

    Maks. raspon u
    rasutim materijalima

    Senzor 1½": 2 m

    Senzor 2": 3,5 m

    Radna frekvencija

    Senzor 1½": pribl. 70 kHz

    Senzor 2": pribl. 50 kHz

    Frekvencija impulsa Maks. 0,5 Hz
    Kut emitiranja α 11°
    Udaljenost blokiranja

    Senzor 1½": 0,25 m

    Senzor 2": 0,35 m

    Izlaz
    Izlazni signal 4 do 20 mA
    Signal nakon alarma Odaberivo prema standardu NAMUR NE43
    Prigušenje izlaza Prema slobodno odabiru, 0 do 255 s
    Linearizacija Do 32 para vrijednosti
    Napajanje
    Napon napajanja 14 do 35 V DC (zaštitno sklopovlje za obrnuti polaritet ugrađeno je u uređaj)
    Potrošak struje 51 do 800 mW
    Kabelska uvodnica M20×1,5 (preporučeni promjer kabela 6 do 10 mm)
    Karakteristike performansi
    Referentni uvjeti
    rada

    Temperatura = +20 °C

    Tlak = 1013 mbar abs.

    Vlaga = 50 %

    Idealna reflektirajuća površina (npr. mirna, glatka tekuća površina)

    Uobičajena pogreška
    pri mjerenju
    ±3 mm ili 0,2 % mjerne udaljenosti
    Izmjerena rezolucija
    vrijednosti
    1 mm
    Uvjeti rada
    Temperatura okoline –20 do +60 °C
    Temperatura
    skladištenja
    -40 do +80 °C
    Procesna temperatura –20 do +60 °C
    Procesni tlak 0,7 do 3 bara abs.
    Ulazna zaštita IP 66/68
    Klimatska klasa

    DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD)

    DIN/IEC 68 T2-30Db

    Otpornost na vibracije

    DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64:

    20 do 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min

    Elektromagnetska
    kompatibilnost (EMC)
    sukladno svim važećim zahtjevima standarda serije EN 61326
    Materijali
    Senzor PP
    Brtvljenje EPDM
    Kućište PBT-FR (poklopac PBT/PA)
    Tip kučišta
    Tip poklopca kučišta F16 plastično kučište
    Cover 

    Plastično kučište

    – Za izvedbe bez zaslona (nisko, sivo)

    – Za izvedbe sa zaslonom (visoko, prozirno)

    Radna sposobnost
    Elementi za
    prikaz i rad
    Rad na licu mjesta putem navođenog izbornika s prikazom četiri retka čistog teksta i krivuljama; Commubox FXA291 (dostupno kao dodatni pribor)

    Dimenzije (u mm)

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Dimensions

    a) Senzor 1½"

    b) Senzor 2"

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Električni priključak

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Connecting

    a) Priključak

    b) Izborno: zaslon

    c) Unutarnja priključnica za uzemljenje

    d) Vanjska priključnica za uzemljenje

    e) Zaslon

    f) Napon

    g) Uzemljenje postrojenja

  • Više dokumenata FMU30