Kratke specifikacije
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. measurement distance
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Područje primjene
Micropilot FMR10 offers continuous non-contact level measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. FMR10 belongs to the first radars with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone or tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.
Radar for continuous level measurement in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)
Process pressure: -1 to +3bar (-14.5 to +43psi)
Maximum measuring range: up to 12m (39ft) with mounted flooding tube protection
Accuracy: ±5mm (0.2")
Measuring frequency: 26GHz
Prednosti
Non-contact radar with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app
Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications
Best price-performance-ratio radar
Perfect application fit for water & wastewater and utilities in all industries (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)
Full PVDF body to resist outdoor conditions, sealed wiring and fully potted electronics eliminates water ingress and allows operation under harsh environmental conditions
Easy setup with three main parameters suits for most applications
Simple, safe and secure wireless remote access via Bluetooth®
Videozapisi
Fundamental odabir
-
Jednostavni proizvodi
- Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Jednostavni proizvodi
- Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Standardni proizvodi
- Pouzdano, robustno i s malo održavanja
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Specijalizirani proizvodi
- Dizajnirano za zahtjevne aplikacije
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
Promjenjivo
FLEX odabir | Tehnička izvrsnost | Jednostavnost |
---|---|---|
Fundamental odabir Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Lean odabir Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Extended odabir Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Xpert odabir Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
Promjenjivo |
-
-
Tehničke informacije (TI)
Micropilot FMR10
Engleska verzija - 12/2022
Free space radar
EN HR 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Jezik:
English
Verzije:
13/12/2022
Veličina datoteke:
1.3 MB
Naziv datoteke:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Upute za uporabu (BA)
BA Micropilot FMR10
Engleska verzija - 10/2023
Free space radar
EN HR 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Jezik:
English
Verzije:
30/10/2023
Veličina datoteke:
1.3 MB
Naziv datoteke:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Tehničke informacije (TI)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN HR 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Jezik:
English
Verzije:
13/12/2022
Veličina datoteke:
1.3 MB
Naziv datoteke:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Upute za uporabu (BA)
BA Micropilot FMR10
Free space radar
EN HR 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Jezik:
English
Verzije:
30/10/2023
Veličina datoteke:
1.3 MB
Naziv datoteke:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Kratke upute (KA)
KA Micropilot FMR10
Beskontaktno radarsko mjerilo nivoa
EN HR 01/08/2023Jezik:
Croatian
Verzije:
01/08/2023
Veličina datoteke:
302.5 KB
Naziv datoteke:
KA01657FHR_0123-00.pdf
-
-
-
Kratke upute (KA)
Micropilot FMR10
Beskontaktno radarsko mjerilo nivoa
EN HR 30/03/202027/06/2016Jezik:
Croatian
Verzije:
30/03/2020
Veličina datoteke:
751.6 KB
Naziv datoteke:
KA01247FHR_0216.pdf
-
-
-
PU (publikacija)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Jezik:
Spanish
Verzije:
24/01/2024
Veličina datoteke:
1 MB
Naziv datoteke:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
PU (publikacija)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Jezik:
French
Verzije:
14/01/2019
Veličina datoteke:
3.7 MB
Naziv datoteke:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jezik:
English
Verzije:
14/10/2022
Veličina datoteke:
10.5 MB
Naziv datoteke:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jezik:
German
Verzije:
14/10/2022
Veličina datoteke:
10.6 MB
Naziv datoteke:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJezik:
Italian
Verzije:
03/03/2023
Veličina datoteke:
46.9 MB
Naziv datoteke:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Brošura kompetencija (CP)
Selection Guide, Auswahlhilfe. Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Jezik:
German
Verzije:
18/10/2022
Veličina datoteke:
18.5 MB
Naziv datoteke:
CP00023F00DE1922.pdf
-