Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Pretvornik tlaka s keramičkom i metalnom membranom

Cerabar PMC21 / PMP21

od kn1,400.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Velika sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost
    • Prilagođeni mjerni rasponi
    • Opcijski priključak procesa s površinskom ugradnjom

    Kratke specifikacije

    Mediji plinovi, pare, tekućine i prah
    Izlaz 4 do 20 mA
    Procesna temperatura –40 do +100 °C (–40 do +212 °F)
    Mjerno područje od –100 do +100 mbara (–1,5 do +1,5 psi)
    do –1 do +400 bara (–15 do +6000 psi)
    Referentna točnost ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Prilagođeno mjerno područje

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektrični spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 - Mjerno područje = mjerno područje senzora

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektrični spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,740.-1,566.-1,427.- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,895.-1,705.-1,554.- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,256.-2,031.-1,850.- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,411.-2,170.-1,977.- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Prilagođeno mjerno područje

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektrični spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxJWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxJWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxJWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxJWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxJWWJ

    Cerabar PMP21 - Mjerno područje = mjerno područje senzora

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektrični spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,707.-1,536.-1,400.- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,862.-1,675.-1,527.- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,223.-2,001.-1,823.- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.Navojni ISO228 G1/4 (unutrašnji), 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L2,378.-2,140.-1,950.- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G1/2 Površinski procesni priključci. Materijal: 316L. Upotreba: PMP51_110_G0J, PMP41_070_1D. Ispravna instalacija samo samo sa šablonom.402.95 52002643
    Zavarni adapter G1 3.1 Površinska montaža. Materijal: 316L. Inspekcijski certifikat materijala EN10204-3.1. Upotreba: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GTJ, PMP71_080_1D. Ispravna instalacija samo pomoću šablone.952.28 52010171
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m55.10 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Konektor M12 90 stupnjeva Upotreba: M12 utikač193.12 71114212
    Display PHX20 Utični zaslon 4-20mA, crveni, 4 znamenke. Plug DIN43650, zaštita IP65. Slobodno skaliranje. Pad napona <= 5V. Uporaba: Cerabar T.1,096.-1,019.-964.- 52022914

    Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Cerabar senzor tlaka ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

  • Primjena

    Cerabar je mjerni pretvornik tlaka za mjerenje apsolutnog i mjerenog tlaka u plinovima, parama, tekućinama i prahu. Cerabar je prikladan za međunarodnu primjenu zahvaljujući
    brojnim odobrenjima i procesnim priključcima.

    Funkcija

    Keramička procesna izolacijska membrana: Keramički senzor bez ulja, procesni tlak djeluje izravno na robusnu keramičku procesnu izolacijsku membranu i uzrokuje njezino savijanje. Promjena kapaciteta ovisna o tlaku mjeri se na elektrodama keramičkog supstrata i procesne izolacijske membrane.

    Metalna procesna izolacijska membrana: Procesni tlak savija metalnu procesnu izolacijsku membranu senzora, a tekućina ispune prenosi tlak do Wheatstoneovog mosta (tehnologija poluvodiča). Promjena izlaznog napona Whetstoneovog mosta ovisna o tlaku mjeri se i procjenjuje.

    Primjer primjene

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Mjerni pretvornik tlaka Cerabar (a) s uređajem za isključivanje (b) u cijevima

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Izlazni signal 4 do 20 mA (dvožični)
    Raspon signala
    4 do 20 mA
    3,8 do 20,5 mA
    Opterećenje
    4 do 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signal nakon alarma
    4 do 20 mA

    maks. prilagodljiva struja >21 mA;

    min. prilagodljiva struja alarma

    Dinamično ponašanje Vremenska konstanta (T90) 15 ms
     1) RLmax: maksimalna otpornost na opterećenje; UB: napajanje
    Opskrba naponom
    Napajanje 10 do 30 V DC
    Potrošnja struje ≤ 26 mA
    Stupanj zaštite

    Kabel: IP66/68 NEMA vrsta 4X/6P

    Konektor M12: IP65/67 NEMA vrsta 4X

    Konektor: IP65 NEMA vrsta 4X

    Utjecaj napajanja ≤0,005 % od URL/1 V
    Zaostala valovitost ±5 %
    Karakteristike performansi
    Referentna točnost ±0,3 %
    Toplinska promjena nultog izlaza i mjerni raspon izlaza

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Dugoročna stabilnost

    1 godina: ±0,2 %;

    5 godina: ±0,4 %;

    8 godina: ±0,45 %

    Vrijeme uklopa ≤2 s
    Uvjeti okoliša
    Raspon ambijentalne
    temperature

    –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    uređaji za opasna područja: –40 do +70 °C (–40 do +158 °F)

    Raspon temperature
    za skladištenje
    –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    Klimatska klasa Klasa 3K5
    Elektromagnetska
    kompatibilnost

    – Emitiranje smetnji sukladno normi EN 61326 oprema B

    – Otpornost na smetnje sukladno normi EN 61326, dodatak A (industrijski sektor)

    – Prema preporuci NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Raspon temperature procesa

    PMC21: –25 do +100 °C (–13 do +212 °F);

    za primjenu kisika: –10 do +60 °C (+14 do +140 °F);

    PMP21: –40 do +100 °C (–40 do +212 °F)

    Materijali PMC21
    Materijali koji nisu
    doticaju s procesom
    Kućište: nehrđajući čelik 316L (1.4404)
    Materijali u kontaktu
    s procesom

    Procesni priključci: 316L (1.4435);

    Keramička procesna izolacijska membrana: Al2O3 sukladno s FDA;

    TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom;

    Brtva: Viton FKM ili EPDM

    Materijali PMP21
    Materijali koji nisu
    doticaju s procesom

    Kućište: nehrđajući čelik 316L (1.4404);

    Ulje ispune: sintetičko ulje NSF-H1 sukladno s FDA 21 CFR 178.3570

    Materijali u kontaktu s procesom

    Procesni priključci: 316L;

    Metalna procesna izolacijska membrana: AISI 316L (1.4435);

    TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom;

    S površinski ugrađenom procesnom izolacijskom membranom: brtva: Viton FKM

    Odobrenja
    Prikladno za primjenu
    u prostorima
    ugroženim
    eksplozivnom
    atmosferom
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Direktiva za mjernu opremu za tlak

    Dimenzije u mm (inčima)

    Kućište

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Utikač M12, IP65/67

    d) Konus ventila

    e) Kable

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Dimenzije procesnog priključka PMC21 u mm (inčima)

    Procesni priključci s internom, keramičkom procesnom izolacijskom membranom

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", provrt 11,4 mm (0,45 in)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, provt 11,4 mm (0,45 in)

    Dimenzije procesnog priključka PMP21 u mm (inčima)

    Procesni priključci s internom, metalnom procesnom izolacijskom membranom

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", provrt 11,4 mm (0,45 in)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, provrt 11,4 mm (0,45 in)

     

    * do 100 bara (1500 psi) / ** 400 bara (6000 psi)

    Procesni priključci površinski ugrađeni, metalna procesna izolacijska membrana

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Navoj ISO 228 G½" DIN3852

    b) Navoj ISO 228 G½" Okrugla prstenasta brtva

     

    * do 100 bara (1500 psi) / ** 400 bara (6000 psi)

    Električni priključak

    Izlaz 4 do 20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Utikač M12

    b) Konus ventila

    c) Kable

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2: plavi = L–
    3: zeleni/žuti= priključak za uzemljenje
    (a): cjevčica za kompenzaciju tlaka

  • Više dokumenata PMP21
    Više dokumenata PMC21
  • Prethodni model: PMP131 / PMC131

    Prethodni modeli:

    Traži:
    Nema rezultata