Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Pretvornik tlaka s keramičkom i metalnom membranom

Cerabar PMC11 / PMP11

od kn1,077.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Velika sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost
    • Prilagođeni mjerni rasponi
    • Opcijski priključak procesa s površinskom ugradnjom

    Kratke specifikacije

    Medji plinovi, pare, tekućine i prah
    Izlaz 4 to 20 mA, 0 to 10 V
    Procesna temperatura –25 do +85 °C (–13 do +185 °F)
    Mjerno područje

    od –400 do +400 mbara (–6 do +6 psi)
    do –1 do +40 bara (–15 do +600 psi)

    Reference accuracy ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Prilagođeno mjerno područje

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4-20mANavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VNavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Mjerno područje = mjerno područje senzora

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4-20mANavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VNavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,338.-1,204.-1,097.- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Prilagođeno mjerno područje

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4-20mANavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VNavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Mjerno područje = mjerno područje senzora

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4-20mANavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VNavojni ISO228 G1/4 (unutarnji), 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Navojni ISO228 G1/2 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Navojni ISO228 G1/2 brtve DIN3852, 316L površinska montaża1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Navojni ISO228 G1/4 EN837, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Navojni ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L1,313.-1,182.-1,077.- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G1/2 Površinski procesni priključci. Materijal: 316L. Upotreba: PMP51_110_G0J, PMP41_070_1D. Ispravna instalacija samo samo sa šablonom.402.95 52002643
    Zavarni adapter G1 3.1 Površinska montaža. Materijal: 316L. Inspekcijski certifikat materijala EN10204-3.1. Upotreba: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GTJ, PMP71_080_1D. Ispravna instalacija samo pomoću šablone.952.28 52010171
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m55.10 52010285
    Konektor M12 90 stupnjeva Upotreba: M12 utikač193.12 71114212
    Display PHX20 Utični zaslon 4-20mA, crveni, 4 znamenke. Plug DIN43650, zaštita IP65. Slobodno skaliranje. Pad napona <= 5V. Uporaba: Cerabar T.1,096.-1,019.-964.- 52022914

    Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Cerabar senzor tlaka ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Cerabar je mjerni pretvornik tlaka za mjerenje mjerenog tlaka u plinovima, parama, tekućinama i prahu. Cerabar je prikladan za više različitih vrsta primjena zahvaljujući brojnim procesnim priključcima.

    Funkcija

    Keramička procesna izolacijska membrana: Keramički senzor bez ulja, procesni tlak djeluje izravno na robusnu keramičku procesnu izolacijsku membranu i uzrokuje njezino savijanje. Promjena kapaciteta ovisna o tlaku mjeri se na elektrodama keramičkog supstrata i procesne izolacijske membrane.

    Metalna procesna izolacijska membrana: Procesni tlak savija metalnu procesnu izolacijsku membranu senzora, a tekućina ispune prenosi tlak do Wheatstoneovog mosta (tehnologija poluvodiča). Promjena izlaznog napona Whetstoneovog mosta ovisna o tlaku mjeri se i procjenjuje.

    Primjer primjene

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Mjerni pretvornik tlaka Cerabar (a) s uređajem za isključivanje (b) u cijevima

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Izlazni signal 4 do 20 mA (dvožični); 0 do 10 V (trožični)
    Raspon signala
    4 do 20 mA
    3,8 do 20,5 mA
    Opterećenje
    4 do 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Otpornost na
    opterećenje
    (za 0 do 10 V uređaja)
    Otpornost na opterećenje mora biti ≥ 5 [kΩ]
    Signal nakon alarma
    4 do 20 mA
    maks. alarm >21 mA
    Dinamično ponašanje Vremenska konstanta (T90) 15 ms
    1) RLmax: maksimalna otpornost na opterećenje; UB: napajanje
    Opskrba naponom
    Opskrba naponom

    4 do 20 mA izlaz: 10 do 30 V DC;

    0 do 10 V izlaz: 12 do 30 V DC

    Potrošnja struje

    dvožični: ≤26 mA;

    trožični: <12 mA

    Stupanj zaštite Kućište IP65 NEMA vrste 4X
    Utjecaj napajanja ≤0,005 % za URL/1 V
    Zaostala valovitost ±5 %
    Karakteristike performansi
    Referentna točnost ±0,5 %
    Toplinska promjena nultog izlaza i mjerni raspon izlaza

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Dugoročna stabilnost

    1 godina: ±0,2 %;

    5 godina: ±0,4 %;

    8 godina: ±0,45 %

    Vrijeme uklopa ≤2 s
    Uvjeti okoliša
    Raspon ambijentalne
    temperature
    –40 do +70 °C (-40 do +158 °F)
    Raspon temperature
    za skladištenje
    –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    Klimatska klasa Klasa 3K5

    Elektromagnetska kompatibilnost

    – Emitiranje smetnji sukladno normi EN 61326 oprema B

    – Otpornost na smetnje sukladno normi EN 61326, dodatak A (industrijski sektor)

    – Prema preporuci NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Raspon temperature
    procesa
    –25 do +85 °C (–13 do +185 °F)
    Materijali PMC11
    Materijali koji nisu doticaju s procesom Kućište: nehrđajući čelik 316L (1.4404)
    Materijal u kontaktu s procesom

    Procesni priključci: 316L (1.4435);

    Keramička procesna izolacijska membrana: Al2O3 sukladno s FDA;

    TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom;

    Brtva: Viton FKM ili EPDM

    Materijali PMP11
    Materijali koji nisu doticaju s procesom

    Kućište: nehrđajući čelik 316L (1.4404);

    Ulje ispune: sintetičko ulje NSF-H1 sukladno s FDA 21 CFR 178.3570

    Materijali u kontaktu
    s procesom

    Procesni priključci: 316L;

    Metalna procesna izolacijska membrana: AISI 316L (1.4435);

    TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom;

    S površinski ugrađenom procesnom izolacijskom membranom: brtva: Viton FKM

    Odobrenja
    Direktiva za mjernu opremu za tlak

    Dimenzije u mm (inčima)

    Kućište

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Utikač M12, IP 65

    d) Konus ventila

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Dimenzije procesnog priključka PMC11 u mm (inčima)

    Procesni priključci s internom, keramičkom procesnom izolacijskom membranom

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", provrt 11,4 mm (0,45 in)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, provt 11,4 mm (0,45 in)

    Dimenzije procesnog priključka PMP11 u mm (inčima)

    Procesni priključci s internom, metalnom procesnom izolacijskom membranom

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", provrt 11,4 mm (0,45 in)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, provrt 11,4 mm (0,45 in)

     

    * do 100 bara (1500 psi) / ** 400 bara (6000 psi)

    Procesni priključci površinski ugrađeni, metalna procesna izolacijska membrana

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Navoj ISO 228 G½" DIN3852

    b) Navoj ISO 228 G½" Okrugla prstenasta brtva

     

    * do 100 bara (1500 psi) / ** 400 bara (6000 psi)

    Električni priključak

    Izlaz 4 do 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Utikač M12

    b) Konus ventila

    c) Kable

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2: plavi = L–
    3: zeleni/žuti = priključak za uzemljenje
    (a): cjevčica za kompenzaciju tlaka

    Izlaz 0 do 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Utikač M12

    b) Konus ventila

  • Više dokumenata PMP11
    Više dokumenata PMC11
  • Prethodni model: PMP131 / PMC131

    Prethodni modeli:

    Traži:
    Nema rezultata