Pokazni instrument s napajanjem putem petlje
RIA14 / RIA16
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- LC zaslon s prikazom s 5 znamenki
- Jedna granična vrijednost
- Osvijetljeni zaslon
- Prikaz: grafikon s podjeljcima i mjerne jedinice
Kratke specifikacije
Pad napona <4 V pri 3 do 22 mA Zaslon LC zaslon s prikazom s 5 znamenki Stupanj zaštite IP 67, NEMA 4X Maksimalna izmjerena pogreška <0,1 % raspona prikaza u mjerilu Indikator za montažu u polju RIA14
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Kučište Odobrenje 1 do 3 4 do 10 11+ Za polje, alu bojano, ljevano Područje bez opasnosti 3,437.- 3,196.- 3,024.- RIA14-AA3C 3,741.- 3,480.- 3,293.- RIA14-AA3C+I4 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 3,803.- 3,537.- 3,347.- RIA14-BA3C 4,108.- 3,820.- 3,615.- RIA14-BA3C+I4 Indikator za montažu u polju RIA16
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Kučište Odobrenje 1 do 3 4 do 10 11+ Plastika, pojačano staklenim vlaknima Područje bez opasnosti 1,861.- 1,731.- 1,638.- RIA16-AA1A+E1 Oprema za zidnu montažu/cijev 2,379.- 2,212.- 2,093.- RIA16-AA1A+E1I2 Alu Područje bez opasnosti 2,453.- 2,281.- 2,158.- RIA16-AA2A+E1 Oprema za zidnu montažu/cijev 2,970.- 2,762.- 2,614.- RIA16-AA2A+E1I2 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 2,831.- 2,633.- 2,492.- RIA16-BA2A+E1 Oprema za zidnu montažu/cijev 3,349.- 3,114.- 2,947.- RIA16-BA2A+E1I2 Dodatna oprema
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Mounting set wall+pipe (W08) 576.31 71089844 Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač 773.07 TXU10-AC Cijene vrijede do 31.12.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Pokazni instrumenti RIA14/RIA16 nadziru mjerne signale i prikazuju ih u visokoj razlučivosti i vrlo precizno.
Pokazivači imaju izlaz s otvorenim kolektorom za nadzor granične vrijednosti. Omogućuju univerzalnu ugradnju i posebno su prikladni za upotrebu na naftnim poljima i mobilnim naftnim bušotinama.
Funkcija
Pokazivači bilježe analogni mjerni signal i prikazuju ga na zaslonu. Na LC zaslonu se u digitalnom obliku prikazuje trenutačna izmjerena vrijednost i grafikon s podjeljcima s graničnom vrijednošću odstupanja signalizacije.
Pokazivač je spojen u petlju u strujnom krugu od 4 do 20 mA i otamo crpi potrebnu energiju.
Primjer primjene
a) Područja na kojima postoji opasnost od eksplozija
Zona 1,2
Zona 21, 22b) Neopasno područje
c) Mjerni pretvornik 4...20 mA
d) Napajanje
-
Tehnički podaci
UlazMjerno područje
4 do 20 mA (zaštita od obrnutog polariteta)
Pad linijskog napona
<4 V pri 3 do 22 mA
Maks. pad linijskog napona
<6 V pri maks. struji kratkog spoja od 200 mA
IzlazIzlaz Digitalni krajnji prekidač
Pasivni, otvoreni kolektor:
Imaks = 200 mA, Umaks= 35 V,
Unisko/maks = <2 V pri 200 mA
Maks. vrijeme reakcije u odnosu na graničnu vrijednost = 250 ms
Signal nakon alarma Nema izmjerenih vrijednosti prikazanih na LC zaslonu, nema pozadinskog osvjetljenja; otvoreni kolektor je isključen Karakteristike performansiReferentni uvjeti rada
T= 25 °C
Maks. izmjerena pogreška
<0,1% raspona prikaza u mjerilu
Utjecaj temperature okoline
Učinak na preciznost kada se temperatura okoline promijeni za 1 K: 0,01%
Uvjeti radaMjesto ugradnje
Ugradnja u zid ili cijev
Granične vrijednosti temperature okoline
–40 do +80 °C
(pri <-20 °C zaslon može sporo reagirati; pri <-30 °C čitljivost zaslona nije zajamčena)
Temperatura skladištenja
–40 do +80 °C
Električna zaštita
Sukladno standardu IEC 61010-1, UL61010-1,
CSA C22.2 No. 1010.1-92
Klimatska klasa
Sukladno standardu IEC 60654-1, klasa C
EMC
Sukladno standardu EN 61326 (IEC 61326) i NAMUR (NE21)
Stupanj zaštite
IP 67, NEMA 4X
Mehanička konstrukcijaMaterijal
RIA14: kućište: lijevani aluminij AlSi10Mg obojan praškom na bazi poliestera; izborno: nehrđajući čelik 1.4405
RIA16: kućište: plastika ojačana fiberglasom PBT-GF30; izborno: aluminij AlSi12
Težina
RIA14: aluminijsko kućište: pribl. 1,6 kg, kućište od nehrđajućeg čelika: pribl. 4,2 kg
RIA16: plastično kućište: pribl. 500 g, aluminijsko kućište: pribl. 1,7 kg
Priključci
Kabeli/žice do maks. 2,5 mm² (14 AWG) plus ferula
Korisničko sučeljeRaspon prikaza
–19999 do +99999
Regulacijsko odstupanje
–19999 do +99999
Veličina znamenki
RIA14: 20,5 mm
RIA16: 26 mm
Signalizacija
Mjerni raspon pretitravanja/podtitranja
Upravljački elementi
Upravljanje putem 3 tipke (–/+/E) ugrađene u uređaj, pristup kroz otvoreno kućište
Daljinsko upravljanje
Uređaj je konfiguriran s operativnim softverom FieldCare PC
OdobrenjaRIA14
ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
RIA16
ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL
Dimenzije (u mm)
RIA14
Instalacija u skladu s uputama za uporabu
RIA16
Instalacija u skladu s uputama za uporabu
Električni priključak
RIA14
a) Prikljucnica 2 i 3 Otvoreni kolektor
b) aktivno
c) pasivno
d) napajanje putem petlje
RIA16
a) Prikljucnica 2 i 3 Otvoreni kolektor
b) aktivno
c) pasivno
d) Napajanje putem petlje
-
Više dokumenata RIA14Više dokumenata RIA16