Procesni pokazivač s napajanjem putem petlje
RIA15
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Peteroznamenkasti prikaz izmjerene vrijednosti s pozadinskim osvjetljenjem
- Pad napona ≤1 V
- Napaja se izravno iz strujne petlje od 4 do 20 mA
Kratke specifikacije
Pad napona ≤1 V, osvijetljenost zaslona ≤3,9 V Prikaz peteroznamenkasti prikaz izmjerene vrijednosti s mjernom jedinicom Kućište za polje ili ugradnju na panel HART® pokazivač naizmjenično se mogu prikazivati do 4 HART® vrijednosti Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Ulaz Odobrenje Kučište 1 do 3 4 do 10 11+ 4...20mA strujni signal Područje bez opasnosti IP65 za ormar 96x48x41.5mm 1,235.- 1,111.- 1,013.- RIA15-AAA1 IP66 kučište za mont. u polju 131x81.5x55.5mm 1,800.- 1,620.- 1,476.- RIA15-AAB1+NA 1,800.- 1,620.- 1,476.- RIA15-AAC1+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 za ormar 96x48x41.5mm 1,614.- 1,452.- 1,323.- RIA15-BAA1 IP66 kučište za mont. u polju 131x81.5x55.5mm 2,179.- 1,961.- 1,787.- RIA15-BAB1+NA 2,179.- 1,961.- 1,787.- RIA15-BAC1+NA 4...20mA strujni signal + HART Područje bez opasnosti IP65 za ormar 96x48x41.5mm 1,377.- 1,239.- 1,129.- RIA15-AAA2 IP66 kučište za mont. u polju 131x81.5x55.5mm 1,942.- 1,748.- 1,593.- RIA15-AAB2+NA 1,942.- 1,748.- 1,593.- RIA15-AAC2+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 za ormar 96x48x41.5mm 1,756.- 1,580.- 1,440.- RIA15-BAA2 IP66 kučište za mont. u polju 131x81.5x55.5mm 2,321.- 2,089.- 1,903.- RIA15-BAB2+NA 2,321.- 2,089.- 1,903.- RIA15-BAC2+NA Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Procesni pokazivač RIA15 sakuplja mjerne signale i prikazuje ih u visokoj razlučivosti i vrlo precizno. Procesni pokazivač prikladan je za velik broj primjena, primjerice, u kontrolnim sobama, ormarima, s laboratorijskim instrumentima te u tvornicama i aparatima.
Funkcija
RIA15 priključena je na strujnu petlju od 4 do 20 mA i mjeri prenesenu struju. Parametrizacija mjernog područja, decimalna točka i regulacijsko odstupanje mogu se jednostavno izvršiti pomoću tri tipke na uređaju. Postavke se mogu namještati u radu. Izmjerena vrijednost prikazuje se na LC zaslonu sa sedam segmenata i prikazom pet znamenki. S dodatnom HART® funkcijom mogu se prikazati do četiri izmjerene vrijednosti jednog mjernog instrumenta.
Primjer primjene
RIA15 za ugradnju u polju ili na panelu
-
Tehnički podaci
UlazMjerno područje
4 do 20 mA (mogućnost skaliranja, zaštita od obrnutog polariteta)
Izmjerena varijabla
Strujni signal od 4 do 20 mA, mogućnost prikaza do četiri izmjerene vrijednosti putem funkcije HART®
Maks. ulazna struja
200 mA (struja kratkog spoja)
Pad napona
Standardni uređaj: ≤1 V
Osvijetljenost zaslona: ≤3,9 V neovisno o mjernom signalu
s funkcijom HART®: ≤2 V
Maks. izmjerena pogreška
±0,1 %
Utjecaj temperature okoline
<0,01 %/K (0,0056 %/°F) mjernog područja
IzlazPonašanje pri prijenosu Ne utječe na HART® signale Uvjeti radaTemperatura okoline
-40 do +60 °C
(Pri temperaturama nižim od -25 °C čitljivost zaslona nije zajamčena)
Temperatura skladištenja
–40 do +85 °C
Klimatska klasa
IEC 60654-1, klasa B2
Elektromagnetska kompatibilnost
Otpornost na smetnje: sukladno standardu IEC61326 (industrijska okruženja)/NAMUR NE 21
Emitiranje smetnji: sukladno standardu IEC61326, klasa B
Stupanj zaštite
Kućište za panel: IP65 sprijeda, IP20 straga
Kućište za polje: IP66, NEMA4x
Mehanička konstrukcijaMaterijali
Kućište s panelom: sprijeda: aluminij
Stražnji panel: polikarbonat PCPrijenosno kućište: aluminij, plastično
2 × kabelska uvoda M16Električni priključak
priključnice s oprugama, raspon priključnice 0,14…1,5 mm kruto/gibljivo 0,5 mm² gibljiva žica s ferulom
Zaslon i korisničko sučeljeZaslon Zaslon s prikazom 5 znamenki (17-milimetarske znamenke), raspon prikaza: -19 999...+99 999, zaslon sa 14 segmenata sa bargrafom sa podjeljcima za sklop/TAG Lokalni rad 3 tipke za upravljanje NapajanjeNapon napajanja Napajanje izravno iz strujne petlje od 4 do 20 mA OdobrenjaEx odobrenja ATEX, IECEx, FM, CSA Pomorsko odobrenje GL EAC oznaka Dimenzije (u mm)
Kućište za ugradnju na panel
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
Kućište za polje
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
Električni priključak
a) Napajanje mjernog pretvornika
b) Izvor napajanja 4 do 20 mA
c) Priključivanje bez pozadinskog osvjetljenja
d) Priključivanje s pozadinskim osvjetljenjem
e) Priključivanje s napajanjem mjernog pretvornika i mjernim pretvornikom
f) Priključivanje s napajanjem mjernog pretvornika i mjernim pretvornikom pomocu pomocne prikljucnice
g) Priključivanje bez napajanja mjernog pretvornika izravno u 4 do 20 mA strujni krug
-
Više dokumenata RIA15