Osamkanalni pokazni instrument za polje, s komunikacijskim sustavom Foundation fieldbus™ ili PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Osamkanalni pokazni instrument za polje, s komunikacijskim sustavom Foundation fieldbus™ ili PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

od kn3,450.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • LC pokazivač s pozadinskih osvjetljenjem i grafikonom s podjeljcima, dijagnostičkim simbolima i tekstualnim poljima
    • Način osluškivanja za do 8 analognih kanala ili digitalnih statusa
    • Izborno; kućište od aluminija za primjene u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

    Kratke specifikacije

    Komunikacija i
    obrada podataka
    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2 ili PROFIBUS® PA sukladno standardu EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)
    Stupanj zaštite IP 67, NEMA 4X
    Odobrenja

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA i Foundation Fieldbus indikator RID14

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeKomunikacije1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiFOUNDATION Fieldbus4,715.-4,244.-3,867.- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA4,715.-4,244.-3,867.- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus5,161.-4,645.-4,232.- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA5,161.-4,645.-4,232.- RID14-BA3C2

    Profibus PA i Foundation Fieldbus indikator RID16

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeKomunikacija1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiFOUNDATION Fieldbus4,208.-3,787.-3,450.- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA4,208.-3,787.-3,450.- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus5,306.-4,776.-4,351.- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA5,306.-4,776.-4,351.- RID16-BA2A2

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Pokazni instrumenti za polje RID14/RID16 nadziru mjerne signale i prikazuju ih u visokoj razlučivosti i sa visokom preciznošću. Zbog pozadinski osvijetljenog zaslona omogućuju univerzalnu ugradnju i posebno su prikladni za upotrebu u naftnim poljima i na mobilnim naftnim bušotinama.

    Funkcije

    Osamkanalni pokazivač prikazuje izmjerene vrijednosti, izračunate vrijednosti i statusne informacije o korisnicima protokola filedbus u fieldbus mreži. U načinu osluškivanja uređaj prati postavljene fieldbus adrese i prikazuje njihove specifične vrijednosti. Osim toga, vrijednosti dostupne na sabirnici mogu se prikazati putem funkcijskog bloka ako se radi o pokazivaču Foundation fieldbus™. Status procesne vrijednosti prikazuje se putem ikona ili običnim tekstom na zaslonu izmjerene vrijednosti. Tekstualni prikaz omogućuje prikaz kombinacija alfanumeričkih znakova, primjerice, oznaka TAG. Uređaj se napaja iz fieldbus-a i može se upotrebljavati u područjima s opasnošću, do temperaturne klase T6.

    Primjer primjene

    a) Vizualizacija i nadzor, primjerice, P View, FieldCare i dijagnostički softver

    b) PLC

    c) segment spojnik

    d) Do 32 uređaja po segmentu

     

    Integracija sustava putem PROFIBUS® PA

  • Tehnički podaci

    Komunikacija i obrada podataka

    Foundation fieldbus™

    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Brzina prijenosa podataka: podržana brzina prijenosa = 31,25 kBit/s

    Kodiranje signala = Manchester II

    Podržana je funkcija LAS (link active scheduler – raspoređivač aktivnog linka), LM (link master)

    Sukladno standardu IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    Profibus® PA

    PROFIBUS® PA sukladno standardu EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Brzina prijenosa podataka: podržana brzina prijenosa = 31,25 kBit/s

    Kodiranje signala = Manchester II

    Podaci o priključku sukladno standardu IEC 60079-11 FISCO, pojedinačno

    Napajanje

    Napon napajanja

    Napajanje se vrši putem sustava fieldbus.

    U = 9 do 32 V DC, neovisno o polaritetu (maks. napon Ub = 35 V)

    Potrošak struje

    ≤11 mA

    Uvod kabela

    RID14: Navoj M20, NPT½;
    RID16: Navoj M16, NPT½;

    Uvjeti rada

    Granične vrijednosti temperature okoline

    -40 do +80 °C
    Zaslon može sporo reagirati pri temperaturama < -20 °C. Čitljivost zaslona nije zajamčena pri temperaturama < -30 °C.

    Temperatura skladištenja

    -40 do +80 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu IEC 60654-1, klasa C

    Stupanj zaštite

    IP67. NEMA 4X.

    Mehanička konstrukcija

    Materijal

    RID14:
    Kućište: lijevani aluminij AlSi10Mg, praškasto obojano na poliesterskoj podlozi;
    izborno: nehrđajući čelik 1.4405

    RID16:
    Kućište: plastika ojačana fiberglasom PBT-GF30; izborno: aluminij AlSi12

    Težina

    RID14:
    Aluminijsko kućište: pribl. 1,6 kg
    Kućište od nehrđajućeg čelika: pribl. 4,2 kg

    RID16:
    Plastično kućište: pribl. 500 g
    Aluminijsko kućište: pribl. 1,7 kg

    Priključci

    Vijčani priključci za kabele do maks.
    2,5 mm² (14 AWG) plus ferula

    Odobrenja
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Dimenzije (u mm)

    RID14

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    RID16

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    RID14

    a) FOUNDATION fieldbus™ ili PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION fieldbus™ ili PROFIBUS® PA

  • Više dokumenata RID14
    Više dokumenata RID16