Univerzalni procesni pretvornik

Univerzalni procesni pretvornik

RMA42

od kn1,562.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • 1 ili 2 univerzalna ulaza, izborno samosigurni
    • LCD s pozadinskim osvjetljenjem i 5 znamenki
    • 2 releja granične vrijednosti s dodatnim izlazom statusa
    • Memorija min./maks. vrijednosti

    Kratke specifikacije

    Ulazi 1/2 univerzalni ulazi koji mjere jakost struje, napon, otpor i temperaturu, izborno samosigurni
    Funkcije linearizacija, matematički izračuni, paket za primjene s diferencijalnim tlakom
    Izlazi 2 releja, 1/2 analogni izlazi
    Dimenzije 45 × 115 × 118 mm
    Zaslon LCD – 2 retka; crno/bijelo/žuto; funkcija prebacivanja između kanala
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeUlaz; Izlaz1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnosti1x univerzalni; 1x analog1,905.-1,714.-1,562.- RMA42-AAA
    2x univerzalni; 2x analog2,590.-2,331.-2,124.- RMA42-AAB
    1x univerzalni; 1x analog + 2 relej2,314.-2,083.-1,898.- RMA42-AAC
    2x univerzalni; 2x analog + 2 relej2,993.-2,693.-2,454.- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x univerzalni; 1x analog2,250.-2,025.-1,845.- RMA42-BHA
    2x univerzalni; 2x analog2,935.-2,642.-2,407.- RMA42-BHB
    1x univerzalni; 1x analog + 2 relej2,659.-2,393.-2,181.- RMA42-BHC
    2x univerzalni; 2x analog + 2 relej3,338.-3,004.-2,737.- RMA42-BHD

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač773.07 TXU10-AC
    Kućište za polje,R4 182x180x165,5xM20,PC Zaštitno kućište Minitec. Sintetičko kućište sa prozirnim poklopcem. Zaštita IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.569.70 52010132

    Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

  • Primjena

    Zbog univerzalnog dizajna RMA42 je prikladan za mnoge industrijske primjene, primjerice, u kemiji, za vodu, otpadnu vodu te u industriji proizvodnje hrane i pića. Uobičajene primjene uključuju nadzor signala i traženje odstupanja od unaprijed postavljenih graničnih vrijednosti (usklađeno i sa Zakonom WHG) te prijenos signala iz opasnih područja, primjene s diferencijalnim tlakom i pojačavanje signala. RMA42 se može ugraditi u rasklopni ormar ili upotrebljavati u kućište za montažu u polju.

    Funkcija

    Procesni pretvornik RMA42 napaja pretvornik ili senzor i obrađuje njihove analogne signale. Ti se signali nadziru, procjenjuju, izračunavaju, spremaju, razdvajaju, povezuju, pretvaraju i prikazuju. Signali, međuvrijednosti i rezultati izračuna i analize prenose se digitalno ili analogno. Proces se može kontrolirati sa dva releja.

  • Tehnički podaci

    Ulazni parametri

    Ulaz

    1/2 × univerzalni ulaz 0 do 20 mA, 4 do 20 mA;

    Prekoračenje: d 22 mA, 0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V, 1 do 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V,
    ±100 mV, 30 do 3000 Ω;

    Pt 100 sukladno standardu IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 i Pt 1000 sukladno standardu IEC60751;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 sukladno standardu GOST;

    Ni 100, Ni 1000 sukladno standardu DIN43760;

    Vrsta J, K, T, N, B, S, R sukladno standardu IEC60584;

    Vrsta U sukladno standardu DIN43710;

    Vrsta L sukladno standardu DIN43710, GOST; Vrsta C, D sukladno standardu ASTM E998

    Linearizacija

    2 tablice za linearizaciju ulaznih vrijednosti (podržane su do 32 točke linearizacije)

    Izlazni parametri

    Analogni izlaz

    1/2 × analogni ulaz, 0 do 20 mA, 4 do 20 mA;

    0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V;

    zaštićeno od kratkog spoja, Imax <25 mA

    Napajanje putem petlje

    24 V DC (+15%/-5%), maks. 30 mA;

    zaštićeno od kratkog spoja i preopterećenja;

    galvanski izolirano od sustava i izlaza

    Izlaz statusa

    Otvoreni kolektor za nadzor statusa uređaja i prekinuti strujni krug kabela

    Relej

    2 mjenjača s različitim funkcijama: min., maks., postepeno, alarm, izvan pojasa, u pojasu

    Funkcija ograničavanja

    Maks. opterećenje kontakta DC 30 V / 3 A (trajno stanje, bez uništenja ulaza)

    Maks. opterećenje kontakta DC 250 V / 3 A (trajno stanje, bez uništenja ulaza)

    Min. opterećenje kontakta 500 mW (12 V/ 10 mA)

    Uvjeti rada

    Klasa zaštite

    Kućište na DIN šini IP20

    Temperatura okoline

    -20 do +50 °C

    Temperatura skladištenja

    -40 do +85 °C

    Napajanje
    Napajanje širokog raspona 24 V do 230 V AC/DC (-20%/+10%) 50/60 Hz
    Konstrukcijska izvedba
    Kućište (Š × V × D) 45 × 115 × 118 mm
    Električni priključak Sabirnica s vijcima 2,5 mm²
    Zaslon i korisničko sučelje

    Zaslon

    LCD 2 retka; crno/bijelo/žuto;

    funkcija prebacivanja;

    1. redak: 7 segmenata, 5 znamenki;

    2. redak: točkasti Matrix prikaz, programiranje grafikona sa podjeljcima, TAG, jedinicu

    LED svjetlo

    2× za status uređaja; 2× za status releja

    Rad

    pomoću tri gumba i/ili putem konfiguracijskog softvera FieldCare Device Setup

    Odobrenja
    Odobrenja za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Ostalo SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Softverske funkcije
    Funkcija min/maks. zapisa / memorije, bilježenje alarma, paket za primjenu s diferencijalnim tlakom, 2 kanala za izračun: suma, razlika, prosječna vrijednost, linearizacija
    Pribor
    Konfiguracijski softver FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (uključujući softver FieldCare Device Setup

    Dimenzije (u mm)

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Električni priključak

    a) Ulaz

    b) Izlaz

    c) Analogni izlaz

    d) OC

    e) Relej

  • Više dokumenata RMA42
  • Primjer primjene: Mjerenje Diferencijalnog tlaka

    RMA42 - Mjerenje Diferencijalnog tlaka

    Mjerenja diferencijalno tlaka nisu vise skupa niti komplicirana uz RMA42 procesni transmiter uparen s dva Cerabar senzora tlaka. Signali sa senzora se prenose u RMA42 unutar kojega se analogni signali koriste za automatsku kalkulaciju razlike dvaju tlakova, samim time i razine u spremniku. Linearizacijom spremnika i vrijednosti nivoa, moguće je izračunati i volume medija u spremniku. Razina i volumen mogu biti prikazani na samom transmiteru ili proslijeđeni drugim sustavima u obliku analognog signala. Uz to the RMA42 procesni transmiter ima integrirano napajanje petlje, što omogućuje napajanje senzora tlaka bez dodatnog napajanja senzora.

    Ista kombinacija uređaja idealna je i kod nadzora stanja filtera i nadzor pumpi.

     

    a) Razina

    b) Nadtlak

     

    RIA45 za ugradnju u panel, te RIA46 za ugradnju u polje također imaju iste funkcije i mogućnosti kao i RMA42.