Napajanje sa HART dijagnostikom po izboru

Napajanje sa HART dijagnostikom po izboru

RN221N

od kn881.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Napajanje putem petlje, širok raspon napajanja, fleksibilan izvor napajanja
    • Dvosmjerni HART® prijenos sa SMART pretvornicima
    • Izborna HART® dijagnostika

    Kratke specifikacije

    Odobrenje ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® signal dvosmjerni
    Dijagnostika putem HART® status bita ili NE43
    Izlaz releja izborno za HART® dijagnostiku
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Napajanje; DijagnostikaOdobrenje1 do 34 do 1011+
    StandardnoPodručje bez opasnosti1,001.-931.-881.- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC1,075.-1,000.-946.- RN221N-B1
    Sa Hart® dijagnostičkim relejomPodručje bez opasnosti1,593.-1,482.-1,402.- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC1,667.-1,551.-1,467.- RN221N-B3

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Kućište za polje,R4 182x180x165,5xM20,PC Zaštitno kućište Minitec. Sintetičko kućište sa prozirnim poklopcem. Zaštita IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.569.70 52010132

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Napajanje RN221N upotrebljava se za galvansku izolaciju signalnih strujnih krugova od 4 do 20 mA. Može se upotrijebiti i za samosiguran rad dvožičnih pretvornika i uklanjanje strujnog kruga uzemljenja. Jedinica izborno omogućuje funkciju nadzora senzora pri čemu se nadzire HART® signal ili kvarovi u strujnoj petlji. O statusu mjerne točke izvještava se putem alarmnog releja.

    Funkcija

    Aktivna barijera RN221N napaja senzore dodatnom energijom i prenosi mjerni signal do izlaza. Izborni, samosigurni ulazni strujni krug usklađen je sa zahtjevima protiv paljenja prema klasifikaciji ATEX II (1) GD.

    Primjer primjene

    a) omponenta sustava bez vlastitog napajanja mjernog pretvornika (npr. PLC, snimač, zaslon)

    b) Commubox

    c) Aktivna barijera RN221N. (Postavljanje
    mjernog pretvornika pomoću HART® komunikacije)

    d) Samosiguran senzor tlaka Cerabar S povezan je putem RN221N napajanje sa samosigurnim ulazom

  • Tehnički podaci

    Ulaz

    Broj ulaza

    1

    Zahtjevi napajanja

    16,7 V ±0,2 V (pri I = 20 mA)

    Napon prekinutog strujnog kruga

    26 V ±5 %

    Struja kratkog spoja

    ≤40 mA

    Unutarnji otpor

    328 Ω

    Prekoračenje

    10 %

    Referentni uvjeti

    Temperatura kalibracije pri 25 °C

    Utjecaj temperature okoline

    ≤0,1 % u rasponu od 0 do 50 °C

    ≤0,2 %/10 K u rasponu od -20 do 0 °C

    Opcija samosigurnog ulaza

    Napon prekinutog strujnog kruga

    27,3 V

    Struja kratkog spoja

    87,6 mA

    Potrošak struje

    597 mW

    Jalovi otpor

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Induktivitet

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Izlaz

    Broj

    1

    Napon prekinutog strujnog kruga

    24 V ± 10 %

    Prekoračenje

    10 %

    Opterećenje (impedancija)

    0 do 700 Ω (bez otpora pri komunikaciji)

    Galvanska izolacija

    Do svih drugih strujnih krugova

    Relejni izlaz

    Izborno 250 V AC/30 V DC, 3A

    obično otvoreno/obično zatvoreno

    Napajanje

    Napajanje

    20 do 250 V DC/AC, 50/60 Hz

    Potrošak struje

    Bez HART® dijagnostike maks. 2,5 W

    s HART® dijagnostikom maks. 5,0 W

    Strujni zahtjevi

    (Ograničenje ulazne struje) Imaks /In <15

    Električna zaštita

    Sukladno standardu EN 61 010-1, klasa zaštite I, prenaponska kategorija II, nadstrujna zaštita pri ugradnji (osigurač) ≤10 A

    Karakteristike performansi
    Linearnost ≤0,15 %
    Utjecaj opterećenja ≤0,1 %
    Uvjeti rada

    Temperatura okoline

    -20 do +50 °C

    Temperatura skladištenja

    -20 do +70 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu EN 60 654-1 klasa B2

    Ulazna zaštita

    IP 20

    EMC

    Otpornost sukladno standardu EN 61326, klasa A

    Mehanička konstrukcija

    Dimenzije (Š×V×D)

    22,5 × 96 × 112 za gornju DIN šinu sukladno standardu EN 50 022-35

    Kućište

    PC/ABS, UL 940

    Priključci

    Šifrirani vijčani priključak, veličina jezgre 2,5 mm² kruti, ili upleteni s ferulama; komunikacijska utičnica postavljena sprijeda za utikač s čepištem od 2 mm

    Zaslon i razina upravljanja

    Elementi zaslona

    Žuta LED svjetla serijski spojena do strujnog izlaza: svijetli nakon zatvaranja strujnog kruga izlazne struje

    Struja LED svjetla

    > 2 mA

    Daljinska komunikacija

    HART® komunikacija:

    komunikacijski signali prenose se dvosmjerno. Komunikacijski otpor: ugrađen otpor za HART® komunikaciju od 250 Ω. Pripazite na pad napona!

    Odobrenja
    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimenzije (u mm)

    a) bez HART® dijagnostike

    b) sa HART® dijagnostikom

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    RN221N bez HART® dijagnostike

    a) HART® priključne utičnice

    b) Ulaz (senzor) s napajanjem putem petlje (samosigurna opcija)

    c) Aktivan izlaz 4 do 20 mA

    RN221N s HART® dijagnostikom

    a) HART® priključne utičnice

    b) Ulaz (senzor) s napajanjem putem petlje (samosigurna opcija)

    c) Aktivan izlaz 4 do 20 mA

  • Više dokumenata RN221N