Kontaktor

Kontaktor

RTA421

od kn929.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • 2 releja za nadzor zadane vrijednosti (s prespojnim kontaktima)
    • LC zaslon za zadane vrijednosti alarma i grafikon s podjeljcima
    • Postavljanje na prednjem dijelu pomoću 3 potisna gumba

    Kratke specifikacije

    Funkcija ograničavanja 2 releja
    Ulaz struja, napon
    Napajanje pretvornika izborno
    Vremenska odgoda 0 do 99 s
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Napajanje petljeNapajanje1 do 34 do 1011+
    Bez196-250VAC1,056.-982.-929.- RTA421-A11A
    98-126VAC1,056.-982.-929.- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC1,294.-1,204.-1,139.- RTA421-A31A
    Sa196-250VAC1,294.-1,204.-1,139.- RTA421-A12A
    98-126VAC1,294.-1,204.-1,139.- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC1,533.-1,425.-1,349.- RTA421-A32A

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Kućište za polje,R4 182x180x165,5xM20,PC Zaštitno kućište Minitec. Sintetičko kućište sa prozirnim poklopcem. Zaštita IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.569.70 52010132

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Kontaktor RTA421 upotrebljava se za nadzor i zaštitu industrijskih procesa. Jedinica ima dva nezavisna releja koji omogućuju brojne isplative primjene, primjerice, za kontrolu pumpe u tehnologiji otpadnih voda i nadzor razine u spremnicima. Značajka brzog postavljanja omogućuje promjene graničnih vrijednosti, a jedinica je posebno prikladna za upotrebu u postrojenjima i u rasklopnim ormarima.

    Funkcija

    Instrument ocjenjuje strujne signale (0/4 do 20 mA) i naponske signale (0/2 to 10 V) i uključuje se u slučaju prekoračenja ili nedosezanja unaprijed postavljenih graničnih vrijednosti. Obje su granične vrijednosti prikazane na zaslonu. Na grafikonu s podjeljcima prikazuje se povezani signal u postocima. Dvoznamenkasti barkod dostupan je kao opcija za sprječavanje unosa granične vrijednosti.

    Primjer primjene

  • Tehnički podaci

    Ulaz

    Ulaz

    Struja: 0/4 do 20 mA, 20 do 0/4 mA, maks. 150 mA, Ri: 5 Ω

    Napon: 0/2 do 10 V, 10 do 0/2 V, maks. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Vrijeme integracije: 4/s

    Preciznost

    0,5 % FSD

    Temperaturno odstupanje

    0,02 %/K temperature okoline

    Izlaz

    Izlaz (opcija)

    24 V ±20 %, 30 mA

    Izlaz (releji)

    2, binarni, uključuje se nakon dosezanja propisane alarmne vrijednosti, 1 beznaponski prespojni kontakt po releju, opterećenje kontakta ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A

    Mehanička konstrukcija

    Kućište (Š×V×D)

    45 × 110 × 112 mm

    Težina

    Pribl. 150 g

    Materijali za kućište

    Plastika PC/ABS, UL 940

    Električni priključak

    Zaključan, priključne vijčane stezaljke, fleksibilne jezgre do 1,5 mm²

    Korisničko sučelje

    LED svjetlo

    Rad, 1 × zeleno (2 mm)

    Kvar, 1 × crveno (2 mm)

    Propisana alarmna vrijednost, 2 × žuto (2 mm)

    LC zaslon

    Digitalni zaslon 4 × 7 segmenata (6 mm); propisana alarmna vrijednost 2× broj kanala, 4 × 1 segment; stupčasti prikaz 10 × 1 segment

    Raspon prikaza

    2 × 0 do 99 %

    Rad

    Upravljanje putem 3 potisna gumba

    Napajanje
    Napon napajanja

    196 to 250 V AC, 50/60 Hz

    98 to 126 V AC, 50/60 Hz

    20 to 250 V DC/AC, 50/60 Hz

    Potrošak struje Maks. 9 VA

    Dimenzije (u mm)

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    a) Napajanje

    b) Releji (interni strujni krug)

    c) Relej 1

    d) Relej 2

    e) Stanje kontakta prikazano u alarmu ili prekid napajanja

    f) Strujni ulaz 0/4 do 20 mA

    g) Strujni ulaz s napajanjem putem petlje (opcija) 4 do 20 mA

    h) Naponski ulaz 0/2 do 10 V DC

  • Više dokumenata RTA421