iTHERM ModuLine TM101 Temperaturna sonda za direktnu instalaciju
BLUETOOTH

RTD ili termo-temperaturna sonda za izravnu ugradnju i primjenu u raznim industrijama

iTHERM ModuLine TM101

od kn415.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Visoka točnost senzora i elektronike
    • Širok izbor procesnih priključaka
    • Bluetooth® povezivost (s TMT71)

    Kratke specifikacije

    Vrsta senzora – Pt100 tanki film –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    – Termoelement, tip K –40 do +650 °C (–40 do +1202 °F)
    Transmiter TMT71 4 do 20 mA, točnost od 0,1 K
    Procesni priključci Navojni, capnut, kompresijski priključci

    Termometar za osnovne aplikacije TM101 - PT100

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Električni spojProcesni priključak; MaterijalDużina uranjanja U1 do 34 do 1011+
    Spojni blokG1/2 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm506.-455.-415.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm588.-529.-482.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 vanjski navoj; 316L / M20x1.5 vanjski navoj; 316L / G1/4 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm568.-512.-466.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm651.-586.-534.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 cap nut; 316L / G3/4 cap nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm603.-542.-494.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm686.-617.-562.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1 kanal TMT71, transmiter u glavi DIN BG1/2 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1,290.-1,161.-1,058.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm1,372.-1,235.-1,125.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 vanjski navoj; 316L / M20x1.5 vanjski navoj; 316L / G1/4 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1,352.-1,217.-1,109.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm1,435.-1,292.-1,177.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 cap nut; 316L / G3/4 cap nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1,387.-1,248.-1,137.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm1,470.-1,323.-1,205.- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Termometar za osnovne aplikacije TM101 - TC type K

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Električni spojProcesni priključak; MaterijalDużina uranjanja U1 do 34 do 1011+
    Spojni blokG1/2 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm506.-455.-415.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm588.-529.-482.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 vanjski navoj; 316L / M20x1.5 vanjski navoj; 316L / G1/4 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm568.-512.-466.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm651.-586.-534.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 cap nut; 316L / G3/4 cap nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm603.-542.-494.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm686.-617.-562.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1 kanal TMT71, transmiter u glavi DIN BG1/2 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1,290.-1,161.-1,058.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm1,372.-1,235.-1,125.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 vanjski navoj; 316L / M20x1.5 vanjski navoj; 316L / G1/4 vanjski navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1,352.-1,217.-1,109.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm1,435.-1,292.-1,177.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 cap nut; 316L / G3/4 cap nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1,387.-1,248.-1,137.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm1,470.-1,323.-1,205.- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Cijene vrijede do 30.06.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

  • Primjena

    Temperaturni sklop iTHERM ModuLine TM101 naširoko se koristi u mnogim osnovnim ili srednje zahtjevnim aplikacijama na spremnicima ili u cijevima s niskim tlakom i bez ekstremnih temperatura.

    Funkcija

    Mineralno izolirani mjerni umetak senzora nalazi se u zaštitnoj cijevi. Integrirana elektronika (opcionalno) pretvara vrijednost otpora u linearni 4-20 mA signal.

    Primjeri ugradnje

     iTHERM ModuLine TM101 Temperaturna sonda za direktnu instalaciju - Primjeri ugradnje

    1 – 2U cijevima s malim promjerom vrh senzora bi trebao dosezati ili neznatno prelaziti sredinu cijevi (=U).

    3 – 4 Usmjerena orijentacija.

     

     

    Dužina uranjanja termometra utječe na točnost. Ako je dužina uranjanja premala, greške u mjerenju su uzrokovanje toplinskom vodljivošću putem procesnog priključka i stijenke spremnika. Stoga, ako se ugradi u cijev, duljina uranjanja mora biti najmanje pola promjera cijevi. Ugradnja pod kutom (vidi 3 i 4) može biti drugo rješenje. Kod utvrđivanja dužine uranjanja ili dubine instalacije potrebno je uvažiti sve mjerne parametre termometra i procesa (npr. brzina toka, tlak procesa). Dijelovi za procesne priključke i brtve nisu u opsegu isporuke s termometrom i moraju se naručiti odvojeno ako su potrebni.

  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Mjerno područje Ovisi o vrsti korištenog senzora
    Vrsta senzora – Pt100 tanki film –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    – Termoelement TC, tip K –40 do +650 °C (–40 do +1 202 °F)
    Izlaz
    Senzor Pt100 / Termoelement tip K
    Transmiter 4 do 20 mA
    Napajanje
    Vrsta spajanja RTD senzora – Montirani spojni blok
    – Transmiter u glavi TMT7x (jedan ulaz)
    Vrsta spajanja termoelementa (TC) – Montirani spojni blok
    – Transmiter u glavi TMT7x (jedan ulaz)
    U skladu s IEC 60584 Tip K: zelena (+), bijela (-)
    U skladu s ASTM E230 Tip K: žuta (+), crvena (-)
    Maksimalna izmjerena greška
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tip K (NiCr-NiAl)
    Standardna tolerancija

    Klasa, 2

    Odstupanje; ±2,5 °C (-40 do 333 °C) ±0,0075 |t| (333 do 1 200 °C) /
    Odstupanje, primijenjene veće odgovarajuće vrijednosti
    ±2,2 K ili ±0,02 |t| (-200 do 0 °C)
    ±2,2 K ili ±0,0075 |t| (0 do 1 260 °C)

    Posebna podnošljivost

    Klasa, 1

    Odstupanje; ±1,5 °C (-40 do 375 °C) ±0,004 |t| (375 do 1 000 °C) /
    Odstupanje, primijenjene veće odgovarajuće vrijednosti
    ±1,1 K ili ±0,004 |t|(0 do 1 260 °C)

    Vrijeme odziva
    Ispitivanja u vodi pri 0,4 m/s (1,3 ft/s), u skladu s IEC 60751; Promjena temperature od 10 K temperature.
    RTD umetak t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Termoelement (TC) umetak t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Otpor izolacije
    RTD Otpor izolacija u skladu s IEC 60751 > 100 MΩ pri 25 °C između priključaka i obloge materijala mjerenog s minimalnim testnim naponom od 100 V DC
    TC Otpor izolacije u skladu s IEC 1515 između priključaka i obloge materijala s testnim naponom od 500 V DC:
    – > 1 GΩ pri 20 °C
    – > 5 MΩ pri 500 °C
    Ambijent
    Raspon temperature ambijenta

    Priključna glava s montiranim transmiterom u glavi: –40 do 85 ° C (–40 do 185 ° F)

    Priključna glava s montiranim transmiterom u glavi i zaslonom: –20 do 70 ° C (–4 do 158 ° F)

    Temperatura skladištenja Za više informacija pogledajte temperaturu ambijenta
    Vlažnost - Dopuštena kondenzacija prema IEC 60 068-2-33
    – Maks. rel. vlažnost: 95% prema IEC 60068-2-30
    Klimatska klasa Sukladno standardu EN 60654-1, klasa C
    Stupanj zaštite Maks. IP66 (NEMA tip 4x encl.), Ovisno o izvedbi (priključna glava, konektor, itd.)
    Udari i vibracije
    otpornost
    Endress+Hauser umetci premašuju zahtjeve IEC 60751 navodeći otpornost na udar i vibracije od 3 g unutar raspona od 10 do 500 Hz.
    Materijal
    Materijal AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Preporučena maks. temperatura za kontinuirano primjenu u zraku 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Svojstva AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenitni, nehrđajući čelik
    – Općenito visok stupanj otpornosti na koroziju
    – Naročito visok stupanj otpornosti na koroziju u atmosferama na bazi klora i kiseline, ne-oksidirajućim atmosferama, dodavanjem molibdena (npr. fosforne i sumporne kiseline, octene i vinske kiseline s niskom koncentracijom)
    – Povećanje otpora na intergranularnu koroziju i nagrizanje
    – U usporedbi s 1.4404, 1.4435 ima čak veću otpornost na koroziju i niži sadržaj delta ferita
    Svojstva Alloy600; 2.4816 – Nikal/krom legura s dobrom otpornošću na agresivne, oksidirajuće i reducirajuće atmosfere, čak i kod visokih temperatura
    – Otpornost na koroziju uzrokovanu klorinskim plinovima i kloriranim medijima kao i mnogim oksidirajućim mineralnim i organskim kiselinama, morsku vodu itd.
    – Korozija od ultra čiste vode
    – Ne smije se koristiti u atmosferama koje sadrže sumpor
    Umetci
    Uređaj ima neizmjenjiv umetak. Obloga je zavarena na procesni priključak kako bi se osigurala čvrstoća.
    Senzor, standardni tanki film
    Dizajn senzora; način spajanja 1 × ili 2 × Pt100, 3- ili 4-žična, osnovna izvedba, plašt od nehrđajućeg čelika
    Otpor na vibracije
    vrha umetka
    Do 3 g
    Područje mjerenja; klasa preciznosti –50 do +200 °C (–58 do +392 °F), klasa A ili B
    Promjer 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC termoelement tip K
    Dizajn senzora TC kabel s izolacijom od legure, Alloy600
    Otpor na vibracije vrha umetka Do 3 g
    Mjerno područje –270 do 1 100 °C (–454 do 2 012 °F)
    Vrsta priključka Neuzemljena topla veza
    Promjer 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certifikati i odobrenja
    Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) EMC prema svim relevantnim zahtjevima IEC/EN serije 61326 i NAMUR preporukama EMC (NE21). Pojedinosti potražite u Izjavi o sukladnosti.
    Maksimalne fluktuacije tijekom EMC ispitivanja: < 1% mjernog raspona. Otpornost na smetnje prema IEC/EN 61326-seriji, zahtjevi za industrijska područja
    Emisija smetnji prema IEC/EN seriji 61326, električna oprema klase B

    Dimenzije u mm (in)

    iTHERM ModuLine TM101 Temperaturna sonda za direktnu instalaciju - Dimenzije 1

    A - Sa produžetkom i cap nut, unutarnji navoj, dostupan u G½ "i G¼" tipu
    B - Sa produžetkom
    C - kompresijskim priključkom ½" NPT navoj, izvedba s oprugom kao opcija
    D - Kompresijski spoj G½"
    E - Bez produžetka, priključna glava (Mignonova glava), procesni priključak, metrička izvedba navoja
    F - Bez produžetka, priključak na priključnu glavu, ½" NPT izvedba navoja

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Dimenzije 2

    Specifikacija
    • Razred zaštite: IP66
    • Temperatura: –50 do +150 °C (–58 do +302 °F) bez kabelske uvodnice
    • Materijal: aluminij, poliestersko obložene brtve: silikon
    • Navojni kabelski ulaz: M16 × 1.5
    • Priključak zaštitne armature: M10 × 1
    • Boja glave: plava, RAL 5012; Boja poklopca: siva, RAL 7035
    • Težina: 420 g (14,81 oz)
    • Nema terminala za uzemljenje

    Navojni procesni priključak

    Navojni procesni priključak - Dimenzije 3

    Izvedba, cilindrična (lijeva strana) i konusna (desna strana)

    Verzija Dužina navoja TL Širina ključa AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Električni priključak

    Vrsta spoja senzora RTD

    Montiran spojni blok -  Električni priključak 1

    Montiran spojni blok

    A – 3-žilni pojedinačni

    B – 2 × 3-žilni pojedinačni

    C – 4-žilni pojedinačni

    Transmiter u glavi TMT7x (jedan ulaz)

    Transmiter u glavi TMT7x (jedan ulaz) -  Električni priključak 2

    Vrsta priključka termoelementa (TC)

    Montiran spojni blok -  Električni priključak 3

    Montiran spojni blok

    A – Vanjski vijak
    B – Crna
    C – Napon napajanja / bus priključak
    D – Ulaz senzora RTD, Ω: 4-, 3- i 2-žilni
    E – Ulaz senzora TC, mV
    F – Priključak zaslona / CDI sučelje
    R – Crvena
    W – Bijela
    G – Zelena

    Transmiter u glavi TMT7x (jedan ulaz) -  Električni priključak 4

    Transmiter u glavi TMT7x (jedan ulaz)

    A – Vanjski vijak
    B – Crna
    C – Napon napajanja / bus priključak
    D – Ulaz senzora RTD, Ω: 4-, 3- i 2-žilni
    E – Ulaz senzora TC, mV
    F – Priključak zaslona / CDI sučelje
    R – Crvena
    W – Bijela
    G – Zelena

  • Više dokumenata TM101