- Početna
- Proizvodi
- Prekidači za temperaturna mjerenja & senzori
- Thermophant T TTR31
Temperaturni prekidač za mjerenje procesnih temperatura
Thermophant T TTR31
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Visoka sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost
- Kućište od nehrđajućeg čelika 316L
- Brz odaziv bez skraćenog vrha sonde
Kratke specifikacije
Raspon temperature -50 do +150 °C Zaslon s 4 znamenke, 14 segmenata i promjenom boje Duljina uranjanja 50 mm, 100 mm, 200 mm Vrijeme odaziva <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Senzor ⌀ 6 mm Preciznost <0,1 % Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Napajanje; izlaz Električni spoj Duljina umetanja L; Promjer D Procesni priključak 1 do 3 4 do 10 11+ 12-30VDC; 1x sklopka PNP Utikač M12 100 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,498.- 1,393.- 1,318.- TTR31-A1A111AA2CAB Utikač ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,498.- 1,393.- 1,318.- TTR31-A2A111AA2CAB Utikač M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/4, 316L 1,538.- 1,430.- 1,353.- TTR31-A1A111ABxxAB Utikač ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/4, 316L 1,538.- 1,430.- 1,353.- TTR31-A2A111ABxxAB Utikač M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/2, 316L 1,538.- 1,430.- 1,353.- TTR31-A1A111AExxAB Utikač ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/2, 316L 1,538.- 1,430.- 1,353.- TTR31-A2A111AExxAB Utikač M12 200 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,564.- 1,454.- 1,376.- TTR31-A1A111AA2EAB Utikač ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,564.- 1,454.- 1,376.- TTR31-A2A111AA2EAB Utikač M12 200 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/4, 316L 1,603.- 1,491.- 1,411.- TTR31-A1A111AB2EAB Utikač ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/4, 316L 1,603.- 1,491.- 1,411.- TTR31-A2A111AB2EAB Utikač M12 200 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/2, 316L 1,603.- 1,491.- 1,411.- TTR31-A1A111AE2EAB Utikač ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/2, 316L 1,603.- 1,491.- 1,411.- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x sklopka PNP Utikač M12 100 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,629.- 1,515.- 1,434.- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/4, 316L 1,669.- 1,552.- 1,468.- TTR31-A1B111ABxxAB Navojni ISO228 G1/2, 316L 1,669.- 1,552.- 1,468.- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,694.- 1,576.- 1,491.- TTR31-A1B111AA2EAB Navojni ISO228 G1/4, 316L 1,734.- 1,613.- 1,526.- TTR31-A1B111AB2EAB Navojni ISO228 G1/2, 316L 1,734.- 1,613.- 1,526.- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA Utikač M12 100 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,929.- 1,794.- 1,698.- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Navojni ISO228 G1/4, 316L 1,969.- 1,831.- 1,732.- TTR31-A1C111ABxxAB Navojni ISO228 G1/2, 316L 1,969.- 1,831.- 1,732.- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm Bez; kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojeno 1,995.- 1,855.- 1,755.- TTR31-A1C111AA2EAB Navojni ISO228 G1/4, 316L 2,034.- 1,892.- 1,790.- TTR31-A1C111AB2EAB Navojni ISO228 G1/2, 316L 2,034.- 1,892.- 1,790.- TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionAccessories
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Collar welding boss d6 PEEK + screw 360.85 51004751 Compression Fitting TA50
6mm; G1/2; PTFE439.74 TA50-HP Cable M12x1 l=5m 74.48 51005148 Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač + ReadWin2000 773.07 TXU10-AA Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 118.18 52006263 M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 78.74 51006327 System power supply RNB130 Pretvornik napona Ulazni napon: 85-264VAC, 45-65Hz. Izlazni napon: 24VDC, max. 30V (za greške). 1,055.56 RNB130-A1A Cijene vrijede do 31.12.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Thermophant T TTR31 je temperaturni prekidač za nadzor, prikaz i kontrolu procesnih temperatura, a dostupan je s brojnim procesnim priključcima.
Funkcija
Senzor od platine smješten na mjernom vrhu mijenja vrijednost otpora sukladno temperaturi. Vrijednost otpora bilježi se elektronički. Mijenjanje vrijednosti otpora u temperaturni mjerni signal definirana je prema međunarodnom standardu IEC 751.
Primjer primjene
Thermophant očitava temperaturu u spremniku i nadzire usklađenost s graničnim vrijednostima.
-
Tehnički podaci
Napon napajanjaNapon napajanja 12 do 30 V DC (zaštita od obrnutog polariteta) Potrošak struje Bez opterećenja <60 mA, zaštita od obrnutog polariteta IzlazIzlazni signal
1 ili 2 × PNP ili PNP s 4 do 20 mA
Pad napona PNP
≤2 V
Prenaponska zaštita
Automatsko ispitivanje preklopne struje
Karakteristike performansiReferentni uvjeti
Sukladno direktivi DIN IEC 60770/61003
Izmjerena pogreška
Elektronika maks. 0,2 K ili 0,16 % senzor klase A
Dugoročno strujanje
≤0,1 % godišnje
Vrijeme odaziva senzora
T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
Analogni izlaz
Nelinearnost ≤0,2 %
SenzorOsjetnik
1 × Pt100, s četiri žice
Dopušteno odstupanje
Klasa A sukladno standardu IEC 751
Temperatura medija
-50 do +150 °C
Promjer
6 mm
Uvjeti radaTemperatura okoline
-40 do +85 °C
Zaštita
IP 65 (kompletno kućište)
EMC
Emitiranje smetnji sukladno standardu IEC 61326 serije, klase B za električnu opremu; otpornost na smetnje sukladno standardu IEC 61326 serije, dodatak A (industrijska primjena) i preporuci NAMUR NE 21
MaterijaliProcesni priključak i zaštitna cijev 316L/Ra ≤0,8 µm; kućište 316L RadUpravljački elementi 3 gumba ili osobno računalo i softver OdobrenjaUsklađeno s tehnologijom Desina Dimenzije (u mm)
Kućište
L = duljina senzora 50 mm/100 mm/200 mm
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
Procesni priključci
a) Za ugradnju s čepom za zavarivanje ili priključnim nastavkom za sabijanje: L ≥100 mm
b) ISO 228 G ¼ A, 316L
c) ISO 228 G ½ A, 316L
Električni priključak
Izvedba istosmjernog napona s M12 konektorom
A1: 1 × PNP izlaz prekidača
A2: 2 × PNP izlaz prekidača
A3: PNP izlaz prekidača s dodatnim analognim izlazom
Izvedba istosmjernog napona s konektorom M16×1,5
B: 1 × PNP izlaz prekidača
-
Više dokumenata TTR31