- Početna
- Proizvodi
- Prekidači za temperaturna mjerenja & senzori
- Thermophant T TTR35
Higijenski temperaturni prekidač za mjerenje procesnih temperatura
Thermophant T TTR35
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Higijenski procesni priključak
- Kućište od nehrđajućeg čelika 316L
- Brz odaziv bez skraćenog vrha
Kratke specifikacije
Raspon temperature -50 do +150 °C Zaslon S 4 znamenke, 14 segmenata i promjenom boje Duljina uranjanja (promjer) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm) Vrijeme odaziva <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Završna obrada površine Ra ≤0,8 µm Preciznost <0,1 % Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Napajanje; izlaz Procesni priključak Električni spoj Duljina umetanja L; Promjer D 1 do 3 4 do 10 11+ 12-30VDC; 1x sklopka PNP Triclamp Utikač M12 / Utikač ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 1,915.- 1,780.- 1,685.- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 1,915.- 1,780.- 1,685.- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 1,980.- 1,841.- 1,742.- TTR35-AxA111xx2EAB Higijenski priključak Utikač M12 / Utikač ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 2,176.- 2,023.- 1,915.- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 2,176.- 2,023.- 1,915.- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 2,241.- 2,084.- 1,972.- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x sklopka PNP Triclamp Utikač M12 50 mm; 6mm 2,045.- 1,902.- 1,800.- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 2,045.- 1,902.- 1,800.- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 2,111.- 1,963.- 1,858.- TTR35-A1B111xx2EAB Higijenski priključak Utikač M12 50 mm; 6mm 2,307.- 2,145.- 2,030.- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 2,307.- 2,145.- 2,030.- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 2,372.- 2,206.- 2,088.- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA; Triclamp Utikač M12 50 mm; 6mm 2,346.- 2,181.- 2,064.- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 2,346.- 2,181.- 2,064.- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 2,411.- 2,242.- 2,122.- TTR35-A1C111xx2EAB Higijenski priključak Utikač M12 50 mm; 6mm 2,607.- 2,424.- 2,294.- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 2,607.- 2,424.- 2,294.- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 2,672.- 2,485.- 2,352.- TTR35-A1C111xx2EAB Kabel i konektor odaberite u dodatnoj opremi.Dodatna oprema
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Cable M12x1 l=5m 74.48 51005148 Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač + ReadWin2000 773.07 TXU10-AA Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 118.18 52006263 M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 78.74 51006327 Cijene vrijede do 31.12.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Thermophant T TTR35 je temperaturni prekidač usklađen sa standardom Desina za nadzor, prikaz i kontrolu procesnih temperatura u higijenskim primjenama.
Funkcija
Senzor od platine smješten na mjernom vrhu mijenja vrijednost otpora sukladno temperaturi. Vrijednost otpora bilježi se elektronički. Mijenjanje vrijednosti otpora u temperaturni mjerni signal definirana je prema međunarodnom standardu IEC 751.
Primjer primjene
Thermophant očitava temperaturu u spremniku i nadzire usklađenost s graničnim vrijednostima.
-
Tehnički podaci
Napon napajanjaNapon napajanja 12 do 30 V DC (zaštita od obrnutog polariteta) Potrošak struje Bez opterećenja <60 mA, zaštita od obrnutog polariteta IzlazIzlazni signal
1 ili 2 × PNP ili PNP s 4 do 20 mA
Pad napona PNP
≤2 V
Prenaponska zaštita
Automatsko ispitivanje preklopne struje
Karakteristike performansiReferentni uvjeti
Sukladno direktivi DIN IEC 60770/61003
Izmjerena pogreška
Elektronika 0,2 K ili 0,16 %; senzor klase A
Dugoročno strujanje
≤0,1 % godišnje
Vrijeme odaziva senzora
T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
Analogni izlaz
Nelinearnost ≤0,2 %
SenzorOsjetnik
1 × Pt100, s četiri žice
Dopušteno odstupanje
Klasa A sukladno standardu IEC 751
Temperatura medija
-50 do +150 °C
Promjer
6 mm
Uvjeti radaTemperatura okoline
-40 do +85 °C
Stupanj zaštite
IP 65 (kompletno kućište)
EMC
Emitiranje smetnji sukladno standardu IEC 61326 serije, klase B za električnu opremu; otpornost na smetnje sukladno standardu IEC 61326 serije, dodatak A (industrijska primjena) i preporuci NAMUR NE 21
MaterijaliProcesni priključak i zaštitna cijev 316L/Ra ≤0,8 µm Kućište 316L RadUpravljački elementi 3 gumba ili osobno računalo i softver Odobrenja3A Usklađeno s tehnologijom Desina Dimenzije (u mm)
Kućište
L = duljina senzora 50 mm, 100 mm, 200 mm
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
a) Conical metal-metal G ½"
b) DB (STEZALJKA OD 1")
c) DL (STEZALJKA OD 2")
d) LB (VariventF)
e) LL (VariventN)
f) HL (APV-redni)
g) PL (DIN11851)
h) PG (DIN11851)
i) PH (DIN11851)
B = rupa 6 × ⌀ 8,6 + 2 × navoj M8
Električni priključak
Izvedba istosmjernog napona s M12 konektorom
A1: 1 × PNP izlaz prekidača
A2: 2 × PNP izlaz prekidača
A3: PNP izlaz prekidača s dodatnim analognim izlazom
Izvedba istosmjernog napona s konektorom M16x1,5
B: 1 × PNP izlaz prekidača
-
Više dokumenata TTR35