Pressure switches for absolute and gauge pressures

Tlačni prekidač za mjerenje i nadzor apsolutnog i relativnog tlaka

Ceraphant PTC31B / PTP31B

Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Velika sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost
    • Prilagođeni mjerni rasponi
    • Referentna točnost do 0,3 %

    Kratke specifikacije

    Proizvod plinovi, pare, tekućine i prah
    Izlaz 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 do 20 mA
    Zaslon 4 znamenke koje mijenjaju boju
    Procesna temperatura –40 do +100 °C (–40 do +212 °F)
    Mjerno područje

    od 0 do +100 mbara (0 do +6 psi) do 0 do +400 bara (0 do +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazReferentna točnostElektrični spoj1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičniStandardna 0,5%M12 / ISO44002,128.-1,915.-1,745.- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinasta 0,3%M12 / ISO44000.- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2xPNP, 4-žičniStandardna 0,5%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.0.- PTC31B-AA5MxxGBxxxx
    Platinasta 0,3%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.0.- PTC31B-AA5MxxDBxxxx
    PNP+4-20mA, 4-žičniStandardna 0,5%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.0.- PTC31B-AA3MxxGBxxxx
    Platinasta 0,3%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.0.- PTC31B-AA3MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazReferentna točnostElektrični spoj1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičniStandardna 0,5%M12 / ISO44002,063.-1,856.-1,691.- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platinasta 0,3%M12 / ISO44002,300.-2,070.-1,886.- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-žičniStandardna 0,5%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,182.-1,964.-1,789.- PTP31B-AA5MxxGBxxx
    Platinasta 0,3%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,419.-2,177.-1,984.- PTP31B-AA5MxxDBxxx
    PNP+4-20mA, 4-žičniStandardna 0,5%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,444.-2,199.-2,004.- PTP31B-AA3MxxGBxxx
    Platinasta 0,3%M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,681.-2,413.-2,198.- PTP31B-AA3MxxDBxxx

    Zubehör

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G1/2 Površinski procesni priključci. Materijal: 316L. Upotreba: PMP51_110_G0J, PMP41_070_1D. Ispravna instalacija samo samo sa šablonom.396.95 52002643
    Zavarni adapter G1 3.1 Površinska montaža. Materijal: 316L. Inspekcijski certifikat materijala EN10204-3.1. Upotreba: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GTJ, PMP71_080_1D. Ispravna instalacija samo pomoću šablone.938.22 52010171
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12116.43 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m53.58 52010285
    Konektor M12 90 stupnjeva Upotreba: M12 utikač190.30 71114212

    Cijene vrijede do 31.03.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Ceraphant je mjerni pretvornik tlaka za mjerenje apsolutnog i mjerenog tlaka u plinovima, parama,  tekućinama i prahu. Ceraphant je prikladan za univerzalnu primjenu zahvaljujući brojnim odobrenjima i procesnim priključcima.

    Funkcija

    Keramička procesna izolacijska membrana: Keramički senzor bez ulja, procesni tlak djeluje izravno na robusnu keramičku procesnu izolacijsku membranu i uzrokuje njezino savijanje. Promjena kapaciteta ovisna o tlaku mjeri se na elektrodama keramičkog supstrata i procesne izolacijske membrane.

    Metalna procesna izolacijska membrana: Procesni tlak savija metalnu procesnu izolacijsku membranu senzora, a tekućina ispune prenosi tlak do Wheatstoneovog mosta (tehnologija poluvodiča). Promjena izlaznog napona Whetstoneovog mosta ovisna o tlaku mjeri se i procjenjuje.

    Primjer primjene

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Tlačni prekidač Ceraphant s
    izlazom struje (a) RMA42 / RIA45 (b) usluge E-direct

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Izlazni signal

    PNP izlaz prekidača + 4 do 20 mA izlaz (s četiri žice);

    PNP izlaz prekidača (s 3 žice);

    2 × PNP izlaz prekidača (s 4 žice)

    Funkcija Min., maks. prozor
    Raspon signala
    4 do 20 mA
    3,8 do 20,5 mA
    Pad napona PNP ≤2 V
    Opterećenje
    4 do 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Dinamično ponašanje Vremenska konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksimalna otpornost na opterećenje; UB: napajanje
    Opskrba naponom
    Napajanje 10 do 30 V DC
    Potrošnja struje ≤60 mA
    Stupanj zaštite

    Kabel: IP66/67 NEMA vrsta 4X

    Konektor M12: IP65/67 NEMA vrsta 4X

    Konektor: IP65 NEMA vrsta 4X

    Utjecaj napajanja ≤0,005 % od URL/1 V
    Zaostala valovitost ±5 %
    Karakteristike performansi
    Referentna točnost

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Toplinska promjena
    nultog izlaza i mjerni
    raspon izlaza

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Dugoročna stabilnost

    1 godina: ±0,2 %;

    5 godina: ±0,4 %

    Vrijeme uklopa ≤2 s
    Uvjeti okoliša
    Ambijentalna temperatura –20 do +70 °C (–4 do +158 °F)
    Temperatura skladišta –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    Klimatska klasa Klasa 3K5
    Elektromagnetska kompatibilnost

    – Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326 oprema B

    – Otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326, dodatak A (industrijski sektor)

    – Prema preporuci NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Temperatura procesa

    PTC31B: –25 to +100 °C (–13 to +212 °F)

    PTP31B: –40 to +100 °C (–40 to +212 °F)

    Materijali PTC31B
    Materijali koji nisu doticaju s procesom Kućište: nehrđajući čelik 316L (1.4404)
    Materijali u kontaktu s procesom

    Procesni priključci: 316L (1.4435);

    Keramička procesna izolacijska membrana: Al2O3 sukladno s FDA;

    TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom;

    Brtva: Viton FKM ili EPDM

    Materijali PTP31B
    Materijali koji nisu u
    doticaju s procesom

    Kućište: nehrđajući čelik 316L (1.4404);

    Poklopac kućišta: PBT/PC;

    Ulje ispune: sintetičko ulje NSF-H1 sukladno s FDA 21 CFR 178.3570

    Materijali u kontaktu s procesom

    Procesni priključci: 316L;

    Metalna procesna izolacijska membrana: AISI 316L (1.4435);

    TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom;

    S površinski ugrađenom procesnom izolacijskom membranom: brtva: Viton FKM

    Upravljivost
    Rad s lokalnim zaslonom Prikaz 4-znamenkaste izmjerene vrijednosti, jednostavno i kompletno navođenje po izbornicima, sveobuhvatne funkcije dijagnostike, prikaz stanja putem LED svjetala
    Odobrenja
    Direktiva za mjernu opremu za tlak

    Dimenzije u mm (inčima)

    Kućište

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) Utikač M12, poklopac kućišta od plastike

    d) Kable

    e) Konus ventila

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Dimenzije procesnog priključka PTC31B u mm (inčima)

    Procesni priključci s internom, keramičkom procesnom izolacijskom membranom

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", provrt 11,4 mm (0,45 in)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT,
    provt 11,4 mm (0,45 in)

    Dimenzije procesnog priključka PTP31B u mm (inčima)

    Procesni priključci s internom, metalnom procesnom izolacijskom membranom

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", provrt 11,4 mm (0,45 in)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, provrt 11,4 mm (0,45 in)

     

    * do 100 bara (1500 psi) / ** 400 bara (6000 psi)

    Procesni priključci površinski ugrađeni, metalna procesna izolacijska membrana

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Navoj ISO 228 G½" DIN3852

    b) Navoj ISO 228 G½" Okrugla prstenasta brtva

     

    * do 100 bara (1500 psi) / ** 400 bara (6000 psi)

    Električni priključak

    1 × PNP izlaz prekidača R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Utikač M12

    b) Konus ventila

    c) Kable

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2a: crni = izlaz prekidača 1
    2b: bijeli = nije dodijeljeno
    3: plavi = L–
    4: zeleni/žuti= uzemljenje
    (a): cjevčica za kompenzaciju tlaka

    2 × PNP izlazi prekidača R1 i R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Utikač M12

    b) Kable

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2a: crni = izlaz prekidača 1
    2c crni = izlaz prekidača 2
    3: plavi = L–
    4: zeleni/žuti= uzemljenje
    (a): cjevčica za kompenzaciju tlaka

    1 × PNP izlaz prekidača R1 s dodatnim analognim izlazom 4 do 20 mA (aktivan)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Utikač M12

    b) Kable

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2a: crni = izlaz prekidača 1
    2d: bijeli = analogni izlaz 4 do 20 mA
    3: plavi = L–
    4: zeleni/žuti= uzemljenje
    (a): cjevčica za kompenzaciju tlaka

  • Više dokumenata PTC31B
    Više dokumenata PTP31B
  • Prethodni model: PTP31 / PTC31

    Prethodni modeli:

    Traži:
    Nema rezultata