Prekidač razine tekućina za primjenu u prehrambenom sektoru
A3IOLINK

                                    

Prekidač razine tekućina za primjenu u prehrambenom sektoru

Liquiphant FTL33

od kn1,229.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Certifikati 3-A i EHEDG
    • Robusno kućište od nehrđajućeg čelika izborno dostupno s M12x1 konektorom i zaštitom IP69
    • Provjera funkcionalnosti moguća je pomoću ispitnog magneta

    Kratke specifikacije

    Proizvod Tekućine
    Ugradnja Spremnici i cijevi od DN50
    Gustoća proizvoda >0,7 g/cm³ (opcijski >0,5 g/cm³)
    Temperatura proizvoda –40 do +100 °C/+150 °C
    Viskoznost Do 10 000 mm2/s (cSt)
    Procesni tlak Maks. 40 bara

    Liquiphant FTL33 - M12 konektor

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip senzoraProcesna temperaturaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Kompaktna izvedba 316L Ra <1,5 µm/59uinMax. 100°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,498.-1,349.-1,229.- FTL33-AAxM2ABW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,588.-1,429.-1,302.- FTL33-AAxM2ABWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,552.-1,397.-1,273.- FTL33-AAxM2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AAxM2ABxxx
    Max. 150°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,617.-1,455.-1,326.- FTL33-AAxM3ABW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,706.-1,535.-1,399.- FTL33-AAxM3ABWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,670.-1,503.-1,370.- FTL33-AAxM3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AAxM3ABxxx
    Kompaktna izvedba 316L Ra <0,76 µm/30uinMax. 100°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,587.-1,429.-1,302.- FTL33-AAxM2ACW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,677.-1,509.-1,375.- FTL33-AAxM2ACWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,641.-1,477.-1,346.- FTL33-AAxM2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...1,954.-1,759.-1,603.- FTL33-AAxM2ACxxx
    Max. 150°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,706.-1,535.-1,399.- FTL33-AAxM3ACW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,795.-1,616.-1,472.- FTL33-AAxM3ACWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,760.-1,584.-1,443.- FTL33-AAxM3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...2,073.-1,865.-1,700.- FTL33-AAxM3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - Ventilski priključak

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip senzoraProcesna temperaturaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Kompaktna izvedba 316L Ra <1,5 µm/59uinMax. 100°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,498.-1,349.-1,229.- FTL33-AAxx2ABW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,588.-1,429.-1,302.- FTL33-AAxx2ABWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,552.-1,397.-1,273.- FTL33-AAxx2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,617.-1,455.-1,326.- FTL33-AAxx3ABW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,706.-1,535.-1,399.- FTL33-AAxx3ABWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,670.-1,503.-1,370.- FTL33-AAxx3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AAxx3ABxxx
    Kompaktna izvedba 316L Ra <0,76 µm/30uinMax. 100°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,587.-1,429.-1,302.- FTL33-AAxx2ACW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,677.-1,509.-1,375.- FTL33-AAxx2ACWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,641.-1,477.-1,346.- FTL33-AAxx2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...1,954.-1,759.-1,603.- FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,706.-1,535.-1,399.- FTL33-AAxx3ACW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,795.-1,616.-1,472.- FTL33-AAxx3ACWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,760.-1,584.-1,443.- FTL33-AAxx3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...2,073.-1,865.-1,700.- FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip senzoraProcesna temperaturaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Kompaktna izvedba 316L Ra <1,5 µm/59uinMax. 100°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,677.-1,509.-1,375.- FTL33-AAxN2ABW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,766.-1,590.-1,448.- FTL33-AAxN2ABWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,731.-1,558.-1,419.- FTL33-AAxN2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...2,044.-1,840.-1,676.- FTL33-AAxN2ABxxx
    Max. 150°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,795.-1,616.-1,472.- FTL33-AAxN3ABW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,885.-1,696.-1,545.- FTL33-AAxN3ABWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,849.-1,664.-1,516.- FTL33-AAxN3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...2,162.-1,946.-1,773.- FTL33-AAxN3ABxxx
    Kompaktna izvedba 316L Ra <0,76 µm/30uinMax. 100°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,766.-1,589.-1,448.- FTL33-AAxN2ACW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,855.-1,670.-1,521.- FTL33-AAxN2ACWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,820.-1,638.-1,492.- FTL33-AAxN2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...2,133.-1,920.-1,749.- FTL33-AAxN2ACxxx
    Max. 150°CNavojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,884.-1,696.-1,545.- FTL33-AAxN3ACW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > zavarni adapter, naručiti odvojeno1,974.-1,776.-1,618.- FTL33-AAxN3ACWSJ
    Navojni M24, 316L instalacija > adapter, naručiti odvojeno1,938.-1,744.-1,589.- FTL33-AAxN3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...2,251.-2,026.-1,846.- FTL33-AAxN3ACxxx

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G3/4 d=50, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na spremnike. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC. Materijal: 316L, FDA, EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.201.55 71258355
    Zavarni adapter G3/4, d=29, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na cijev. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J. Materijal: 316L. FDA, EHEDG sukladno. Brtva: Silikonski O-prsten.203.30 71258357
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Brtva: silikonski O-prsten FDA, EHEDG, 3A sukladno. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD.295.34 52001051
    Zavarni adapter G1, d=53, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Materijal: 316L, FDA; EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.295.41 71258358
    Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m158.16 52018763
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. Upotreba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.55.10 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Testni magnet55.10 71267011

    Cijene vrijede do 30.06.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Liquiphant senzor razine ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Liquiphant FTL33 je prekidač razine za univerzalnu upotrebu u svim tekućinama. Preporučuje se uporaba u spremnicima za pohranu, posudama i cijevima za miješanje gdje su zahtjevi za higijenu u unutrašnjosti i izvana posebno strogi. Pouzdana funkcija uklopa radi neovisno o značajkama proizvoda poput vodljivosti i dielektrične konstantne vrijednosti.

    Funkcija

    Piezoelektrični pogon uzrokuje vibriranje rezonantne vilice mjerača Liquiphant FTL33 do rezonantne frekvencije. Kada se rezonantna vilica uroni u tekućinu, njena se frekvencija mijenja zbog promjene gustoće medija u okruženju. Elektronički sustav u prekidaču razine nadzire  rezonantnu frekvenciju i ukazuje vibrira li rezonantna vilica u zraku ili je prekrivena tekućinom. Signal izlazi preko električnog priključka s istosmjernim naponom (DC-PNP) ili izmjeničnog/istosmjernog ili IO-Link električnog priključka.

    Primjer primjene

    Prekidač razine možete ugraditi u svakom položaju u posudu, cijev ili spremnik, odnosno kao zaštitu od prelijevanja, za očitavanje gornje razine (1), očitavanje donje razine (2) ili kao zaštitu od rada na suho za pumpu (3).

  • Tehnički podaci

    Izvedba s istosmjernim naponom (PNP)
    Napon napajanja 10 do 30 V DC, s 3 žice
    Uklopna moć 200 mA
    Potrošak struje <15 mA
    Električni priključak M12 konektor, ventilski priključak, kabel
    Istosmjerna/izmjenična izvedba
    Napon napajanja 20 do 253 V AC/DC, s 2 žice
    Uklopna moć 250 mA
    Potrošak struje <3,8 mA (pri isključnom momentu < 1 mA za 100 ms)
    Električni priključak Ventilski priključak, kabel
    IO-Link izvedba
    Napajanje 18 do 30 V DC, 4-žično
    Mogućnosti prekidača 105 mA(2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Potrošnja struje >15 mA
    Električni priključak Ventilski priključak, kabel
    Općeniti izlaz
    Kašnjenje prespajanja

    – 0,5 s dok je rezonantna vilica prekrivena

    – 1,0 s dok rezonantna vilica nije prekrivena

    – IO-Link od 0,3 do 60 s

    Histereza Maks. 3 mm
    Procesni priključci

    Navoj ISO 228 G½";

    Navoj ISO 228 G¾" i G1" za površinsku montažu instalacija u zavarni adapter;

    Navoj ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    Navoj M24×1,5 za površinsku montažu instalacija u zavarni adapter ili procesni adapter;

    DIN11851 DN25 PN40 (cijev za mljekaru);

    DIN11851 DN32 PN40 (cijev za mljekaru);

    DIN11851 DN40 PN40 (cijev za mljekaru);

    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1...1½");

    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2");

    Površinska montaža u zavarni adapter RD52, rezonantna se vilica može poravnati

    Uvjeti rada
    Usmjerenje Po potrebi
    Uklopna točka

    Okomita usmjerenost: 13 mm

    Vodoravna usmjerenost: 10,5 mm (voda +25 °C, 1 bar)

    Površinska hrapavost

    Metalna površina u doticaju s procesom:

    Ra ≤1,5 μm, EHEDG
    Ra ≤0,76 μm, EHEDG, 3-A

    Temperatura okoline –40 do +70 °C
    Procesna temperatura

    –40 do +100 °C, izborno do +150 °C

    Procesni tlak –1 do +40 bar
    Temperatura
    skladištenja
    –40 do +85 °C
    Klimatska klasa DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Gustoća >0,7 g/cm³ (izborno: >0,5 g/cm³)
    Viskoznost 1 do 10 000 mPa·s, dinamička viskoznost
    Stupanj zaštite

    Kućište IIP65/67 NEMA vrste 4X (M12 konektor);

    IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Enclosure (M12 konektor za metalni pokrov kučišta);

    Kućište IP65 NEMA vrste 4X (ventilski priključak);

    Kućište IP66/68 NEMA vrste 4X/6P (kabel)

    Elektromagnetska
    kompatibilnost
    Elektromagnetska kompatibilnost sukladno svim važećim zahtjevima standarda serije EN 61326 i preporuci NAMUR EMC (NE21). Pojedinosti potražite u Izjavi o sukladnost EZ
    Odobrenja
    WHG

    Sustav za otkrivanje prelijevanja: Z-65.11-531

    Sustav za otkrivanje curenja: Z-65.40-532

    Nije dostupno za IO-Link

    3-A, EHEDG ovisno o odabranoj konfiguraciji proizvoda

    Dimenzije (u mm)

    A) Navoj ISO 228 G ¾" za površinsku ugradnju u zavarni adapter

    B) Navoj ISO 228 G 1" za površinsku ugradnju u zavarni adapter

    C) DIN11851 DN25; DN32; DN40

    D) Tri-Clamp ISO2852, DN25-38; DN40-51

    E) Za površinsku ugradnju u zavarni adapter RD52

     

    * Dimenzija za procesnu temperaturu do 100 °C

    ** Dimenzija za procesnu temperaturu do 150 °C

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    Elektronička izvedba s 3 žice DCPNP

    A) M12 konektor

    B) Ventilski priključak

    C) Kabel

     

    Pin 1 Napajanje +
    Pin 2 1. izlaz prekidača
    Pin 3 Napajanje -

    Elektronička izvedba s 2 žice AC/DC

    A) Ventilski priključak

    B) Kabel

     

    Pin 1 Napajanje +
    Pin 2 1. izlaz prekidača min/Napajanje -
    Pin 3 1. izlaz prekidača max/Napajanje -

    IO-Link s jednim prekidačem

    IO-Link s jednim prekidačem FTL31

    Pin 1 Napajanje +
    Pin 2 1. izlaz prekidača
    Pin 3 Napajanje -
    Pin 4 IO-Link komunikacija ili 2. izlaz prekidača (SIO mod)

    Spojni terminali

    Spojni terminali FTL31

    a) Minimalna sigurnost

    b) Spoj za nadzor funkcionalnosti upotrebom XOR operacije

    c) Maximalna sigurnost

     

  • Više dokumenata FTL33
  • IO-Link

    Uz osnovne prednosti, navedene niže, korištenje IO-Link point-to-point komunikacije s našim prekidačem Liquiphant FTL33 omogućuje:

    • Podešavanje do gustoće niže od 700 g/l
    • Diferencijaciju između 2 medija (npr. detekcija različitih slojeva medija)
    • Drugi izlaz prekidača (paralelno prekidanje)

     

    Opće prednosti IO-Link-a
    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora
  • Prethodni modeli: FTL20H

    Cijena / kom. u HRK
    Liquiphant T FTL20H1 do 34 do 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,498.-1,349.-1,229.- FTL33-AA1U2ABW5J
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,617.-1,455.-1,326.- FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,498.-1,349.-1,229.- FTL33-AA4U2ABW5J
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,617.-1,455.-1,326.- FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2DMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,498.-1,349.-1,229.- FTL33-AA4M2ABW5J
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,617.-1,455.-1,326.- FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2FMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,677.-1,509.-1,375.- FTL33-AA4N2ABW5J
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,795.-1,616.-1,472.- FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,588.-1,429.-1,302.- FTL33-AA1U2ABWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,706.-1,535.-1,399.- FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,588.-1,429.-1,302.- FTL33-AA4U2ABWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,706.-1,535.-1,399.- FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2DMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,588.-1,429.-1,302.- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,706.-1,535.-1,399.- FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2FMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,766.-1,590.-1,448.- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,885.-1,696.-1,545.- FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA1U2AB3CJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA4U2AB3CJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2DMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA4M2AB3CJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2FMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    2,044.-1,840.-1,676.- FTL33-AA4N2AB3CJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    2,162.-1,946.-1,773.- FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA1U2AB3EJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA4U2AB3EJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2DMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA4M2AB3EJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2FMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    2,044.-1,840.-1,676.- FTL33-AA4N2AB3EJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    2,162.-1,946.-1,773.- FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA1U2AB5ZJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2BMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA4U2AB5ZJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2DMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    1,865.-1,679.-1,530.- FTL33-AA4M2AB5ZJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    1,984.-1,785.-1,627.- FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2FMaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    2,044.-1,840.-1,676.- FTL33-AA4N2AB5ZJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    2,162.-1,946.-1,773.- FTL33-AA4N3AB5ZJ