- Početna
- Proizvodi
- Nivo prekidači & senzori
- Soliphant T FTM20 / FTM21
Vibracijski prekidač razine za rasute krutine
Soliphant T FTM20 / FTM21
Info-Hotline
00385 1 6591 780
- Početna
- Proizvodi
- Nivo prekidači & senzori
- Soliphant T FTM20 / FTM21
-
- Nije potrebna kalibracija: jednostavno puštanje u pogon
- Nema taloženja ostataka
- Materijal senzora 316L
Kratke specifikacije
Proizvod Rasute krutine koje nisu u fluidnom stanju Duljina sonde Kompaktan dizajn: 225 mm;
s produžnim štapom: 500, 1000 ili 1500 mm
Gustoća proizvoda ≥200 g/l Procesni tlak –1 do +25 bara Temperatura proizvoda –40 do +150 °C Soliphant FTM20 : Izvedba s kratkom cijevi
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Elektronika, Izlaz Materijal kučišta, kabelski uvod 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 2,361.- 2,196.- 2,078.- FTM20-Ax22A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 2,550.- 2,371.- 2,244.- FTM20-Ax25A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 2,522.- 2,345.- 2,219.- FTM20-Ax42A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 2,711.- 2,521.- 2,386.- FTM20-Ax45A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,226.- 3,000.- 2,839.- FTM20-4x25A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,387.- 3,150.- 2,981.- FTM20-4x45A Soliphant FTM21 - L=500mm
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Elektronika, Izlaz Materijal kučišta, kabelski uvod 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 2,974.- 2,766.- 2,617.- FTM21-Ax222A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,163.- 2,942.- 2,784.- FTM21-Ax225A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,135.- 2,916.- 2,759.- FTM21-Ax242A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,324.- 3,091.- 2,925.- FTM21-Ax245A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,839.- 3,571.- 3,379.- FTM21-4x225A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,000.- 3,720.- 3,520.- FTM21-4x245A Soliphant FTM21 - L=1000mm
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Elektronika, Izlaz Materijal kučišta, kabelski uvod 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,661.- 3,405.- 3,222.- FTM21-Ax322A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,850.- 3,581.- 3,388.- FTM21-Ax325A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 3,822.- 3,555.- 3,364.- FTM21-Ax342A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,011.- 3,731.- 3,530.- FTM21-Ax345A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,527.- 4,210.- 3,984.- FTM21-4x325A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,688.- 4,360.- 4,125.- FTM21-4x345A Soliphant FTM21 - L=1500mm
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Elektronika, Izlaz Materijal kučišta, kabelski uvod 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,356.- 4,051.- 3,833.- FTM21-Ax422A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,545.- 4,227.- 4,000.- FTM21-Ax425A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,517.- 4,201.- 3,975.- FTM21-Ax442A F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 4,706.- 4,377.- 4,141.- FTM21-Ax445A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 žice PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 5,221.- 4,856.- 4,595.- FTM21-4x425A FEM24; relej DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica 5,382.- 5,005.- 4,736.- FTM21-4x445A Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOvaj Soliphant prekidač razine ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?
Osobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Soliphant T je robusan prekidač razine za silos za rasute krutine finog ili krupnijeg zrna koje nisu u fluidnom stanju. Dostupne su različite izvedbe, što znači da uređaj ima velik broj različitih primjena. Soliphant T dostupan je u 4 duljine, a duljina sonde produljivih verzija može se jednostavno prilagoditi kliznim rukavcem (pogledajte pribor).
Funkcija
Piezoelektrični pogon pobuđuje vibracijski štap uređaja Soliphant T FTM20/FTM21 do rezonantne frekvencije. Ako medij prekriva vibracijski štap, amplituda vibracija štapa se mijenja (vibracije se prigušuju). Elektronika uređaja Soliphant uspoređuje stvarnu amplitudu s ciljnom vrijednošću i prikazuje vibrira li vibracijski štap slobodno ili je prekriven medijem. Procesni priključak je odvojen od vibracijskih pokreta štapova pa je tako neosjetljiv na vibracije i buku. Sustavi za kontrolu, preklopne jedinice, signalizacijski sustav (npr. žaruljice, trube, PCS, PLC itd.) mogu se izravno priključivati. Minimalna/maksimalna zaštitna struja mirovanja može se uklopiti putem elektroničkog umetka.
Primjer primjene
Čitav se mjerni sustav sastoji od sljedećeg:
- Soliphant T FTM20 ili FTM21 s elektroničkim umetkom FEM22 ili FEM24
- Točke napajanja i
- Priključenih sustava za kontrolu, preklopnih jedinice, signalizacijskih sustava (npr. žaruljice, trube, PCS, PLC itd.)
a) Zona 20
b) Zona 22
-
Tehnički podaci
UlazniMjerna frekvencija 700 do 800 Hz Izlazni parametriSigurnosni način rada Minimalna/maksimalna struja mirovanja Signal otpuštanja Izlaz je zaključan Kašnjenje prespajanja 0,5 s dok je senzor prekriven, 1 s dok senzor nije prekriven OkolinaTemperatura okoline –40 do +70 °C Temperatura
skladištenja–40 do +85 °C Klimatska klasa Prema standardu DIN IEC 68, dio 2-38 Stupanj zaštite IP66/IP67, NEMA4X Otpornost na vibracije DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; udar 30 g; vibracije 0,01 g²/Hz EMC Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326, za električnu opremu klase B;
Otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326, dodatak A (industrijska primjena)
ProcesGustoća krute tvari ≥200 g/l, nije u fluidnom stanju Procesni tlak –1 do +25 bar Procesna temperatura –40 do +150 °C MaterijaliSenzor 316L Procesni priključak R1; 1½ (316L) Kućište F16 (plastika); F18 (aluminij) Električni priključakSpecifikacije kabela Upotrebljavajte uobičajeni kabel s dvije, tri ili četiri žice dostupan u slobodnoj prodaji (25 Ω) Kabelski uvodi M20×1,5 OdobrenjaATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC Dimenzije (u mm)
FTM20 (kompaktan dizajn, kućište od poliestera)
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
FTM21 (s produžnom cijevi i kućištem od aluminija)
L = 500 / 1000 / 1500 mm (20"/40"/60")
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
Električni priključak
Elektronički umetak FEM22 (DC PNP)Napajanje 10 do 45 V DC Potrošak struje Maks. 18 mA Maksimalni teret – Pozitivan signal na izlaz prekidača elektronike (PNP)
– maks. 350 mA, zaštita od kratkog spoja)
– zaostali napon <3 VSignal alarma Izlazni signal kod greške napajanja ili greške uređaja: < 100 μA Preporučljiva upotreba zajedno s programibilnim logičkim kontrolerima (PLC), DI modulima sukladnim sa standardom EN 61131-2.
a) npr. Relej PLC
Elektronički umetak FEM24 (AC/DC s relejnim izlazom)Napajanje 19 do 253 V AC 50/60 Hz
19 do 55 V DC
Potrošak struje pribl. 1,3 VA Maksimalni teret – Uklop opterećenja putem 2 slobodna prespojna kontakta.
– I~ maks. 6 A, U~ maks. 253 V;
– P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1
– P~ maks. 750 VA, cos φ >0,7
– I– maks. 6 A do 30 V
– I– maks. 0,2 A do 125 V
Signal alarma Izlazni signal u slučaju greške napajanja: relej de energiziranOutput signal in event of power failure: relay de-energised
Istodobni uklop oba kontakta releja. Napominjemo da su rasponi napona različiti za istosmjernu i izmjeničnu struju.
* Kada je izravno spojen, relejni izlaz radi s NPN logikom.
a) PE (uzemljenje)
Pribor
Klizni rukavac: R 1½" za spremnik pod tlakom
Prikladno za konfiguracije s više uklopnih tocaka!
Klizni rukavac: R 1½" za spremnik s atmosferskim tlakom
Prikladno samo za konfiguraciju s jednokratnom uklopnom tockom!
-
Više dokumenata FTM20Više dokumenata FTM21