Kompaktni vibracijski prekidač razine za tekućine
IOLINK

                                   

Prekidač razine za tekućine

Liquiphant FTL31

od kn976.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Robusno kućište od nehrđajućeg čelika (316L)
    • Provjera funkcionalnosti moguća je pomoću ispitnog magneta
    • Provjera rada na licu mjesta moguća je zahvaljujući LED zaslonu

    Kratke specifikacije

    Proizvod Tekućine
    Ugradnja Spremnici ili cijevi od DN50
    Gustoća proizvoda

    >0,7 g/cm³

    (>0,5 g/cm³ opcijski)

    Temperatura proizvoda –40...+100 °C/+150 °C
    Viskoznost proizvoda ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Procesni tlak Maks. 40 bara

    Liquiphant FTL31 - DC PNP

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip senzoraProcesna temperaturaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Kompaktna izvedba 316L Ra <3,2µm/126uinMax . 100°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA4x2AAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA4x2AAWCJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA4x2AAW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L1,264.-1,138.-1,037.- FTL31-AA4x2AAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA4x3AAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA4x3AAWCJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA4x3AAW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L1,383.-1,244.-1,134.- FTL31-AA4x3AAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,398.-1,258.-1,146.- FTL31-AA4x3AAWSJ
    S kratkom cijevi 316L Ra <3,2µm/126uinMax . 100°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Navojni ISO228 G1, 316L1,353.-1,218.-1,110.- FTL31-AA4x2BAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,368.-1,231.-1,122.- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,397.-1,258.-1,146.- FTL31-AA4x3BAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,397.-1,258.-1,146.- FTL31-AA4x3BAWCJ
    Navojni ISO228 G1, 316L1,472.-1,324.-1,207.- FTL31-AA4x3BAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,487.-1,338.-1,219.- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - IO-LInk (M12)

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip senzoraProcesna temperaturaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Kompaktna izvedba 316L Ra <3,2µm/126uinMax . 100°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA7M2AAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA7M2AAWCJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA7M2AAW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L1,264.-1,138.-1,037.- FTL31-AA7M2AAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA7M2AAWSJ
    Max. 150°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA7M3AAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA7M3AAWCJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA7M3AAW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L1,383.-1,244.-1,134.- FTL31-AA7M3AAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,398.-1,258.-1,146.- FTL31-AA7M3AAWSJ
    S kratkom cijevi 316L Ra <3,2µm/126uinMax . 100°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA7M2BAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA7M2BAWCJ
    Navojni ISO228 G1, 316L1,353.-1,218.-1,110.- FTL31-AA7M2BAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,368.-1,231.-1,122.- FTL31-AA7M2BAWSJ
    Max. 150°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,397.-1,258.-1,146.- FTL31-AA7M3BAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,397.-1,258.-1,146.- FTL31-AA7M3BAWCJ
    Navojni ISO228 G1, 316L1,472.-1,324.-1,207.- FTL31-AA7M3BAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,487.-1,338.-1,219.- FTL31-AA7M3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip senzoraProcesna temperaturaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Kompaktna izvedba 316L Ra <3,2µm/126uinMax . 100°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA1x2AAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA1x2AAWCJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,190.-1,071.-976.- FTL31-AA1x2AAW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L1,264.-1,138.-1,037.- FTL31-AA1x2AAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA1x3AAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA1x3AAWCJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA1x3AAW5J
    Navojni ISO228 G1, 316L1,383.-1,244.-1,134.- FTL31-AA1x3AAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,398.-1,258.-1,146.- FTL31-AA1x3AAWSJ
    S kratkom cijevi 316L Ra <3,2µm/126uinMax . 100°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,279.-1,151.-1,049.- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Navojni ISO228 G1, 316L1,353.-1,218.-1,110.- FTL31-AA1x2BAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,368.-1,231.-1,122.- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CNavojni ISO228 G1/2, 316L1,397.-1,258.-1,146.- FTL31-AA1x3BAWBJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L1,397.-1,258.-1,146.- FTL31-AA1x3BAWCJ
    Navojni ISO228 G1, 316L1,472.-1,324.-1,207.- FTL31-AA1x3BAWDJ
    Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavarni adapter1,487.-1,338.-1,219.- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G3/4 d=50, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na spremnike. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC. Materijal: 316L, FDA, EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.201.55 71258355
    Zavarni adapter G3/4, d=29, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na cijev. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J. Materijal: 316L. FDA, EHEDG sukladno. Brtva: Silikonski O-prsten.203.30 71258357
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Brtva: silikonski O-prsten FDA, EHEDG, 3A sukladno. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD.295.34 52001051
    Zavarni adapter G1, d=53, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Materijal: 316L, FDA; EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.295.41 71258358
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. Upotreba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.55.10 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Testni magnet55.10 71267011

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Liquiphant senzor razine ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Liquiphant FTL31 je prekidač razine za tekućine i upotrebljava se u spremnicima, posudama i cijevima. Upotrebljava se kao zaštita od prelijevanja ili zaštita pumpe u sustavima za čišćenje i filtriranje, kao i u, primjerice, spremnicima za hlađenje i podmazivanje. Idealan je za primjene tamo gdje su se dosada rabili prekidači s plovkom ili vodljivi, kapacitivni i optički senzori. Liquiphant FTL31 radi i u područjima gdje ti mjerni principi nisu prikladni zbog vodljivosti, taloženja, turbulencije, uvjeta protoka ili mjehurića zraka.

    Funkcija

    Piezoelektrični pogon uzrokuje vibriranje rezonantne vilice mjerača Liquiphant FTL31 do rezonantne frekvencije. Kada se rezonantna vilica uroni u tekućinu, njena se frekvencija mijenja zbog promjene gustoće medija u okruženju. Elektronički sustav u prekidaču razine nadzire rezonantnu frekvenciju i ukazuje vibrira li rezonantna vilica u zraku ili je prekrivena tekućinom. Signal izlazi preko električnog priključka s istosmjernim naponom (DC-PNP) ili izmjeničnog/istosmjernog ili IO-Link električnog priključka.

    Primjer primjene

    Prekidač razine možete ugraditi u svakom položaju u posudu, cijev ili spremnik, odnosno kao zaštitu od prelijevanja, za očitavanje gornje razine (1), očitavanje donje razine (2) ili kao zaštitu od rada na suho za pumpu (3).

  • Tehnički podaci

    Izvedba s istosmjernim naponom (PNP)
    Napon napajanja 10 do 30 V DC, s 3 žice
    Uklopna moć 200 mA
    Potrošak struje <15 mA
    Električni priključak M12 konektor, ventilski priključak, kabel
    AC/DC varijanta
    Napon napajanja 20 do 253 V AC/DC, s 2 žice
    Uklopna moć 250 mA
    Potrošak struje <3,8 mA (pri isključnom momentu <1 mA za 100 ms)
    Električni priključak Ventilski priključak, kabel
    IO-Link izvedba
    Napajanje 18 do 30 V DC, 4-žično
    Mogućnosti prekidača 105 mA(2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Potrošnja struje >15 mA
    Električni priključak Ventilski priključak, kabel
    Općeniti izlaz
    Kašnjenje prespajanja

    – 0,5 s dok je rezonantna vilica prekrivena

    – 1,0 s dok rezonantna vilica nije prekrivena

    – IO-Link od 0,3 do 60 s

    Histereza Maks. 3 mm
    Procesni priključci

    Navoj ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Navoj ISO 228 G¾" i G1" za površinsku montažu instalacija kroz zavarni adapter;

    Navoj ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    Uvjeti rada
    Usmjerenje Po potrebi
    Uklopna točka

    Okomita ugradnja: 13 mm ±1 mm

    vodoravna ugradnja: 10,5 mm (voda +25 °C, 1 bar)

    Površinska hrapavost Metalna površina u doticaju s procesom: Ra ≤ 3,2 μm
    Temperatura okoline –40 do +70 °C
    Procesna temperatura

    –40 do +100 °C izborno do 150 °C

    Procesni tlak –1 do +40 bar
    Temperatura
    skladištenja
    –40 do +85 °C
    Klimatska klasa DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Gustoća >0,7 g/cm³ (izborno dostupno: >0,5 g/cm³)
    Viskoznost 1 do 10 000 mPa·s, dinamična visokoznost
    Stupanj zaštite

    Kućište IP65/67 NEMA vrste 4X (M12 konektor);

    Kućište IP65 NEMA vrste 4X (ventilski priključak); kućište IP66/68 NEMA vrste 4X/6P (kabel)

    Elektromagnetska
    kompatibilnost
    Elektromagnetska kompatibilnost sukladno svim važećim zahtjevima standarda serije EN 61326 i preporuci NAMUR EMC (NE21). Pojedinosti potražite u Izjavi o sukladnost EZ.
    Odobrenja
    WHG

    Sustav za otkrivanje prelijevanja: Z-65.11-531

    Sustav za otkrivanje curenja: Z-65.40-532

    Nije dostupno za IO-Link

    Dimenzije (u mm)

    Kompaktna izvedba

    a) Navoj ISO 228 G½"; G¾"

    b) Navoj ISO 228 G1"

     

    * Dimenzija za procesnu temperaturu maks. 100 °C

    ** Dimenzija za procesnu temperaturu maks. 150 °C

     Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Izvedba s kratkom cijevi

    a) Navoj ISO 228 G½"; G¾"

    b) Navoj ISO 228 G1"

     

    * Dimenzija za procesnu temperaturu maks. 100 °C

    ** Dimenzija za procesnu temperaturu maks. 150 °C

     Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    Elektronička izvedba s 3 žice DCPNP

    Elektronička izvedba s 3 žice DCPNP FTL31

    a) M12 konektor

    b) Ventilski priključak

    c) Kabel

     

    Pin 1 Napajanje +
    Pin 2 1. izlaz prekidača
    Pin 3 Napajanje -

    Elektronička izvedba s 2 žice AC/DC

    Elektronička izvedba s 2 žice AC/DC FTL31

    a) Ventilski priključak

    b) Kabel

     

    Pin 1 Napajanje +
    Pin 2 1. izlaz prekidača min/Napajanje -
    Pin 3 1. izlaz prekidača max/Napajanje -

    IO-Link s jednim prekidačem

    IO-Link s jednim prekidačem FTL31

    Pin 1 Napajanje +
    Pin 2 1. izlaz prekidača
    Pin 3 Napajanje -
    Pin 4 IO-Link komunikacija ili 2. izlaz prekidača (SIO mod)

    Spojni terminali

    Spojni terminali FTL31

    a) Minimalna sigurnost

    b) Spoj za nadzor funkcionalnosti upotrebom XOR operacije

    c) Maximalna sigurnost

     

  • Više dokumenata FTL31
  • IO-Link

    Uz osnovne prednosti, navedene niže, korištenje IO-Link point-to-point komunikacije s našim prekidačem Liquiphant FTL31 omogućuje:

    • Podešavanje do gustoće niže od 700 g/l
    • Diferencijaciju između 2 medija (npr. detekcija različitih slojeva medija)
    • Drugi izlaz prekidača (paralelno prekidanje)

     

    Opće prednosti IO-Link-a
    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora
  • Prethodni model: FTL20 / FTL260

    Cijena / kom. u HRK
    Liquiphant T FTL201 do 34 do 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-00101,190.-1,071.-976.- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-00201,190.-1,071.-976.- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-00251,190.-1,071.-976.- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-01101,190.-1,071.-976.- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-01201,190.-1,071.-976.- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-01251,190.-1,071.-976.- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D1,308.-1,177.-1,073.- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B1,383.-1,244.-1,134.- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B1,383.-1,244.-1,134.- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D1,383.-1,244.-1,134.- FTL31-AA4M3AAWDJ
    Cijena / kom. u HRK
    Liquiphant T FTL2601 do 34 do 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Maks. procesna temperatura 100°C/212oF
    1,368.-1,231.-1,122.- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302oF
    1,487.-1,338.-1,219.- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Maks. procesna temperatura 100°C/212oF
    1,368.-1,231.-1,122.- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302oF
    1,487.-1,338.-1,219.- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Maks. procesna temperatura 100°C/212oF
    1,368.-1,231.-1,122.- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302oF
    1,487.-1,338.-1,219.- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Maks. procesna temperatura 100°C/212oF
    1,368.-1,231.-1,122.- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Maks. procesna temperatura 150°C/302oF
    1,487.-1,338.-1,219.- FTL31-AA4U3BAWSJ