iTHERM CompactLine TM311 HU
Micropilot FMR10 HU
Kompakt, univerzális és digitális

Az új iTHERM CompactLine TM311 hőmérőben a magasfokú pontosság az extrém rövid válaszidővel egyesül.

Minden ami kell, egy csomagban

A Liquiline CM14 komplett mérőkör egy távadót, egy kábelt és egy digitális érzékelőt is tartalmaz a pH, μS/cm, illetve O₂ méréshez. Válassza ki az Önnek megfelelőt!

Tengernyi lehetőség

Az Micropilot FMR10 rengeteg lehetőséget kínál a víz- és szennyvízipar, valamint bármely iparág közművei számára is.

Üdvözli Önt az E-direct!

Az E-direct az Endress+Hauser egyszerűen kiválasztható, kedvező árú műszerválogatása!

Magas minőség

Az E-direct termékek kiváló technológiával készülnek,
így 100%-ban az Endress+Hauser minőséget képviselik!

Alacsony ár

Az E-direct árak alacsonyak már egy darab megrendelése esetén is - a mennyiség növekedésével pedig még tovább csökkennek!

Gyors szállítás

A legtöbb terméket már a rendelés beérkezésétől számított 48 órán belül feladjuk - hacsak Ön másképpen nem kéri!

Tökéletes egyszerűség

Tökélyre fejlesztettük az egyszerűséget: az E-direct-ben egyszerű a termék kiválasztás, a rendelés, a beépítés és a használat is!