Áramláskapcsoló

Áramláskapcsoló

Flowphant T DTT31

230.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Helyi kijelző
    • Magas szintű reprodukálhatóság és hosszú távú stabilitás
    • Nagy leszabályozhatóság

    Néhány szóban

    Közeg Folyadék
    Mérési tartomány 0,03...3 m/s
    Közeg hőmérséklete –20...+85 °C
    Folyamat nyomása 0...+100 bar (20 °C-on)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Technológiai csatlakozásElektromos csatlakozásTápegység; kimenet1 - 34 - 1011+
    Nélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100 mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendőCsatlakozó M1218-30 V DC; 1x kapcsoló PNP261.-243.-230.- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30 V DC; 2x kapcsoló PNP277.-258.-244.- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30 V DC; kapcsoló PNP + 4-20 mA314.-292.-277.- DTT31-A1C111AA2CAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.518-30 V DC; 1x kapcsoló PNP277.-258.-244.- DTT31-A2A111AA2CAB
    Menet ISO228 G1/4A, 316LCsatlakozó M1218-30 V DC; 1x kapcsoló PNP266.-248.-234.- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30 V DC; 2x kapcsoló PNP282.-262.-248.- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30 V DC; kapcsoló PNP + 4-20 mA319.-297.-281.- DTT31-A1C111ABxxAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.518-30 V DC; 1x kapcsoló PNP282.-262.-248.- DTT31-A2A111ABxxAB
    Menet ISO228 G1/2A, 316LCsatlakozó M1218-30 V DC; 1x kapcsoló PNP266.-248.-234.- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30 V DC; 2x kapcsoló PNP282.-262.-248.- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30 V DC; kapcsoló PNP + 4-20 mA319.-297.-281.- DTT31-A1C111AExxAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.518-30 V DC; 1x kapcsoló PNP282.-262.-248.- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Collar welded sleeve G1/2 cpl. sealed compression fitting47.48 51004751
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    57.86 TA50-HP
    Cable M12x1 l=5m 5 m kábel, 4x 0.34 mm2, PVC M12x1 90°-os csatlakozó csvar Cu Sn/Ni, IP67.9.80 51005148
    M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó15.55 52006263
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó + ReadWin2000101.72 TXU10-AA
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG710.36 51006327
    RNB130 tip. tápegység Primer kapcsolóüzemü tápegység Bemeneti feszültség: 85-264 V AC, 45-65 Hz. Kimeneti feszültség: 24 V DC, max. 30 V (hiba esetére)138.89 RNB130-A1A

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    A Flowphant T DTT31 egy áramláskapcsoló folyékony közeg relatív tömegáramlásának megfigyeléséhez, kijelzéséhez és méréséhez, 0,03 és 3 m/s közötti tartományban. Lehetséges alkalmazási példák: a hűtővíz megfigyelése szivattyúk, turbinák, kompresszorok és hőcserélők hűtőkörében, kenési rendszerek megfigyelése.

    Funkció

    Az eszköz egy folyékony közeg tömegáramlását méri, kalorimetrikus mérési módszerrel. A kalorimetrikus mérési elv egy fűtött hőérzékelő hűtésén alapul. Az áramló folyékony közeg elvonja a hőt az érzékelőtől. A hőelvonás mértéke a közeg sebességétől, valamint a közeg és az érzékelő hőmérséklete közötti különbségtől függ (King törvénye). Minél nagyobb sebességgel áramlik a közeg, annál jobban hűti a
    hőmérséklet-érzékelőt.

    Alkalmazási példa

    A Flowphant egy hűtőkörben figyeli a hűtőközeg áramlását és jelzi, ha az egy minimális érték alá csökken.

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Mérési tartomány 0...100 %; felbontás 1 %
    0,03...3 m/s folyadékok esetén
    Kimenet
    Kimenő jel 1 × PNP, 2 × PNP vagy 1 × PNP analóg kimenettel az áramlás és hőmérséklet részére
    Feszültségesés PNP ≤2 V
    Túlterhelés-védelem Automatikus ellenőrzés
    Működési jellemzők
    Referenciafeltételek A DIN IEC 60770/61003 alapján
    Mérési hiba Kapcsolási pont és kijelzés 0,2 %
    Hosszú távú
    nullpontvándorlás
    ≤0,5 % évente, referencia körülmények mellett
    Érzékelő válaszideje 6...12 s
    Válaszidő Kapcsolókimenet 100 ms
    Üzemi feltételek
    Közeg hőmérséklet –20...+85 °C
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40...+85 °C
    Védelmi fokozat

    M16×1,5 szelepdugóval: IP 65

    M12×1 csatlakozóval: IP 66

    Tápegység
    Tápfeszültség Ub 18...30 V DC, fordított polaritás elleni védelem
    Áramfelvétel Terhelés nélkül <100 mA 24 V DC feszültségen
    Általános
    Elektromágneses
    kompatibilitás (EMC)
    Zavart okozó kibocsátás az IEC 61326 sorozat, B osztályú elektromos berendezésekre vonatkozó előírások szerint,
    zavarvédelem az IEC 61326 sorozat, A függelék (ipari használat), valamint a NAMUR NE 21 ajánlásnak megfelelő.
    Kezelőszervek 3 gomb vagy PC és szoftver
    Anyagok Folyamatcsatlakozó, védőcső és burkolat 316L
    Engedélyek
    DESINA előírásoknak megfelelő

    Méretek mm-ben

    Burkolat

    L = érzékelő hossza 30 mm, 100 mm


    Felszerelés az útmutató szerint.

    Folyamatcsatlakozók

     

    a) Nélkül (Hegesztőgyűrűvel vagy préselt csatlakozással való szereléshez: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    Egyenfeszültségű változat M12×1 csatlakozóval

    A1: 1 × PNP kapcsolókimenet

    A2: 2 × PNP kapcsolókimenetek R1 és (1) (R2)

    A2: 2 × PNP kapcsolókimenetek R1 és (1) (diagnosztikai/megszakító érintkező, „DESINA"  beállítással)

    A3: PNP kapcsolókimenet, kiegészítő analóg kimenet


    Egyenfeszültségű változat M16×1,5 szelepdugóval

    B: 1 × PNP kapcsolókimenet

  • Még több dokumentum ehhez DTT31