Áramláskapcsoló

Áramláskapcsoló

Flowphant T DTT35

252.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Helyi kijelző
    • Magas szintű reprodukálhatóság és hosszú távú stabilitás
    • Nagy leszabályozhatóság

    Néhány szóban

    Közeg Folyadék
    Mérési tartomány 0,03...3 m/s
    Közeg hőmérséklete –20...+85 °C
    Folyamat nyomása 0...+100 bar (20 °C-on)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Process connection; LengthElektromos csatlakozásTápegység; kimenet1 - 34 - 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 30 mmdugó M12, IP6618-30VDC; 1x kapcsoló PNP286.-266.-252.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x kapcsoló PNP302.-281.-266.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA340.-316.-299.- DTT35-A1C111xx2AAB
    dugó ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x kapcsoló PNP302.-281.-266.- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygienic connection; 30 mmdugó M12, IP6618-30VDC; 1x kapcsoló PNP319.-296.-280.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x kapcsoló PNP335.-311.-294.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA372.-346.-327.- DTT35-A1C111xx2AAB
    dugó ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x kapcsoló PNP335.-311.-294.- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 100 mmdugó M12, IP6618-30VDC; 1x kapcsoló PNP286.-266.-252.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x kapcsoló PNP302.-281.-266.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA340.-316.-299.- DTT35-A1C111xx2CAB
    dugó ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x kapcsoló PNP302.-281.-266.- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygienic connection; 100 mmdugó M12, IP6618-30VDC; 1x kapcsoló PNP319.-296.-280.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x kapcsoló PNP335.-311.-294.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA372.-346.-327.- DTT35-A1C111xx2CAB
    dugó ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x kapcsoló PNP335.-311.-294.- DTT35-A2A111xx2CAB

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Cable M12x1 l=5m 5 m kábel, 4x 0.34 mm2, PVC M12x1 90°-os csatlakozó csvar Cu Sn/Ni, IP67.9.80 51005148
    M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó15.55 52006263
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó + ReadWin2000101.72 TXU10-AA

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    A Flowphant T DTT35 (felület minősége Ra ≤0,8 μm) egy áramláskapcsoló folyékony közeg relatív tömegáramlásának megfigyeléséhez, kijelzéséhez és méréséhez, 0,03 és 3 m/s közötti tartományban. Lehetséges alkalmazási példák: a hűtővíz megfigyelése szivattyúk, turbinák,
    kompresszorok és hőcserélők hűtőkörében, valamint szűrők megfigyelése az üdítőital-gyártásában.

    Funkció

    Az eszköz egy folyékony közeg tömegáramlását méri, kalorimetrikus mérési módszerrel. A kalorimetrikus mérési elv egy fűtött hőérzékelő hűtésén alapul. Az áramló folyékony közeg elvonja a hőt az értékelőtől. A hőelvonás mértéke a közeg sebességétől, valamint a közeg és az érzékelő hőmérséklete közötti különbségtől függ (King törvénye). Minél nagyobb sebességgel áramlik a közeg, annál jobban hűti a
    hőmérséklet-érzékelőt.

    Alkalmazási példa

    A Flowphant az áramlást figyeli egy hűtőkörben és jelzi, ha annak értéke egy minimális határérték alá csökken.

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Mérési tartomány 0...100 %; felbontás 1 %; 0,03...3 m/s folyadékok esetén
    Kimenet
    Kimenő jel 1 × PNP, 2 × PNP vagy 1 × PNP analóg kimenettel az áramlás és hőmérséklet részére
    Feszültségesés PNP ≤2 V
    Túlterhelés-védelem Automatikus ellenőrzés
    Működési jellemzők
    Referenciafeltételek A DIN IEC 60770/61003 alapján
    Mérési hiba Kapcsolási pont és kijelzés 0,2 %
    Hosszú távú
    nullpontvándorlás
    ≤0,5%évente, referencia körülmények mellett
    Érzékelő válaszideje 6...12 s
    Válaszidő Kapcsolókimenet 100 ms
    Üzemi feltételek
    Közeg hőmérséklet –20...+85 °C, 130 °C legfeljebb 1 órán keresztül (nincs mérés, ha a hőmérséklet >85 °C)
    Környezeti hőmérséklet –40...+85 °C
    Védelmi fokozat IP 65 (teljes burkolat)
    Tápegység
    Tápfeszültség Ub 18...30 V DC, fordított polaritás elleni védelem
    Áramfelvétel Terhelés nélkül <100 mA 24 V DC feszültségen
    Általános
    Elektromágneses
    kompatibilitás (EMC)
    Zavart okozó kibocsátás IEC 61326 sorozat, B osztályú elektromos berendezésekre vonatkozó előírások szerint, zavarvédelem az IEC 61326 sorozat, A függelék (ipari használat), valamint a NAMUR NE 21 ajánlásnak megfelelő.
    Kezelőszervek 3 gomb vagy PC és ReadWin® 2000 szoftver
    Anyagok 316L (folyamatcsatlakozó, védőcső, burkolat)
    Felület minősége Ra ≤0,8 μm
    Engedélyek
    DESINA előírásoknak megfelelő, 3A

    Méretek mm-ben

    Burkolat

    L = érzékelő hossza 30 mm, 100 mm

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Folyamatcsatlakozók

    a) Kúpos fém-fém G ½"

    b) SZORÍTÓ 1"

    c) SZORÍTÓ 2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40


    B = 6 × ⌀ 8,6 mm furat + 2 × M8 menet

    Folyamatcsatlakozások

    Kód

    Version
      TRI-CLAMP® csatlakozók

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1…1½″), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Higiénikus csatlakozók

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F cső DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N cső DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Kúpos fém-fém G½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Elektromos csatlakozás

    Egyenfeszültségű változat M12×1 csatlakozóval

    A1: 1 × PNP kapcsolókimenet

    A2: 2 × PNP kapcsolókimenet R1 és (1) (R2)

    A2: 2 × PNP kapcsolókimenet R1 és (1) (diagnosztikai/megszakító érintkező, „DESINA"  beállítással)

    A3: PNP kapcsolókimenet, kiegészítő analóg kimenet

     

    Egyenfeszültségű változat M16×1,5 szelepdugóval

    B: 1 × PNP kapcsolókimenet

  • Még több dokumentum ehhez DTT35