Mérőállomás pH/Redox, vezetőképesség és oldott oxigén mérésére, Memosens technológiával

Mérőállomás pH, vezetőképesség és oldott oxigén mérésére, Memosens technológiával

Analitikai mérőállomás - Liquiline CM14

581.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Egyszerű kalibráció
    • Előkalibrált érzékelők használata
    • Második áram kimenet a hőmérsékleti jel kiadására

    Néhány szóban

    Méretek 96 × 48 × 175 mm
    Bemeneti jel 1 × Memosens
    Kimenet 2 × relé, 2 × analóg, 1 × paraméter, 1 × hőmérséklet
    Kijelző LCD – 2 soros; fekete/fehér/ sárga; hibejelzés: szín pirosra vált; átváltás funkció
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    pH measuring kits1 - 34 - 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Komplett mérőkör Távadó, 10 m mérőkábel, Digitális érzékelő pH kombinált elektróda CPS11D, A-üveg 1- 12 pH Memosens709.-638.-581.- 71136420
    CM14 pH-készlet 2 Komplett mérőkör Távadó, 10 m mérőkábel, digitális érzékelő pH kombinált elektróda CPS11D, B-üveg 1- 14 pH, Memosens709.-638.-581.- 71136421
    CM14 pH-készlet 3 komplett mérőkör Távadó, 10 m mérőkábel, digitális, pH érzékelő, CPF 81D, 0-11 pH Memosens818.-736.-671.- 71136419
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Conductivity measuring kits1 - 34 - 1011+
    CM14 vezetőképesség készl., 1 konduktív Komplett mérőkör Távadó, 10 m mérőkábel, digitális vezetőképesség érzékelő CLS15D, k=0,01 1/cm, Memosens975.-877.-799.- 71136251
    CM14 vezetőképeeség mérő 2, konduktív Komplett mérőkör Távadó, 10 m mérőkábel, digitális érzékelő vezetőképesség érzékelő CLS15D, k=0,1 1/cm, Memosens975.-877.-799.- 71136252
    CM14 vezetőképesség készlet 3, induktív komplett mérőkör Távadó, digitális vezetőképesség érzékelő CLS50D, Memosens1,377.-1,239.-1,129.- 71136253
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    O2 measuring Kit1 - 34 - 1011+
    CM14 Oldott oxigén (DO) készlet 1 Komplett mérőkör Távadó, 10 m mérőkábel, digitális érzékelő Oldott oxigén érzékelő COS51D, Memosens1,343.-1,208.-1,101.- 71136585

    Áraink 28.02.2018 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    A Liquiline CM14 egy négyvezetékes távadó, amely kompakt kialakításának köszönhetően akár irányítópanelre, vagy -szekrénybe is beépíthető. Lehetséges alkalmazási területei a szennyvízkezelés, vízelőkészítés, ivóvíz elemzés, ioncserélők, illetve a felszíni vízelemzés.

    Működés

    A pH, vezetőképesség, illetve oldott oxigén érzékelő Memosens technológia segítségével továbbítja a mért értéket a Liquiline CM14 távadóhoz. A távadó a kapott információt 0/4-20 mA jellé alakítja át. Kiegészítésként a hőmérséklet is távadható másodlagos jellemzőként. Két relé segítségével figyelhetők a határértékek.

    Alkalmazási példa

    1 Összekötés az érzékelővel (az armatúrát kérjük külön megrendelni)

    2 Mérőkábel

    3 Liquiline CM14 távadó

  • Műszaki paraméterek

    Bemenet
    Bemenet típus Digitális Memosens érzékelő bemenet
    Kábel típus Memeosens adatkábel CYK10 vagy érzékelővel egybeépített kábel, érvéghüvellyel vagy M12 csatlakozóval
    Kábel hossz 10 m (max. 100 m)
    Kimenet
    Kimeneti jel 2 × 0/4 - 20 mA aktív, egymástól és az érzékelő áramkörétől leválasztva
    Terhelés max. 500 Ω
    Linearitás, átvitel
    módja
    Lineáris
    Státusz kimenet „Nyitott tranzisztor"
    Relé kimenet
    Relé típus 2 kapcsolóérintkező
    Kapcsoló feszültség

    max. 0,5 A @ 24 V DC

    max. 0,5 A @ 253 V AC

    min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Kábel átmérő max. 2,5 mm² (14 AWG)
    Táp ellátás
    Táp feszültség  Széles feszültség tartomány 24 - 230 V AC/ DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Teljesítmény jellemzők  
    Válaszidő Áram kimenet t90 = max. 500 ms 0-ról 20 mA-re növekvő kimeneti jel
    Referencia
    hőmérséklet
    25 °C
    Áram kimenet
    felbontás
    >13 Bit
    Beépítés körülményei
    Beépítés helye Panel, kivágva 92 × 45 mm Max. panel lemez vastagság 26 mm
    Beépítés iránya A beépítés irányát a kijelző olvashatósága határozza meg. Max rálátási szög +/- 45° a kijelző középső tengelyétől minden irányba
    Környezet
    Környezeti
    hőmérséklet
    –10 -től +60 °C
    Tárolási hőmérséklet –40 -től +85 °C 
    Elektromágneses
    zavarvédelem
    Interferencia kibocsátás és interferencia immunitás EN 613261-:2006 szerint, ipari használat A osztály
    Védelmi osztály Előlap: IP65 / NEMA 4X Műszertest: kontakt védelem IP20
    Relatív páratartalom 5 - 85 %, nem lecsapódó
    Mechanikai kialakítás
    Tömeg 0,3 kg
    Anyagok Ház, műszertest: polikarbonát Frontmembrán: poliészter, UV álló
    Csatlakozók max. 2,5 mm kábel átmérőhöz (14 AWG), relék
    Minősítések
    CE jelölés Megfelelőségi
    tanúsítvány
    A termék megfelel a harmonizált európai szabványoknak, valamint az Európai Közösség jogi előírásainak. A gyártó a CE jelöléssel igazolja, hogy a termék az előírt vizsgálatokon megfelelt.

    Méretek mm-ben

     

    Beépítés a gépkönyv szerint.

    Elektromos csatlakozás

    a) Érzékelő

    pH méréshez

    Üveg elektródák pH méréshez – Orbisint CPS11D

    Mm-ben megadott méretek.

    Beépítés a gépkönyv szerint.

    Műszaki adatok Orbisint CPS11D (Üveg elektródák)
    Mért változók pH-érték, hőmérséklet
    Méréstartományok

    pH-csomag 1: 1 - 12 pH

    pH-csomag 2: 0 - 14 pH

    Közeg hőmérséklet

    pH-csomag 1: -15 - 80 °C

    pH-csomag 2: 0 - 135 °C

    Közeg nyomás

    pH-csomag 1: 0 - 6 bar

    pH-csomag 2: 0 - 16 bar

    Min. vezetőképesség min. 50 μS/cm

    pH méréshez – Orbipac CPF81D

    Mm-ben megadott méretek.

    Beépítés a gépkönyv szerint.

    Műszaki adatok Orbipac CPF81D (Üveg elektródák)
    Mért változók pH-érték, hőmérséklet
    Méréstartomány 0 - 11 pH
    Közeg hőmérséklet 0 - 80 °C
    Közeg nyomás 0 - 10 bar 80 °C -on
    Üveg impedancia 150 MΩ 25 °C -on
    Min. vezetőképesség min. 50 μS/cm

    Vezetőképesség érzékelők, konduktív – Condumax CLS15D

    Mm-ben megadott méretek.

    Beépítés a gépkönyv szerint.

    Műszaki adatok Condumax CLS15D
    Mért változók Vezetőképesség, hőmérséklet
    Méréstartományok

    Vezetőképesség mérő csomag 1: 0,04 - 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Vezetőképesség csomag 2: 0,1 - 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Közeg hőmérséklet -20 -tól 120 °C
    Közeg nyomás 12 bar 20 °C -on
    Maximum mért hiba A mért érték 2%-a
    Ismétlőképesség A mért érték 0,2 %-a + 3 nS/cm

    Vezetőképesség érzékelők, induktív – Indumax CLS50D

    Mm-ben megadott méretek.

    Beépítés a gépkönyv szerint.

    Műszaki adatok Indumax CLS50D
    Mért változók Vezetőképesség, hőmérséklet
    Méréstartomány 2 μS/cm - 2000 mS/cm (nem kompenzált)
    Közeg hőmérséklet –20 -tól +125 °C
    Közeg nyomás max. 20 bar
    Maximum mért hiba

    -20 -tól 100 °C : ±(5 μS/cm + a mért érték 0,5%-a)

    >100 °C: ±(10 μS/cm + a mért érték 0,5%-a)

    Hőmérséklet
    válaszidő
    Kb 7 perc

    Vezetőképesség érzékelők, konduktív– Oxymax COS51D

    Mm-ben megadott méretek.

    Beépítés a gépkönyv szerint.

    Műszaki adatok Oxymax COS51D
    Mért változó Oldott oxigén, hőmérséklet
    Méréstartomány 0,01 - 100 mg/l; 0,00 - 1000 % SAT; 0 - 2000 hPa
    Válaszidő t90: 3 perc
    t98: 8 perc (mindkettő 20 °C -on)
    Közeg hőmérséklet –5 - 50 °C
    Közeg nyomás max. 10 bar Nyomás alatt nem működtethető
    Maximum mért hiba A mért érték ±1 %-a
    Ismétlőképesség A mért érték ±1 %-a
  • Még több dokumentum ehhez CM14