Digitális kijelzőegység

Digitális kijelzőegység, matematikai és linearizáló funkciókkal

RIA45 / RIA46

Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • 5-számjegyes folyadékkristályos kijelző, mérősávval és színváltozással
    • 1 vagy 2 csatornás eszköz, matematikai funkciókkal
    • Széles feszültségtartományú tápegység

    Néhány szóban

    Bemenetek 1/2 univerzális bemenet, áram, feszültség, ellenállás, hőmérséklet (RTD, TC) méréséhez
    Kimenetek 2 relé, 1/2 analóg kimenet
    Kijelző LCD - 2 soros; fekete/fehér/sárga; riasztás módban a szín pirosra vált; csatornák közötti váltás funkció
    Funkciók Linearizálás, matematikai számítások (+/-/átlag), differenciálnyomás csomag
    Méretek

    RIA45: 96 × 48 × 175 mm

    RIA46: 133 × 199 × 96 mm

    Process indicator RIA45

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványBemenet; kimenet1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes terület1x Universal; 1x analóg246.-229.-216.- RIA45-A1A1
    2x Universal; 2x analóg341.-318.-300.- RIA45-A1B1
    1x Universal; 1x analóg + 2 relé303.-282.-267.- RIA45-A1C1
    2x Universal; 2x analóg + 2 relé398.-370.-350.- RIA45-A1D1
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x Universal; 1x analóg284.-264.-250.- RIA45-B1A1
    2x Universal; 2x analóg380.-353.-334.- RIA45-B1B1
    1x Universal; 1x analóg + 2 relé341.-318.-300.- RIA45-B1C1
    2x Universal; 2x analóg + 2 relé436.-406.-384.- RIA45-B1D1

    Field indicator RIA46

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Tanúsítvány HázBemenet; kimenet1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes terület Terepi üvegszál erősítésű műanyag1x Universal; 1x analóg323.-301.-284.- RIA46-A1A1A
    2x Universal; 2x analóg419.-390.-369.- RIA46-A1B1A
    1x Universal; 1x analóg + 2 relé380.-354.-335.- RIA46-A1C1A
    2x Universal; 2x analóg + 2 relé475.-442.-418.- RIA46-A1D1A
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Terepi, Alu1x Universal; 1x analóg437.-406.-385.- RIA46-B1A2A
    2x Universal; 2x analóg533.-495.-469.- RIA46-B1B2A
    1x Universal; 1x analóg + 2 relé494.-460.-435.- RIA46-B1C2A
    2x Universal; 2x analóg + 2 relé589.-548.-518.- RIA46-B1D2A

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó96.34 TXU10-AC

    Áraink 30.11.2017 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A funkciók nagy választékával ás számos engedéllyel rendelkező RIA45 és RIA46 kijelzőegységek az iparban előforduló, szinte bármely alkalmazáshoz használhatók. A jellemző alkalmazási területek közé tartozik a technológiai megjelenítése és felügyelete, pl. ahol túlfolyás-védelem szükséges. Panelbe szerelhető kijelzőként, a RIA45 a vezérlőtermek, kapcsolószekrények, laboratóriumok kialakításához ideális, míg az RIA46 terepi kijelző a veszélyes területekre telepíthető.

    Funkció

    A kijelzőegység érzékeli, értékeli és megjeleníti a technológiai értékeket. A huroktápegység biztosítja a kétvezetékes érzékelők energiaellátását. Az univerzális bemenetek áram- és feszültségértékek mérésére, valamint RTD-hőellenállások és hőelemek közvetlen csatlakoztatására is alkalmasak. A folyamatok szabályozása céljából, az eszköz alkalmas a határértékek felügyeletére, a megfelelő beépített relék aktiválásával. A kétsoros folyadékkristályos kijelző kifejezetten az ipar igényeihez lett kifejlesztve és számos, programozható információ megjelenítésére alkalmas. A gyorsinformációs gomb lenyomásával beállítható a különféle folyamat-, számított- és tárolt értékek megjelenítésének automatikus vagy kézi léptetése. Egy hiba esetén a kijelző színe messziről felismerhető módon váltakozik, jelezve a riasztást. A beépített „differenciálnyomás"
    alkalmazáscsomag egyszerű megoldást biztosít a differenciálnyomással kapcsolatos alkalmazások részére.

    Alkalmazási példa

    Példa a "differenciálnyomás" alkalmazására

     

    a) Analóg Be 1

    b) Analóg Be 2

  • Műszaki adatok

    Bemeneti paraméterek
    Bemenet

    1/2× univerzális bemenet 0 - 20 mA, 4 - 20 mA;

    Tartomány-túllépés: 22 mA-ig, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 - 3000 Ω;

    Pt 100 az IEC751, GOST, JIS1604 előírások szerint, Pt 500 és Pt 1000 az IEC751 előírások szerint;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 a GOST előírások szerint;

    Ni 100, Ni 1000 a DIN43760 előírások szerint;

    J, K, T, N, B, S, R típus az IEC584 előírások szerint;

    U típus a DIN43710 előírások szerint;

    L a DIN43710, GOST előírások szerint;

    C, D típus az ASTM E998 előírások szerint

    Linearizálás A bemeneti és a számított értékek linearizálása (legfeljebb 32 linearizálási pont támogatott)
    Tűrési áram 0,05 % a méréstartományhoz viszonyítva
    Kimeneti paraméterek
    Analóg kimenet 1/2 × analóg kimenet, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA; 0 - 10V, 2 - 10V, 0 - 5V; rövidzárlat ellen védett, Imax <25 mA
    Huroktápegység 24 V DC (+15%/–5%), max. 25 mA; rövidzárlat és túlterhelés ellen védett; galvanikusan leválasztva a rendszerről és a kimenetekről
    Állapotjelző kimenet Nyitott kollektorú, az eszköz állapota valamint a vezetékszakadás felügyeletéhez
    Relé 2 váltó, min., max., gradiens, riasztás, sávon kívül, sávon belül üzemmódokkal
    Korlátozó funkció Érintkező max. terhelése DC 30 V / 3 A (állandó, a bemenet károsodása nélkül)
    Érintkező max. terhelése AC 250 V / 3 A (állandó, a bemenet károsodása nélkül)
    Érintkező min. terhelése 500 mW (12 V/10 mA)
    Üzemi feltételek
    Védelmi fokozat

    RIA45: Előlap: IP65 Hátlap: IP20

    RIA46: IP67/NEMA 4x

    Környezeti
    hőmérséklet
    –20…+60 °C
    Tárolási hőmérséklet –40…+85 °C
    Tápegység
    Tápegység 24 V - 230 V AC/DC
    Szerkezeti kialakítás
    Előlap (RIA45) 96 × 48 mm, kivágás: 92 × 45 mm
    Mélység (RIA45)

    151,8 mm (robbanásvédett keret nélkül)

    175 mm (robbanásvédett kerettel)

    Munkaterületi
    burkolat (RIA46)
    133 × 199 × 96 mm üvegszálas műanyag vagy alumínium
    Elektromos
    csatlakozás
    Kódol, dugaszolható rugós kapocs, 2,5 mm²; tápegység csavaros szorítóval
    Kijelző és kezelőfelület
    Kijelző 2-soros folyadékkristályos kijelző; fekete/fehér/sárga; riasztás módban a szín pirosra vált; léptetőfunkció; 1. sor: 7 szegmens, 5-számjegyes, 17 mm magas; 2. sor: szabadon programozható pontmátrix, a mérősáv, címke vagy mértékegység részére
    LED 2 × eszközállapot; 2 × reléállapot
    Kezelés három gomb és/vagy a FieldCare Device Setup konfigurációs szoftver segítségével
    Engedélyek
    Robbanásveszélyes
    területi engedélyek
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC; NEPSI [Ex ia] IIC
    Egyéb SIL2; WHG; GL (German Lloyd) hajóépítés
    Szoftver funkciói
    Min/max naplózás funkció/memória, riasztások naplózása, differenciálnyomás alkalmazáscsomag, 2 számítási csatorna: összeg, különbség, átlag, linearizálás
    Tartozékok
    FieldCare Device Setup konfigurációs szoftver
    Konfigurációs készlet, TXU10, USB-csatlakozás

    Méretek mm-ben

    RIA45

    a) Érintkező-távtartó (Robbanásveszélyes opció)

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

    RIA46

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    a) Analóg ki

     

    RIA46

    a) Csatlakozóaljzat a csatolóvezeték részére

    b) Csatlakozás, tápfeszültség

    c) Csatlakozás, 1. relé (opcionális)

    c) Csatlakozás, 2. relé (opcionális)

    e) Csatlakozás, analóg- és állapotkimenet

    f) Csatlakozás, 1. analóg kimenet

    g) Csatlakozás, 2. analóg kimenet (opcionális)

    h) HART® csatlakozóaljzatok

    i) A csatlakozókapcsok lézeres jelölése

  • Még több dokumentum ehhez RIA45
    Még több dokumentum ehhez RIA46