Specifikációk áttekintése
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Alkalmazási terület
Liquiphant FTL31 is a point level switch for liquids. The FTL31 is designed for industrial applications in all industries, mainly the machinery industry. The Liquiphant is used for overfill protection or pump dry-run protection in cleaning systems. The IO-Link capability allows easy parameter setting.
Compact:
- Smallest vibronic sensor in the market
Safe:
- Continuous self-monitoring
-Reliable switching independent of media properties
Easy:
- No calibration
- Plug & play
- IO-Link connectivity
Point level switch in compact design with stainless steel housing.
Process connections: Threads
Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to 580psi)
Surface roughness: 3.2µm
Overfill protection and leakage detection WHG, marine approvals, final inspection report
Előnyök
Designed according to highest requirements to quality and environmental sustainability. The self-monitoring Liquiphant offers safe switching also in case of power supply loss.
Independent of changing media properties an accurate switching point is offered. IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools
A real plug & play sensor is offered without any need for adjustment even with changing media. Measurement is unaffected by conductivity, build-up, turbulence, flows or air bubbles
No calibration is required, no specific know-how or tools (e.g. software) necessary
Robust design made of stainless steel (316L) assures highest durability
A modular design offers different process temperatures and the widest variety of process connections and accessories in the market to fit every application
No mechanically moved parts, free of maintenance
Videók
Fundamental választék
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
Liquiphant FTL31
Angol változat - 07/2022
Vibronic
EN HU 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Nyelv:
Angol
Változat:
12/07/2022
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Magyar változat - 10/2020
Egypontos szintkapcsoló folyadékokhoz
EN HU 05/10/202021/12/201803/12/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
05/10/2020
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
BA01935FHU_0320.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Point level switch for liquids
EN HU 25/01/202103/12/2018Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
TI01433FEN_0221.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronic
EN HU 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Nyelv:
Angol
Változat:
12/07/2022
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Nyelv:
Angol
Változat:
25/03/2024
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Egypontos szintkapcsoló folyadékokhoz
EN HU 05/10/202021/12/201803/12/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
05/10/2020
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
BA01935FHU_0320.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Liquiphant FTL31
Point level switch for liquids
EN HU 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Nyelv:
Angol
Változat:
12/07/2022
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Liquiphant FTL31
Egypontos szintkapcsoló folyadékokhoz
EN HU 01/05/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
01/05/2022
Fájlméret:
346.4 KB
Fájlnév:
KA01582FHU_0122-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Egypontos szintkapcsoló folyadékokhoz
EN HU 03/10/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
03/10/2022
Fájlméret:
336.9 KB
Fájlnév:
KA01618FHU_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (tanúsítvány)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN HU 22/07/201917/09/2014Nyelv:
Német
Változat:
22/07/2019
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (tanúsítvány)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN HU 22/07/201917/09/2014Nyelv:
Német
Változat:
22/07/2019
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN HU 30/06/202329/05/2020Nyelv:
Angol
Változat:
30/06/2023
Fájlméret:
289.2 KB
Fájlnév:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-