- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Soliswitch FTE20
Forgólapátos szintkapcsoló, szemcsés szilárd anyagokhoz
Soliswitch FTE20
Telefonos információ
+36 1 412 0421
-
- Könnyen felszerelhető
- Optikai és automatikus forgatásvezérlés (opcionális)
- A szilárd anyag sűrűségét szerszámok nélkül lehet beállítani
Néhány szóban
Közeg Szilárd anyag, sűrűség ≥80 g/l Üzemi nyomás (absz.) 0,5...2,5 bar A közeg hőmérséklete –20...+80 °C Soliswitch FTE20
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Kivitel, Hossz Technológiai csatlakozás; Anyagminőség Tápellátás 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; PBT 230 V AC 182.- 163.- 149.- FTE20-AA13xx41 24 V AC 196.- 177.- 161.- FTE20-AA13xx21 20-28 V DC 240.- 216.- 197.- FTE20-AA13xx11 Kötél, 2000 mm, rövidíthető Menet G1-1/2; PBT 230 V AC 260.- 234.- 213.- FTE20-AA13AF41 24 V AC 275.- 247.- 225.- FTE20-AA13AF21 20-28 V DC 319.- 287.- 262.- FTE20-AA13AF11 Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; 303 230 V AC 221.- 199.- 181.- FTE20-AA16xx41 24 V AC 236.- 212.- 193.- FTE20-AA16xx21 20-28 V DC 280.- 252.- 229.- FTE20-AA16xx11 Kötél, 2000 mm, rövidíthető Menet G1-1/2; 303 230 V AC 299.- 269.- 245.- FTE20-AA16AF41 24 V AC 314.- 283.- 258.- FTE20-AA16AF21 20-28 V DC 358.- 322.- 294.- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; PBT 230 V AC 260.- 234.- 213.- FTE20-BI13xx41 24 V AC 275.- 247.- 225.- FTE20-BI13xx21 20-28 V DC 319.- 287.- 262.- FTE20-BI13xx11 Kötél, 2000 mm, rövidíthető Menet G1-1/2; PBT 230 V AC 339.- 305.- 278.- FTE20-BI13AF41 24 V AC 353.- 318.- 290.- FTE20-BI13AF21 20-28 V DC 398.- 358.- 326.- FTE20-BI13AF11 Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; 303 230 V AC 299.- 269.- 245.- FTE20-BI16xx41 24 V AC 314.- 283.- 258.- FTE20-BI16xx21 20-28 V DC 358.- 322.- 294.- FTE20-BI16xx11 Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Kivitel, Hossz Technológiai csatlakozás; Anyagminőség Tápellátás 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; PBT 230 V AC
Forgás figyelés299.- 269.- 245.- FTE20-AA13xx41+CA 24 V AC
Forgás figyelés314.- 283.- 258.- FTE20-AA13xx21+CA 20-28 V DC
Forgás figyelés358.- 322.- 294.- FTE20-AA13xx11+CA Kötél, 2000 mm, rövidíthető Menet G1-1/2; PBT 230 V AC
Forgás figyelés378.- 340.- 310.- FTE20-AA13AF41+CA 24 V AC
Forgás figyelés393.- 353.- 322.- FTE20-AA13AF21+CA 20-28 V DC
Forgás figyelés437.- 393.- 358.- FTE20-AA13AF11+CA Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; 303 230 V AC
Forgás figyelés339.- 305.- 278.- FTE20-AA16xx41+CA 24 V AC
Forgás figyelés353.- 318.- 290.- FTE20-AA16xx21+CA 20-28 V DC
Forgás figyelés398.- 358.- 326.- FTE20-AA16xx11+CA Kötél, 2000 mm, rövidíthető Menet G1-1/2; 303 230 V AC
Forgás figyelés417.- 375.- 342.- FTE20-AA16AF41+CA 24 V AC
Forgás figyelés432.- 389.- 354.- FTE20-AA16AF21+CA 20-28 V DC
Forgás figyelés476.- 428.- 390.- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; PBT 230 V AC
Forgás figyelés378.- 340.- 310.- FTE20-BI13xx41+CA 24 V AC
Forgás figyelés393.- 353.- 322.- FTE20-BI13xx21+CA 20-28 V DC
Forgás figyelés437.- 393.- 358.- FTE20-BI13xx11+CA Kötél, 2000 mm, rövidíthető Menet G1-1/2; PBT 230 V AC
Forgás figyelés456.- 411.- 374.- FTE20-BI13AF41+CA 24 V AC
Forgás figyelés471.- 424.- 386.- FTE20-BI13AF21+CA 20-28 V DC
Forgás figyelés515.- 464.- 423.- FTE20-BI13AF11+CA Szár, 75 mm / Szár, 100 mm / Szár, 120 mm / Szár, 200 mm / Szár, 300 mm Menet G1-1/2; 303 230 V AC
Forgás figyelés417.- 375.- 342.- FTE20-BI16xx41+CA 24 V AC
Forgás figyelés432.- 389.- 354.- FTE20-BI16xx21+CA 20-28 V DC
Forgás figyelés476.- 428.- 390.- FTE20-BI16xx11+CA Áraink 30.09.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
A Soliswitch FTE20 egy forgólapátos szintkapcsoló szemcsés szilárd anyagok részére. Robusztus és kompakt kivitele kiválóan alkalmassá teszi a szintkapcsolót az ömlesztett szilárd anyagokat kezelő alkalmazások, szilárd termékeket tároló silók tele, üres vagy utántöltési állapot nak érzékelésére. Tipikus alkalmazás az egypontos szintérzékelés pl. gabonát, cukrot, kakaóport, száraztakarmányt, mosóport, meszet, szárazvakolatot, cementet, granulátumokat vagy faforgácsot tároló silókban.
Funkció
A tengelyt és a forgólapátot egy szinkronmotor hajtja meg, fordulatszám-csökkentő áttételen keresztül. Ha a forgólapátot megállítja az azt ellepő anyag, a burkolatban lévő csuklós felfüggesztésű motor kimozdul a nyugalmi helyzetéből a kapcsolási állásába. Ez a mozdulat működteti a kapcsoló két érintkezőjét: az első a külső szintjelzést működteti, a második lekapcsolja a motor táplálását. A forgólapát akkor kezd el újra
forogni, ha a közeg szintje a lapát alá csökken, a csuklós felfüggesztésű motor visszatér a nyugalmi helyzetébe és a két érintkező alaphelyzetbe áll. A forgásirány ellen vagy éppen azzal egy irányban ható időszakos terhelések hatását a csúszó tengelykapcsoló egyenlíti ki.Alkalmazási példa
a) Teleállás-érzékelőként működik
b) Feltöltésiigényérzékelőként működik
-
Műszaki adatok
KimenetKimeneti jel Bináris Válaszidő A lapát leállásától a kapcsolási jel kimenetéig: 20°, ami 3,5 s-nak felel meg Relé kapcsoló kapacitása EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A; L 1054: 125 ... 250 V AC, 5 A;
30 V DC, 8 A; Min. kapcsolási terhelés 300 mW (5 V/5 mA)Működés A tele és üres állapot érzékelése Optikai és automatikus forgatásvezérlés (opcionális) A meghajtó egység leállásának vagy meghibásodásának érzékelése Táp ellátásTápfeszültség 20...28 V DC 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC Fogyasztás Max. 3,5 VA Kábelbevezetés 2 × tömszelence, M20×1,5 (opcionálisan 1 × tömszelence M20×1,5 és egy jelzőlámpa) Üzemi feltételekA tengelyre ható
oldalirányú terhelésMax. 60 N A kábel terhelése Max. 1500 N Üzemi nyomás (absz.) 0,5...2,5 bar Környezeti hőmérséklet –20...+60 °C Védelmi fokozat IP 66 Rezgésállóság az EN 60068-2-64 alapján: 0,01 g²/Hz Ütésállóság az EN 60068-2-27 alapján: 30g A közeg hőmérséklete –20...+80 °C Szilárd anyag sűrűsége ≥80 g/l Szemcseméret ≤50 mm Mechanikai felépítésAnyag – Burkolat: Polikarbonát
– Elveszthetetlen csavar kupakja: Poliamid
– Burkolat tömítése: Szilikon
– Szár / Kötél meghosszabbítás / Lapát: Rozsdamentes acél
– Folyamat tömítése: Elasztomertömítés szintetikus/szerves szálakból (azbesztmentes)Az NPT változatok nem rendelkeznek folyamat-tömítéssel és az ügyfél kell gondoskodjon a menet tömítéséről
– Folyamatcsatlakozó: Rozsdamentes acél 303 vagy PBT
Tengely tömítése NBR Tengely fordulatszáma 1 min-1 Folyamatcsatlakozó NPT 1¼", NPT 1½", G1½"; G¾" (csak csuklós felfüggesztésű forgólapát esetén) Elektromos
csatlakozásRugós kialakítású érintkezők, vezeték megengedett keresztmetszete 2,5 mm² tömör, 1,5 mm² hajlékony, műanyag
szorítóbilincsbe fogott vezetékvégekkelMéretek mm-ben
a) Toldókábeles változat
A: Folyamatcsatlakozó NPT 1¼", NPT 1½", G1½"
C: Jelzőlámpa (opcionális)
L: Tengely hossza 75–300 mm
Felszerelés az útmutató szerint.Elektromos csatlakozás
a) Védőföldelés
N (AC), L- (DC): Tápcsatlakozó
L1 (AC), L+ (DC): Tápcsatlakozó
H1, N/L-: Csatlakozó az üres/tele állapot érzékelésének
jelzéséhez (opcionális)11: Váltóérintkező
12: Alaphelyzetben zárt érintkező
13: Alaphelyzetben nyitott érintkező
Felszerelés
Az eszköz helyes beszerelési helyzetei:
1: Függőlegesen, felülről
2: Ferdén, felülről
3: Oldalról
4: Oldalról, védőburkolattal a leeső anyag ellen
5: Alulról
Az eszköz helytelen beszerelési helyzetei:
6: Az anyagáramlás útjában
7: Túl hosszú beszerelési csatoló(Méretek mm-ben)
-
Még több dokumentum ehhez FTE20
