Galvanikus leválasztó

Galvanikus leválasztó

RB223

95.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

      • Helytakarékos egy- és kétcsatornás változat

      • További tápfeszültséget nem igényel

      • SIL3 biztonsági szintig használható

      • Kétirányú HART® jeltovábbítás

     

    Néhány szóban

    Tanúsítványok ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB
    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB
    HART® kommunikáció Beépített ellenállás a HART® kommunikáció részére 232 Ω
    Változat Opcionális kétcsatornás változat
    Jeltovábbítás
    • Nem veszélyes területről a robbanásveszélyes területre
    • Robbanásveszélyes területről a nem veszélyes területre
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványCsatornaAdattovábbítás iránya1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes terület1xIn-/Output108.-101.-95.- RB223-A1A
    2xIn-/Output157.-146.-138.- RB223-A2A
    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC1xLPS veszélyes területrő nem veszélyes területre120.-111.-105.- RB223-B1A
    LPS nem veszélyes > veszélyes terület120.-111.-105.- RB223-B1B
    2xLPS veszélyes területrő nem veszélyes területre168.-157.-148.- RB223-B2A
    LPS nem veszélyes > veszélyes terület168.-157.-148.- RB223-B2B

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.70.53 52010132

    Áraink 31.08.2018 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Az RB223 leválasztó az aktív jeláramkörök (0 - 20 mA) galvanikus leválasztásához használható, három alkalmazásban:

    • Jeltovábbítás a nem robbanásveszélyes területről a robbanásveszélyes területre, pl. aktív beállítószerkezetek, vezérlőegységek vagy jelzők részére.
    • Jeltovábbítás robbanásveszélyes területről nem robbanásveszélyes területre, aktív, gyújtószikramentes áramkörök csatlakoztatásához a PLC-hez.
    • Jeltovábbítás robbanásveszélyes területről nem robbanásveszélyes területre, a gyújtószikramentes távadók táplálásához nem gyújtószikramentes tápegységről.

    Funkció

    A passzív leválasztó galvanikus leválasztással továbbítja az áramköri jeleket a bemenetről a kimenetre. A HART® jel is továbbításra kerül. Opcionálisan az eszköz gyújtószikramentes bemenettel/kimenettel is kapható. Az eszköz huroktáplálású és nincs szüksége saját  tápfeszültségre.

    Alkalmazási példa

    a) Robbanásveszélyes terület

    b) Nem robbanásveszélyes terület

    c) Szelep, működtető kijelző

    d) Aktív

    e) Passzív

    f) Folyamattávadó

    g) 2-vezetékes eszköz (érzékelő, működtető)

    h) 4-vezetékes eszköz (érzékelő, működtető)

    i) Tápegység

  • Műszaki adatok

    Áram továbbítása nem robbanásveszélyes → robbanásveszélyes irányban; Bemenet
    Működési tartomány 0-tól 40 mA-ig (22 mA-ig, a megadott pontossághoz)
    Üzemi feszültség Max. <26 V a megadott pontossághoz
    Zárlati áram Imax = 100 mA
    Határoló feszültség Umax = 30 V
    Áram továbbítása nem robbanásveszélyes → robbanásveszélyes irányban; Kimenet
    Működési tartomány 0-tól 40 mA-ig (22 mA-ig, a megadott pontossághoz), a max. áramerősség a fogyasztótól függ
    Fogyasztó Terhelő ellenállás max. 0 - 600 Ω
    A védelem típusa

    Gyújtószikramentes az ATEX előírások alapján:

    • Max. feszültség: Uo ≤28 V
    • Max. áram: Io ≤93 mA
    • Max. teljesítmény: Po ≤660 mW
    Áram továbbítása robbanásveszélyes → nem robbanásveszélyes irányban; Bemenet
    Működési tartomány 0-tól 40 mA-ig (22 mA-ig, a megadott pontossághoz)
    A védelem típusa

    Gyújtószikramentes az ATEX előírások alapján:

    • Max. feszültség: Uo ≤30 V
    • Max. áram: Io ≤100 mA
    • Max. teljesítmény: Po ≤750 mW
    Áram továbbítása robbanásveszélyes → nem robbanásveszélyes irányban; Kimenet
    Működési tartomány 0-tól 40 mA-ig (22 mA-ig, a megadott pontossághoz), a max. áramerősség a fogyasztótól függ
    Fogyasztó Terhelő ellenállás max. 0 - 600 Ω
    Galvanikus leválasztás
    Tesztfeszültség

    >1,5 kV AC a bemenet és a kimenet között

    >1,5 kV AC a csatornák között

    Tápegység
    Indítóáram Saját fogyasztás < 50 μA
    Feszültségesés

    <(1,9 V + 400 Ω × hurokáram) a nem robb.→ robb. irányban

    <(3,9 V + 120 Ω × hurokáram a robb. → nem robb. irányban

    Teljesítményveszteség

    <0,2 W 20 mA áramnál (csatornánként) HART® nélkül

    <0,3 W 20 mA áramnál (csatornánként) HART® jellel

    Pontosság
    Áramtovábbítás < ± 10 μA + 0,15%a mért értékből
    Hőmérsékleti
    járulékos hiba
    ≤ ± 0,01%/ 10 K
    Üzemi feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    –20…+60 °C
    Tárolási hőmérséklet –20…+80 °C
    Klímaosztály IEC 60 654-1 szerint B2 osztály
    Relatív páratartalom <95 % lecsapódás nélkül
    EMC Zavarvédelem az IEC 61 326 (ipari) és NAMUR NE21 előírások szerint
    Mechanikai felépítés
    Méretek (Szélesség × Magasság × Mélység) 22,5 × 96 × 112 DIN szerelősínhez az IEC 60 715 TH35 szerint
    Tömeg Kb. 150 g
    Általános
    Kommunikáció HART® protokoll: kétirányú lehetséges
    Frekvenciaválasz

    650 Hz 500 Ω fogyasztóval, nem robb. -> robb. irányban

    1300 Hz 500 Ω fogyasztóval, robb. -> nem robb. irányban

    Engedélyek
    Robbanásveszélyes
    területi engedélyek

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    SIL SIL3 biztonsági szintig használható

    Méretek mm-ben

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    Robb. → Nem robb. 2 csatorna

    a) Nem robb.

    b) 2. csatorna

    c) 1. csatorna

    Robb. → Nem robb. 2 csatorna

    a) Nem robb.
    b) 2. csatorna
    c) 1. csatorna

  • Még több dokumentum ehhez RB223