Hőmérséklet kapcsoló

Hőmérséklet kapcsoló

Thermophant T TTR31

173.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Magas szintű ismétlőképesség és hosszú távú stabilitás
    • Rozsdamentes acél burkolat 316L
    • Gyors válaszidő, rövidített hegy nélkül

    Néhány szóban

    Hőmérséklet-tartomány –50…+150 °C
    Kijelző 4-számjegyű, 14 szegmenses kijelző színváltással
    Benyúlási hossz 50 mm, 100 mm, 200 mm
    Válaszidő <1,0 s (T50); <2,0 s (T90)
    Érzékelő ⌀ 6 mm
    Pontosság < 0,1 %
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Tápegység; kimenetElektromos csatlakozásBenyúlási hossz L; átmérő DTechnológiai csatlakozás1 - 34 - 1011+
    12-30VDC; 1x kapcsoló PNPCsatlakozó M12100 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.197.-183.-173.- TTR31-A1A111AA2CAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.5100 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.197.-183.-173.- TTR31-A2A111AA2CAB
    Csatlakozó M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/4, 316L202.-188.-178.- TTR31-A1A111ABxxAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/4, 316L202.-188.-178.- TTR31-A2A111ABxxAB
    Csatlakozó M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/2, 316L202.-188.-178.- TTR31-A1A111AExxAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/2, 316L202.-188.-178.- TTR31-A2A111AExxAB
    Csatlakozó M12200 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.206.-191.-181.- TTR31-A1A111AA2EAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.206.-191.-181.- TTR31-A2A111AA2EAB
    Csatlakozó M12200 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/4, 316L211.-196.-186.- TTR31-A1A111AB2EAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/4, 316L211.-196.-186.- TTR31-A2A111AB2EAB
    Csatlakozó M12200 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/2, 316L211.-196.-186.- TTR31-A1A111AE2EAB
    Csatlakozó ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/2, 316L211.-196.-186.- TTR31-A2A111AE2EAB
    12-30VDC; 2x kapcsoló PNPCsatlakozó M12100 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.214.-199.-189.- TTR31-A1B111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/4, 316L220.-204.-193.- TTR31-A1B111ABxxAB
    Menet ISO228 G1/2, 316L220.-204.-193.- TTR31-A1B111AExxAB
    200 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.223.-207.-196.- TTR31-A1B111AA2EAB
    Menet ISO228 G1/4, 316L228.-212.-201.- TTR31-A1B111AB2EAB
    Menet ISO228 G1/2, 316L228.-212.-201.- TTR31-A1B111AE2EAB
    12-30VDC; kapcsoló PNP + 4-20 mACsatlakozó M12100 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.254.-236.-223.- TTR31-A1C111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmMenet ISO228 G1/4, 316L259.-241.-228.- TTR31-A1C111ABxxAB
    Menet ISO228 G1/2, 316L259.-241.-228.- TTR31-A1C111AExxAB
    200 mm; 6 mmNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100mm benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.262.-244.-231.- TTR31-A1C111AA2EAB
    Menet ISO228 G1/4, 316L268.-249.-236.- TTR31-A1C111AB2EAB
    Menet ISO228 G1/2, 316L268.-249.-236.- TTR31-A1C111AE2EAB

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Collar welded sleeve G1/2 cpl. sealed compression fitting47.48 51004751
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    57.86 TA50-HP
    Cable M12x1 l=5m 5 m kábel, 4x 0.34 mm2, PVC M12x1 90°-os csatlakozó csvar Cu Sn/Ni, IP67.9.80 51005148
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó + ReadWin2000101.72 TXU10-AA
    M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó15.55 52006263
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG710.36 51006327
    RNB130 tip. tápegység Primer kapcsolóüzemü tápegység Bemeneti feszültség: 85-264 V AC, 45-65 Hz. Kimeneti feszültség: 24 V DC, max. 30 V (hiba esetére)138.89 RNB130-A1A

    Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    A Thermophant T TTR31 egy hőkapcsoló, amely a folyamat-hőmérsékletek érzékelésére, megjelenítésére és szabályozására használható és folyamatcsatlakozások széles választékával áll rendelkezésre.

    Funkció

    A mérőcsúcsban elhelyezett platina érzékelő ellenállásának értéke a hőmérséklet függvényében változik. Az ellenállás értékét a műszer elektronikája rögzíti és az IEC 751 nemzetközi szabványnak megfelelő mérési jellé alakítja.

    Alkalmazási példa

    A Thermophant érzékeli a tartályban lévő közeg hőmérsékletét és felügyeli, hogy az a megadott határértékek között legyen.

  • Műszaki adatok

    Tápfeszültség
    Tápfeszültség 12 - 30 V DC (fordított polaritás elleni védelem)
    Áramfelvétel Terhelés nélkül <60 mA, fordított polaritás elleni védelem
    Kimenet
    Kimenő jel 1 vagy 2 × PNP vagy PNP 4 - 20 mA közötti áramerősséggel
    Feszültségesés PNP ≤2 V
    Túlterhelés-védelem A kapcsolóáram automatikus tesztelése
    A kapcsolóáram automatikus tesztelése
    Referenciafeltételek A DIN IEC 60770/61003 alapján
    Mérési hiba Elektronika max. 0,2 K vagy 0,16%, A osztályú érzékelő
    Hosszú távú
    nullpontvándorlás
    ≤0,1% évente
    Érzékelő válaszideje T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s
    Analóg kimenet Nemlinearitás: ≤0,2%
    Érzékelő
    Érzékelő elem 1 × Pt100, négyvezetékes
    Tűrés A osztályú az IEC 751 szerint
    A közeg hőmérséklete –50…+150 °C
    Átmérő 6 mm
    Üzemi feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40…+85 °C
    Védelem IP 65 (teljes burkolat)
    EMC Zavart okozó kibocsátás IEC 61326 sorozat, B osztályú elektromos berendezésekre vonatkozó előírások szerint, zavarvédelem az IEC 61326 sorozat, A függelék (ipari használat), valamint a NAMUR NE 21 ajánlásnak megfelelő
    Anyagok
    Folyamatcsatlakozás
    és védőcső
    316L/Ra ≤0,8 μm; burkolat 316L
    Kezelés
    Kezelőszervek 3 gomb vagy PC és szoftver
    Approvals
    DESINA előírásoknak megfelelő, GL

    Méretek mm-ben

    Burkolat

    L = érzékelő hossza 50 mm/100 mm/200 mm


    Beépítés az útmutató szerint.

    Folyamatcsatlakozások

     

    a) Nélkül (Hegesztőgyűrűvel vagy roppantógyűrűs csatlakozással való szereléshez: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

     

    Elektromos csatlakozás

    Egyenfeszültségű változat M12 × csatlakozóval

    A1: 1 × PNP kapcsolókimenet

    A2: 2 × PNP kapcsolókimenet

    A3: PNP kapcsolókimenet, kiegészítő analóg kimenettel


    Egyenfeszültségű változat M16 × 1,5 csatlakozóval

    B: 1 × PNP kapcsolókimenet

  • Még több dokumentum ehhez TTR31