Határérték kapcsoló konduktív szintérzékelőkhöz

Határérték kapcsoló konduktív szintérzékelőkhöz

Nivotester FTW325

108.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Egyszerű bekötés, sorkapcsok segítségével
    • Konfigurálható érzékelés tartomány
    • Gyújtószikramentes jelzőáramkör EEx ia IIC, robbanásveszélyes területeken
    • A riasztási relé átváltható másodszintű relévé (SPDT)

    Néhány szóban

    Mérendő közeg Folyadékok, 5 μS/cm vezetőképességtől
    Engedély ATEX II (1) GD EEx ia
    Bemeneti érzékelők Rudas vagy köteles konduktív érzékelők
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TápellátásTanúsítvány1 - 34 - 1011+
    85-253VACNem veszélyes terület123.-114.-108.- FTW325-A2A1A
    Nem veszélyes terület, WHG139.-129.-122.- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154.-143.-135.- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCNem veszélyes terület123.-114.-108.- FTW325-A2B1A
    Nem veszélyes terület, WHG139.-129.-122.- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154.-143.-135.- FTW325-C2B1A

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74.96 52010132

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Nivotester FTW325 túlfolyás elleni védelemre (WHG), egy szivattyú száraz működése elleni védelemre, valamint szivattyúk kétpontos vezérléséhez használható. Az FTW325 egységhez érzékelők, például Liquipoint T FTW31/FTW32 csatlakoztathatók. 3 Nivotester FTW325 használatával többpontos érzékélés is megvalósítható, akár öt mérési pontig.

    Funkció

    A Nivotester FTW325 szintkapcsoló gyújtószikramentes jelbemenete galvanikusan le van választva a táp- és a kimeneti áramkörről. A Nivotester két- vagy háromeres vezetéken látja el váltóárammal a konduktív mérőszondákat és megfigyeli azok feszültségét. Ha a termék eléri a szonda kapcsolási szintjét, a szonda és a Nivotester közötti feszültség lecsökken. A Nivotester kimeneti reléi a beállított hibabiztos módtól függően átkapcsolnak. A Nivotester előlapján lévő két, sárga színű LED jelzi a relé kapcsolási állapotát.

    Alkalmazási példa

    a) FTW325 Probe rod 1

     

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Mért változó A határjel a kiválasztott beállítástól függően, minimális vagy maximális szinten kerül kiadásra
    Mérési tartomány Három ellenállás-tartomány közül lehet választani, a DIL kapcsolók segítségével; 0,1...1,0 kΩ; 1,0...10,0 kΩ; 10,0...200,0 kΩ
    Bemenő jel A bemenet galvanikusan leválasztva a tápellátásától és a kimenettől
    A védelem típusa [EEx ia] IIC
    Kimenet
    Kimenő jel Relékimenet: egy földeletlen váltóérintkező a szintriasztáshoz
    Riasztási relé Földeletlen váltóérintkező a hibajelentéshez, másodlagos szintreléként kapcsolható
    Kapcsolási késleltetés 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s ha a relé be van kapcsolva
    A relé érintkezőinek
    kapcsolási árama
    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA at cos φ ≥ 0.7;
    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W
    Működésjelzők Fénykibocsátó diódák (LED) a működés (z), a hiba (p), az 1. szintű riasztás (s) és a 2. szintű riasztás (s) jelzésére, világítanak, amikor a szintjelző relé áram alá kerül
    Tápegység
    Tápfeszültség 85...253 V AC, 50/60 Hz; 20...30 V AC / 20...60 V DC, max. 60 mA
    Fogyasztás

    AC változat, maximum 4,5 VA

    DC változat maximum 1,2 VA (Umin 20 V feszültségen)

    Üzemi feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    Egyedülálló felszereléshez –20...+60 °C soros felszereléshez, oldaltávolság nélkül –20...+50 °C
    Tárolási hőmérséklet –25...+85 °C (+20 °C ajánlott)
    Felszerelés
    védőburkolatban
    –20...+40 °C
    Behatolásvédelem IP 20
    Elektromágneses
    kompatibilitás (EMC)
    Zavart okozó kibocsátás az EN 61326 szerint; B osztályú elektromos berendezés; zavarvédelem az EN 61326; A függelék (Ipari) és a NAMUR NE 21 ajánlás szerint (EMC)
    Elektromos csatlakozás
    Csatlakozó vezeték kéterű, árnyékolás nem szükséges
    Vezeték ellenállása max. 25 Ω vezetékenként
    Keresztmetszet max. 1×2,5 mm² vagy 2×1,5 mm²
    Engedélyek
    Robbanásveszélyes
    közeg engedély
    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG engedély Túlfolyásvédelem a WHG 19. § szerint (Németország)

    Méretek mm-ben

    Szerelés DIN sínre (EN 60715 TH35)


    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    a) VEZÉRLO/VEZÉRELT

    b) Tápegység

    c) 2. szintrelé/Riasztási relé

  • Még több dokumentum ehhez FTW325