Határérték kapcsoló

Határérték kapcsoló

RTA421

122.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • 2 relé a beállított pontok felügyeletéhez (váltóérintkezőkkel)
    • Szabadon beállítható hiszterézis
    • Gyors beállítás
    • Folyadékkristályos kijelző a beállított riasztási pontok és a mérősáv megjelenítéséhez
    • Előlapi beállítás, 3 nyomógombbal

    Néhány szóban

    Határérték kapcsolás 2 relé
    Bemenet áram, feszültség
    Távadó tápegység opcionális
    Késleltetés 0 - 99 s
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Huroktáp ellátásTápellátás1 - 34 - 1011+
    without196-250 V AC139.-129.-122.- RTA421-A11A
    98-126 V AC139.-129.-122.- RTA421-A21A
    20-250 V DC/AC170.-158.-150.- RTA421-A31A
    with196-250 V AC170.-158.-150.- RTA421-A12A
    98-126 V AC170.-158.-150.- RTA421-A22A
    20-250 V DC/AC202.-188.-177.- RTA421-A32A

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74.96 52010132

    Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Az RTA421 határérték kapcsoló az ipari folyamatok felügyeletére és védelmére használható. Az egység két, egymástól független relével rendelkezik, melyek számos költséghatékony alkalmazásra nyújtanak lehetőséget, mint például a szennyvízkezelő szivattyúk vezérlése vagy a tartályokban lévő folyadékszint felügyelete. A gyorsbeállító funkció lehetőséget biztosít a határértékek egyszerű módosítására, amely révén
    az eszköz egyaránt alkalmas az üzemi területen vagy egy kapcsolószekrényben történő használatra.

    Funkció

    Az eszköz folyamatosan méri a bemeneti áram- (0/4 - 20 mA) vagy feszültségjeleket (0/2 - 10 V) és átkapcsol, ha azok túllépték az előzetesen beállított határértékeket. A mérősávon megfigyelhető a csatlakoztatott jel százalékos értéke. Opcióként, egy kétszámjegyű biztonsági kód szolgálhat a határérték módosításának megakadályozására.

    Alkalmazási példa

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Bemenet

    Áram: 0/4 - 20 mA, 20 - 0/4 mA, max. 150 mA,Ri: 5 Ω

    Feszültség: 0/2 - 10 V, 10 - 0/2 V, max. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Integrálási idő: 4/s

    Pontosság 0,5% FSD
    Hőmérsékleti
    nullpontvándorlás
    0,02%/K környezeti hőmérséklet-változás
    Kimenet
    Kimenet (opció) 24 V ±20%, 30 mA
    Kimenet (relék)

    2, bináris, váltás a beállítási pont elérésekor, relénként 1 feszültségmentes váltóérintkező, érintkező terhelése

    ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A

    Mechanikai felépítés
    Méretek (Szélesség × Magasság × Mélység) 45 × 110 × 112 mm
    Tömeg Kb. 150 g
    Burkolat anyaga PC/ABS műanyag, UL 940
    Elektromos
    csatlakozás
    Mechanikusan kódolt, csavaros sorkapocs. Legnagyobb használható kábelkeresztmetszet: 1,5 mm²
    Kezelőfelület
    LED

    Működés, 1 × zöld (2 mm)

    Hibaállapot, 1 × piros (2 mm)

    Beállított riasztási pont, 2 × sárga (2 mm)

    Folyadékkristályos
    kijelző
    4 x 7 szegmenses kijelző (6 mm); relék állapota és 2 csatorna-szám, 4 × 1 szegmens; mérősáv 10 × 1 szegmens
    Kijelzési tartomány 2 × 0 - 99%
    Kezelés 3 nyomógomb segítségével
    Tápegység
    Tápfeszültség 196 - 250 V AC, 50/60 Hz 98 - 126 V AC, 50/60 Hz 20 - 250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Fogyasztás Max. 9 VA

    Méretek mm-ben

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    a) Tápegység

    b) Relék (belső áramkör)

    c) 1. relé

    d) 2. relé

    e) Az érintkezők állapota a riasztási vagy kikapcsolt állapotnak megfelelő

    f) Árambemenet

    g) Árambemenet hurok-táplálással (opció)

    h) Feszültség bemenet

  • Még több dokumentum ehhez RTA421