- Home
- Termékek
- Hőmérséklet mérők & érzékelők
- Thermophant T TTR35
Higiénikus hőmérséklet kapcsoló
Thermophant T TTR35
Telefonos információ
+36 1 412 0421
-
- Higiénikus folyamatcsatlakozás
- Rozsdamentes acél burkolat 316L
- Gyors válaszidő, rövidített hegy nélkül
Néhány szóban
Hőmérséklet-tartomány –50…+150 °C Kijelző 4-számjegyű, 14-szegmenses kijelző színváltással Benyúlási hossz (átmérő) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm) Válaszidő <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Felület kidolgozása Ra ≤ 0,8 µm Pontosság <0,1% Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tápegység; kimenet Technológiai csatlakozás Elektromos csatlakozás Benyúlási hossz L; átmérő D 1 - 3 4 - 10 11+ 12-30 VDC; 1x kapcsoló PNP Triclamp Csatlakozó M12 / Csatlakozó ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252.- 234.- 222.- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252.- 234.- 222.- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6 mm 261.- 242.- 229.- TTR35-AxA111xx2EAB Hygienic connection Csatlakozó M12 / Csatlakozó ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286.- 266.- 252.- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286.- 266.- 252.- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6 mm 295.- 274.- 260.- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30 VDC; 2x kapcsoló PNP Triclamp Csatlakozó M12 50 mm; 6mm 269.- 250.- 237.- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269.- 250.- 237.- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6 mm 278.- 258.- 244.- TTR35-A1B111xx2EAB Hygienic connection Csatlakozó M12 50 mm; 6mm 304.- 282.- 267.- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304.- 282.- 267.- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6 mm 312.- 290.- 275.- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30 VDC; kapcsoló PNP + 4-20 mA; Triclamp Csatlakozó M12 50 mm; 6mm 309.- 287.- 272.- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309.- 287.- 272.- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6 mm 317.- 295.- 279.- TTR35-A1C111xx2EAB Hygienic connection Csatlakozó M12 50 mm; 6mm 343.- 319.- 302.- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343.- 319.- 302.- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6 mm 352.- 327.- 309.- TTR35-A1C111xx2EAB Tartozékok
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Cable M12x1 l=5m 5 m kábel, 4x 0.34 mm2, PVC M12x1 90°-os csatlakozó csvar Cu Sn/Ni, IP67. 9.80 51005148 TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó + ReadWin2000 101.72 TXU10-AA M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó 15.55 52006263 M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 10.36 51006327 Áraink 31.12.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
A Thermophant T TTR35 egy, a Desina előírásoknak megfelelő hőkapcsoló, a higiénikus alkalmazások hőmérsékletének felügyeletéhez, megjelenítéséhez és szabályozásához.
Funkció
A mérőcsúcsban elhelyezett platina érzékelő ellenállásának értéke a hőmérséklet függvényében változik. Az ellenállás értékét a műszer elektronikája rögzíti és az IEC 751 nemzetközi szabványnak megfelelő mérési jellé alakítja.
Alkalmazási példa
A Thermophant érzékeli a tartályban lévő közeg hőmérsékletét és felügyeli, hogy az a megadott határértékek között legyen.
-
Műszaki adatok
TápfeszültségTápfeszültség 12 - 30 V DC, fordított polaritás elleni védelem Áramfelvétel Terhelés nélkül <60 mA, fordított polaritás elleni védelem KimenetKimenő jel 1 vagy 2 × PNP vagy PNP 4 - 20 mA közötti áramerősséggel Feszültségesés PNP ≤2 V Túlterhelés-védelem A kapcsolóáram automatikus tesztelése Működési jellemzőkReferenciafeltételek A DIN IEC 60770/61003 alapján Mérési hiba Elektronika max. 0,2 K vagy 0,16%; A osztályú érzékelő Hosszú távú
nullpontvándorlás≤0,1% évente Érzékelő válaszideje T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Analóg kimenet Nemlinearitás: ≤0,2% ÉrzékelőÉrzékelő elem 1 × Pt100, négyvezetékes Tűrés A osztályú az IEC 751 szerint A közeg hőmérséklete –50…+150 °C Átmérő 6 mm Üzemi feltételekKörnyezeti
hőmérséklet–40…+85 °C Védelmi fokozat IP 65 (teljes burkolat) EMC Zavart okozó kibocsátás IEC 61326 sorozat, B osztályú elektromos berendezésekre vonatkozó előírások szerint, zavarvédelem az IEC 61326 sorozat, A függelék (ipari használat), valamint a NAMUR NE 21 ajánlásnak megfelelő AnyagokFolyamatcsatlakozás
és védőcső316L/Ra ≤0,8 μm Burkolat 316L KezelésKezelőszervek 3 gomb vagy PC és szoftver Engedélyek3A, GL DESINA előírásoknak megfelelő Méretek mm-ben
Burkolat
L = érzékelő hossza 50 mm, 100 mm, 200 mm
Beépítés az útmutató szerint.Folyamatcsatlakozások
a) Kúpos fém-fém G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = 6 × ⌀ 8,6 furat + 2 × M8 menet
Elektromos csatlakozás
Egyenfeszültségű változat M12 csatlakozóval
A1: 1 × PNP kapcsolókimenet
A2: 2 × PNP kapcsolókimenet
A3: PNP kapcsolókimenet, kiegészítő analóg kimenettel
Egyenfeszültségű változat M16 × 1,5 csatlakozóvalB: 1 × PNP kapcsolókimenet
-
Még több dokumentum ehhez TTR35
