Higiénikus kompakt hőmérő
A3EHEDG

Higiénikus kompakt hőmérő

Easytemp TMR35

71.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Higiénikus folyamatcsatlakozás, felületi kidolgozás Ra ≤0,8 μm
    • Gyors válaszidő, rövidített hegy nélkül
    • Kompakt hőmérő rozsdamentes acélból

    Néhány szóban

    Hőmérséklet-tartomány –50…+200 °C
    Pontosság <0,08%, Pt100 A osztály
    Benyúlási hossz (átmérő) 40…600 mm (⌀ 6 mm)
    Érzékelő válaszideje <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)

    Compact thermometer TMR35 w. fixed measuring range

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    OutputTechnológiai csatlakozásLength1 - 34 - 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Freely selectable116.-108.-102.- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Kúpos fém-fém G1/2, 316LFreely selectable116.-108.-102.- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-AFreely selectable152.-142.-134.- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F NA25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable152.-142.-134.- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T behegeszthető adapterFreely selectable152.-142.-134.- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Rugós hollandi anya védőcsőbe történő szereléshez G3/8"83 mm (3.27"); 3 mm (0,12"); nélkül171.-159.-150.- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3 mm; fém-fém 85 mm232.-216.-204.- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    NA15, 82 mm; 3 mm; sarokelem390.-362.-343.- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    NA10, 82 mm; 3 mm; T-idom361.-336.-318.- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 with customer specified measuring range

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    OutputTechnológiai csatlakozásLength1 - 34 - 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Freely selectable116.-108.-102.- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Kúpos fém-fém G1/2, 316LFreely selectable116.-108.-102.- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-AFreely selectable152.-142.-134.- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F NA25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable152.-142.-134.- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T behegeszthető adapterFreely selectable152.-142.-134.- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Rugós hollandi anya védőcsőbe történő szereléshez G3/8"83 mm (3.27"); 3 mm (0,12"); nélkül171.-159.-150.- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3 mm; fém-fém 85 mm232.-216.-204.- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    NA15, 82 mm; 3 mm; sarokelem390.-362.-343.- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    NA10, 82 mm; 3 mm; T-idom361.-336.-318.- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 ; Pt100 output

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    OutputTechnológiai csatlakozásLength1 - 34 - 1011+
    Pt100, DIN osztály A, 4 vezetékesClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Freely selectable81.-75.-71.- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Kúpos fém-fém G1/2, 316LFreely selectable81.-75.-71.- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-AFreely selectable116.-108.-102.- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F NA25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable116.-108.-102.- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T behegeszthető adapterFreely selectable116.-108.-102.- TMR35-A11BACAX1AAA
    Rugós hollandi anya védőcsőbe történő szereléshez G3/8"83mm135.-126.-119.- TMR35-A11CR1BB1AAA
    196.-183.-173.- TMR35-A11CR1WC1AAA
    354.-329.-311.- TMR35-A11CR1CB3AAA
    325.-302.-286.- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Behegeszthető adapter G3/4 d=50, 316L25.77 71258355
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó+ReadWin2000+adapter M12125.52 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m 5 m kábel, 4x 0.34 mm2, PVC M12x1 90°-os csatlakozó csvar Cu Sn/Ni, IP67.9.56 51005148

    Áraink 31.03.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    Az egyszerű felépítése és kompakt kialakítása révén, az Easytemp TMR35 a higiénikus folyamatok széles skálájában alkalmazható. Kiváló pontosságot és válaszidőket biztosít, és kifejezetten 3-A tanúsítvánnyal rendelkező higiénikus alkalmazásokhoz lett kialakítva.

    Funkció

    A kompakt hőmérő egy A osztályú Pt100 érzékelőből, egy (opcionális) jeladóból és a higiénikus folyamatcsatlakozást is tartalmazó burkolatból áll. A beépített elektronikai áramkör egy számítógép és egy TXU10-BA konfigurációs készlet segítségével programozható, hogy átalakítsa a Pt100 bemeneti jelét egy lineáris 4 és 20 mA közötti hőmérséklet-jellé.

    Beépítési utasítások

    Beszerelés egy csőbe


    a) A könyökidomokban, az áramlás irányával szemben

    b) Kisebb csövekben, az áramlás irányával szembefordítva

    c) Az áramlás irányára merőlegesen


    L = Betét hossza

  • Műszaki adatok

    Érzékelő
    Érzékelő elem 1 × Pt100
    Tűrés A osztályú az IEC 751 szerint
    Folyamathőmérséklet –50…+200 °C
    Anyag 316L
    Felületi kidolgozás Ra ≤0,8 μm
    Érzékelő átmérője 6 mm
    Érzékelő hossza 40 - 600 mm között választható (kérjük megadni)
    Válaszidő T50 = ≤1,0 s; T90 = ≤2,0 s
    Max. nyomás 100 bar / 1500 psi (100 mm és 20 °C, a folyamatcsatlakozótól függően)
    Folyamatcsatlakozás
    Változat Kúpos fém-fém csatlakozás, G ½" menettel; TRI-CLAMP® perem 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38; ½" - ¾" mikrobilincs;
    Tejipari csatlakozó DIN 11851 DN 25; Varivent® ⌀ 68 mm DN 32/125 szerint
    Távadó burkolata
    Védelmi fokozat IP 66/67
    Elektromos
    csatlakozás
    M12×1 dugaszolható csatlakozó
    Anyag 304
    Kimeneti jellemzők
    Kimenő jel 4 - 20 mA, 20 - 4 mA / Pt100
    Riasztási jelzés Érzékelő hiba; érzékelő zárlat: ≤3,6 mA vagy ≥21,0 mA
    Terhelés Max. (Utáp - 10 V)/0,023 A
    Gerjesztett áramigény ≤3,5 mA
    Áramhatárolás ≤23 mA
    Kapcsolási késleltetés 2 s
    Tápegység
    Tápfeszültség Ub = 10 - 35 V DC
    Visszamaradó
    ingadozás
    Megengedett visszamaradó ingadozás Uss ≤3 V, Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz mellett
    Pontosság
    Távadó válaszideje 1 s
    Referencia feltételek 0 °C (jeges fürdő)
    Mérési hiba 0,1 K vagy 0,08%
    A tápfeszültség
    befolyása
    ≤ ±0,01%/V eltérés a 24 V-tól
    A környezeti
    hőmérséklet
    befolyása
    (hőmérsékleti kúszás)

    Td = ±(15 ppm/K × (teljes méréstartomány + 200) + 50 ppm/K × beállított méréstartomány) × Δθ

    Δθ = a környezeti hőmérséklet eltérése a referenciafeltételektől

    Hosszú távú stabilitás ≤0,1 K/év vagy 0,05%/év
    A terhelés befolyása ≤ ±0,02%/100 Ω
    Üzemi feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40…+85 °C
    Tárolási hőmérséklet –40…+85 °C
    Klímaosztály Az EN 60 654-1 szerint, C osztály
    Ütésállóság 4 g/2 - 150 Hz, az IEC 60068-2-6 szerint
    EMC Az IEC 61326 sorozat és a NAMUR NE21 szerint
    Engedélyek
    3A

    Méretek mm-ben

    a) TRI-CLAMP®

    b) Mikrobilincs TriClamp

    c) Tejipari csatlakozás

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) G 3/8" záróanyával

     

    * Toldónyakas változat esetén adjon hozzá 35 mm-t

    L = kiválasztható hossz, 40 és 600 mm között

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

     

    Védőcsövek

     

    a) G½"

    b) Sarokidom DN15

    c) T-idom (egyenes) DN10

    Elektromos csatlakozás

    4 - 20 mA

    1 × Pt100

    a) piros

    b) fehér

    Mérési tartomány

    Kód

    Mérési tartomány

    A

    4...20 mA, 0...+100 °C

    B

    4...20 mA, 0...+150 °C

    C

    4...20 mA, –50...+100 °C

    D

    4...20 mA, –50...+150 °C

    E

    4...20 mA, –50...+200 °C toldónyakkal

    F

    4...20 mA, 0...+200 °C toldónyakkal

    X

    4...20 mA, mérési tartomány –50...+150 °C között – kérjük megadni

  • Még több dokumentum ehhez TMR35