Huroktáplált helyi kijelzők

Huroktáplált helyi kijelzők

RIA14 / RIA16

Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • 5-számjegyes folyadékkristályos kijelző
    • Egy mérés határérték
    • Megvilágított kijelző
    • Oszlop diagram és mértékegységek

    Néhány szóban

    Feszültségesés a vezetéken <4 V, 3 és 22 mA közötti áramerősség mellett
    Kijelző 5-számjegyes folyadékkristályos kijelző
    Védelmi fokozat IP 67, NEMA 4X
    Maximális mérési hiba <0,1%a beállított méréstartományban

    Field indicator RIA14

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    HázTanúsítvány1 - 34 - 1011+
    Terepi, alu öntöttNem veszélyes terület428.-398.-377.- RIA14-AA3C
    466.-434.-410.- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6474.-441.-417.- RIA14-BA3C
    512.-476.-451.- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    HázTanúsítvány1 - 34 - 1011+
    Üvegszállal erősített műanyagNem veszélyes terület232.-216.-204.- RIA16-AA1A+E1
    Felszerelő készlet fal/tube296.-276.-261.- RIA16-AA1A+E1I2
    AluNem veszélyes terület306.-284.-269.- RIA16-AA2A+E1
    Felszerelő készlet fal/tube370.-344.-326.- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6353.-328.-311.- RIA16-BA2A+E1
    Felszerelő készlet fal/tube417.-388.-367.- RIA16-BA2A+E1I2

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Felszerelő készlet falra+csőre (W08)42.38 71089844
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó96.34 TXU10-AC

    Áraink 30.11.2017 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A RIA14/RIA16 helyi kijelzőegységek érzékelik a beérkező a mérési jeleket és biztosítják az értékek nagy felbontású és pontos megjelenítését.
    A kijelzőegységek egy nyitott kollektorú kimenettel rendelkeznek, amely egy határérték megfigyelésére használható. Univerzális felszerelhetőséget biztosítanak és különösen alkalmasak a munkaterületen vagy mobil berendezésekben való használatra.

    Funkció

    A kijelzőegység rögzít egy analóg mérési jelet és megjeleníti azt a kijelzőjén. A folyadékkristályos kijelzőn számjegyekkel, valamint egy mérősáv formájában jelenik meg az áramerősség mértéke. A műszer jelzi a határérték túllépését. A kijelzőegység sorosan kapcsolódik egy 4 - 20 mA-es áramhurokba, amely biztosítja a működéséhez szükséges elektromos ellátást is.

    Alkalmazási példa

    a) Robbanásveszélyes terület 1-es, 2-es zóna
    21-es, 22-es zóna

    b) Nem veszélyes terület

    c) Távadó 4...20 mA

    d) Tápegység

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Mérési tartomány 4 - 20 mA (fordított polaritás elleni védelem)
    Feszültségesés a
    vezetéken
    <4 V, 3 és 22 mA között áramerősség mellett
    Max. feszültségesés a
    vezetéken
    <6 V, a 200 mA max. zárlati áramerősség mellett
    Kimenet
    Kimenet Digitális határérték-kapcsoló Passzív, nyitott kollektorú: Imax = 200 mA, Umax = 35 V, Ulow/max = <2 V, 200 mA áramerősség mellett Max. válaszidő a határértékre = 250 ms
    Riasztási jelzés Nem jelenik meg a mért érték a folyadékkristályos kijelzőn, nincs háttérvilágítás, a nyitott kollektorú kimenet
    nem aktív
    Működési jellemzők
    Referencia üzemi
    feltételek
    T= 25 °C
    Max. mérési hiba <0,1%a méréshatárból
    A környezeti
    hőmérséklet
    befolyása
    A környezeti hőmérséklet 1 K mértékű változásának hatása a pontosságra: 0,01%
    Üzemi feltételek
    Felszerelés helye Falra vagy csőbe szerelhető
    Környezeti
    hőmérséklethatárok
    –40…+80 °C ( <-20 °C a kijelző válaszideje megnőhet; <-30 °C a kijelző olvashatósága nem garantált)
    Tárolási hőmérséklet –40…+80 °C
    Elektromos biztonság Az IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92 szerint
    Klímaosztály Az IEC 60654-1, C osztálynak megfelelő
    EMC Az EN 61326 (IEC 61326) és NAMUR (NE21) előírásoknak megfelelő
    Védelmi fokozat IP 67, NEMA 4X
    Mechanikai felépítés
    Anyag

    RIA14: burkolat: AlSi10Mg alumínium öntvény, poliészter alapú porfesték bevonattal; opcionális: rozsdamentes acél
    1.4435 (AISI 316L)

    RIA16: burkolat: üvegszállal megerősített műanyag PBT-GF30; opcionális: alumínium AlSi12

    Tömeg

    RIA14: alumínium burkolattal: kb. 1,6 kg rozsdamentes acél burkolattal: kb. 4,2 kg

    RIA16: műanyag burkolattal: kb. 500 g alumínium burkolattal: kb. 1,7 kg

    Csatlakozók Vezetékek/huzalok max. 2,5 mm² (14 AWG) keresztmetszettel, plusz szorítóbilincsek
    Felhasználói felület
    Kijelzési tartomány –19999…+99999
    Állandó eltérés –19999…+99999
    Állandó eltérés

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Jelzés Méréstartomány alsó/felső határérték túllépése
    Kezelőszervek Az eszközbe beépített, a burkolat megnyitásával hozzáférhető 3-gombos kezelés (-/+/E)
    Távoli kezelés Az eszköz a FieldCare számítógépes programmal konfigurálható
    Engedélyek
    Robbanásveszélyes
    közeg engedély
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    Robbanásveszélyes
    közeg engedély
    (RIA14)
    ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D

    Méretek mm-ben

    RIA14

    Felszerelés az útmutató szerint.

    RIA16

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    RIA14

    a) 2-es és 3-as kapocs Nyitott kollektor

    b) Aktív

    c) Passzív

    d) hurok tápegység

    RIA16

    a) 2-es és 3-as kapocs Nyitott kollektor
    b) aktív
    c) passzív
    d) Hurok tápegység

  • Még több dokumentum ehhez RIA14
    Még több dokumentum ehhez RIA16