Huroktáplált kijelző
RIA15
Telefonos információ
+36 1 412 0421
-
- A mért érték 5-számjegyes kijelzése, nem kell vessző háttérvilágítással
- Feszültségesés ≤1 V
- Tápellátás közvetlenül a 4 - 20 mA-es áramhurokból
Néhány szóban
Feszültségesés a vezetéken ≤1 V, kijelzővilágítással ≤3,9 V Kijelző A mért érték 5-számjegyes kijelzése, háttérvilágítással Burkolat Terepi vagy szekrénybe szerelhető HART® jel akár négy HART® érték váltakozó kijelzésére is alkalmas Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Bemenet Tanúsítvány Ház 1 - 3 4 - 10 11+ 4...20 mA áramjel Nem veszélyes terület Műszertábla kivitel 96x48x41.5 mm 162.- 146.- 133.- RIA15-AAA1 Terepi tokozás Alu 131x81.5x55.5 mm 237.- 213.- 194.- RIA15-AAB1+NA Terepi tokozás műanyag 131x81.5x55.5 mm 237.- 213.- 194.- RIA15-AAC1+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Műszertábla kivitel 96x48x41.5 mm 212.- 191.- 174.- RIA15-BAA1 Terepi tokozás Alu 131x81.5x55.5 mm 287.- 258.- 235.- RIA15-BAB1+NA Terepi tokozás műanyag 131x81.5x55.5 mm 287.- 258.- 235.- RIA15-BAC1+NA 4...20 mA áramjel + HART Nem veszélyes terület Műszertábla kivitel 96x48x41.5 mm 181.- 163.- 149.- RIA15-AAA2 Terepi tokozás Alu 131x81.5x55.5 mm 256.- 230.- 210.- RIA15-AAB2+NA Terepi tokozás műanyag 131x81.5x55.5 mm 256.- 230.- 210.- RIA15-AAC2+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Műszertábla kivitel 96x48x41.5 mm 231.- 208.- 189.- RIA15-BAA2 Terepi tokozás Alu 131x81.5x55.5 mm 305.- 275.- 250.- RIA15-BAB2+NA Terepi tokozás műanyag 131x81.5x55.5 mm 305.- 275.- 250.- RIA15-BAC2+NA Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
RIA15 folyamatkijelző összegyűjti a mérési jeleket és biztosítja azok nagy felbontású és pontos megjelenítését. A folyamatkijelző számos alkalmazáshoz használható, mint például kapcsolótermekben, kapcsolószekrényeken, laboratóriumi műszerekben, valamint a munkaterületeken és mérőberendezések nél.
Funkció
Az RIA15 folyamatkijelző sorosan kerül bekötésre egy 4 - 20 mA-es áramhurokba és méri az abban továbbított áramerősséget. A méréstartomány paraméterei, a tizedespont helye és az eltolás, egyszerűen az eszközön lévő három gomb segítségével. Ezen beállítások működés közben is elvégezhetőek. A mért érték egy öt számjegyes, hétszegmenses folyadékkristályos kijelzőn jelenik meg. Az opcionális HART® funkció igénybevételével, akár négy mért érték is megjeleníthető egy kijelzőegységen.
Alkalmazási példa
RIA15 terepi és panelbe szerelhető kijelzőként
-
Műszaki adatok
BemenetMérési tartomány 4 - 20 mA (paraméterezhető, fordított polaritás elleni védelem) Mért változó 4 - 20 mA áramerősség-jel, opcionálisan akár négy mért érték is megjeleníthető, a HART® funkció segítségével Max. bemeneti áram 200 mA (zárlati áram erősség) Feszültségesés Normál eszközön: ≤1 V Megvilágított kijelzővel: ≤3,9 V, a mérési jeltől függetlenül HART® funkcióval: ≤2 V Max. mérési hiba ±0,1% A környezeti hőmérséklet befolyása <0,01%/K a méréstartományhoz viszonyítva KimenetJelátviteli viselkedés A HART® jeleket nem befolyásolja Üzemi feltételekKörnyezeti hőmérséklet –40 - +60 °C (-25 °C alatti hőmérsékleten a kijelző olvashatósága
nem garantált)Tárolási hőmérséklet –40 - +85 °C Klímaosztály IEC 60654-1 szerint B2 osztály Elektromágneses kompatibilitás Zavarvédelem: az IEC61326 (Ipari környezet)/NAMUR NE 21 szerint
Zavart okozó kibocsátás: az IEC61326 szerint, B osztályúVédelmi fokozat Szekrénybe szerelhető kivitel: IP65 elől, IP20 hátul Terepi kivitel: IP66, NEMA4x Mechanikai felépítésAnyagok Szekrénybe szerelhető kivitel: Elől: alumínium, műanyag
Hátlap: polikarbonát PC
Elektromos
csatlakozásdugaszolható rugós kapcsok, befogadás: 0,14...1,5 mm tömör/0,5 mm² hajlékony huzal, szorítóbilincsekkel Kijelző és kezelőfelületKijelző 5-számjegyes kijelző (17 mm-es számok), kijelzés tartománya: –19 999...+99 999, oszlopgrafikon, 14-szegmenses kijelző a mértékegységek/tervjelek számára Helyi kezelés 3 kezelőgomb TápegységTápfeszültség Tápellátás közvetlenül a 4 - 20 mA-es áramhurokból EngedélyekRobbanásveszélyes
közeg engedélyATEX, IECEx, FM, CSA Méretek mm-ben
Szekrénybe szerelhető kivitel
Beépítés az útmutató szerint.
Terepi kivitel
Beépítés az útmutató szerint.
Elektromos bekötés
a) Tápegység
b) Aktív 4-20 mA áramkimenetű eszköz
c) Bekötés háttérvilágítás nélkül
d) Bekötés háttérvilágítással
e) Passzív 4-20 mA áramkimenetű távadó bekötése külső tápfeszültség használatával.
f) Passzív 4-20 mA áramkimenetű távadó bekötése külső tápfeszültség és kiegészítő sorkapocs használatával.
g) Aktív 4-20 mA áramkimenetű távadó bekötése.
-
Még több dokumentum ehhez RIA15
