Indukciós elven működő áramásmérő

Indukciós elven működő áramásmérő

Proline Promag 10D

648.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Érzékelő egyszerű és gyors központosítása
    • Nagy pontosságú és stabil mérés
    • Nincs nyomásesés így energiatakarékos

    Néhány szóban

    Áramlásmérés 10 m/s –ig
    Minimum vezetőképesség ≥ 50 µS/cm
    Folyadék hőmérséklete +60 °C –ig
    Borítás anyaga Poliamid
    Közeg nyomás 16 bar - ig (232 psi)

    Szendvicses kivitel (beépítő készlettel)

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Tápegység; kijelzőÁtmérő1 - 34 - 1011+
    85-250VAC; 2-line, nyomógombokDN25755.-702.-665.- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40755.-702.-665.- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50755.-702.-665.- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65810.-753.-713.- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80810.-753.-713.- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100859.-798.-755.- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, nyomógombokDN25755.-702.-665.- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40755.-702.-665.- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50755.-702.-665.- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65810.-753.-713.- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80810.-753.-713.- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100859.-798.-755.- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Menetes folyamat csatlakozás

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Tápegység; kijelzőÁtmérő1 - 34 - 1011+
    85-250VAC; 2-line, nyomógombokDN25737.-685.-648.- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40737.-685.-648.- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50737.-685.-648.- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, nyomógombokDN25737.-685.-648.- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40737.-685.-648.- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN50737.-685.-648.- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Proline Promag 10D egy elektromágneses elven működő áramlásmérő vezető folyadékok kétirányú áramlásméréséhez. Alkalmazható áramlásmérésre vizes és üzemi vizes alkalmazásoknál. Az egyszerű beépítésnek és üzembehelyezésnek, robusztus kialakításának és alacsony árának köszönhetően olyan alkalmazásoknál is használható, amelyekre eddig korlátozottan álltak rendelkezésre megoldások. Ivóvizes minősítések KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS és NSF 61 szerint rendelhetők.

    Működés

    Faraday mágneses indukcióról szóló törvénye szerint feszültség indukálódik egy mágneses mezőn áthaladó vezetőben. Az elektromágneses mérési elv szerint ez a vezető az áramló folyadék. Az indukált feszültség méréséből a közeg áramlási sebességére következtethetünk. Az áramló mennyiség számítása a csővezeték átmérőjének figyelembevételével történik.

    Alkalmazási példa

    Proline Promag 10D beáramlás mérésére

  • Műszaki paraméterek

    Bemenet
    Méréstratományok Általában v = 0.01 - 10 m/s meghatározott pontossággal
    Kimeneti jel
    Áram kimenet Aktív: 4 - 20 mA, RL < 700 Ω (HART®-hoz: ≥ 250 Ω)
    Impulzus/Státusz kimenet Passzív: 30 V DC/250 mA; Nyitott kollektor
    Táp ellátás
    Táp feszültség

    85 - 250 V AC, 45 - 65 Hz;

    20 - 28 V AC, 45 - 65 Hz;

    11 - 40 V DC

    Fogyasztás(érzékelővel együtt)

    85 - 250 V AC: < 12 VA;

    20 - 28 V AC: < 8 VA;

    11 - 40 V DC: < 6 W

    Pontosság
    Folyadék hőmérséklete +28 °C ±2 K
    Környezeti hőmérséklet +22 °C ±2 K
    Maximum mért hiba
    (Áram kiemenet)
    ±0,5 % méréstartományra, felbontása ±5 μA
    Maximum mért hiba
    (Impulzus kimenet)
    ±0,5 % mért értékre ±2 mm/s
    Ismétlő képesség Max. ±0,2 % m.é. ±2 mm/s (m.é. = mért értékre)
    Be- és kilépő egyenes csőszakasz
    Ha lehet, az érzékelőt a szerelvényketől, pl. szelepektől, T-idomoktől, könyököktől megfelelő távolságra építse be.
    Belépő oldal ≥ 5 × DN
    Kilépő oldal ≥ 2 × DN  
    Működési körülmények: Környezet
    Környezeti hőmérséklet –20 -tól +60 °C
    Tárolási hőmérséklet –20-tól +60 °C
    Védelmi osztály IP 67 (NEMA 4X) a távadóra és érzékelőre
    Ütődés és rázkódás védelem Gyorsulás 2g-ig IEC 600 68-2-6 szerint
    EMC IEC/EN 61326 és NAMUR szerint. Ajánlott:NE 21; Emisszió: EN 55011 ipari határértékig
    Működési körülmények: folyamat
    Közeg hőmérséklet 0 -tól +60 °C
    Minimum vezetőképesség ≥ 50 μS/cm
    Közeg nyomás PN16
    Vákuum állóság Mérőcső: 0 mbar abs ≤ 60 °C-os folyadék hőmérsékletnél
    Anyagminőségek
    Földelőgyűrűk 1.4301/304
    Érzékelő ház Porbevonatos öntött alumínium
    Mérőcső poliamid, O-gyűrűk: EPDM
    Elektródák 1.4435/316L
    Fitted electrodes Two electrodes made of 1.4435/316L
    Beépítő készlet
    Szendvicses kivitelhez a csomagban megtalálható
    Tartalmaz Csavarokat, tömítéseket, anyákat, alátéteket
    és karima tömítéseket
    Kommunikációs interfész
    Kijelző elemek Folyadékkristályos kijelző: megvilágítás nélkül, 2 soros, soronként 16 karakter
    Kijelző Kijelző (működéshez) alapbeállítás: áramlás és összegző
    Működtető elemek Helyi működtetés 3 nyomógombbal
    Távműködtetés HART® protokollal és FieldCare-rel
    Minősítések
    Ivóvizes minősítés WRAS BS 6920

    Méretek mm-ben

    Promag D kompakt verzió, szendvicses kivitel

    Szerelés a használati útmutató szerint

    DN L A B C Tömeg
    EN (DIN)/ JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 55 283 240 43 2,9
    40 69 303 251 52 3,5
    50 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 117 351 276 75 6,1
    100 148 379 290 89 8,8

    Promag D kompakt verzió, menetes kivitel

    Szerelés a használati útmutató szerint

    DN E G H J Tömeg
    EN (DIN)/ JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 110 240 43 283 2,9
    40 140 251 52 303 3,5
    50 200 262 62 324 4,3

    Maximum mért hiba

     

    Max. mért értékre vonatkozó hiba %-ban.

    A táp feszültség ingadozásai a meghatározott tartományon belül nincsenek hatással a működésre.

     

    Nyomás-hőmérséklet értékek

    Megengedett folyamat nyomás

    Jellemző áramlási értékek (SI mértékegységek)

    Átmérő Ajánlott áramlási térfogat Gyári beállítások
    [mm] min./max. méréstartomány
    (v ~ 0,3 vagy 10 m/s)
    Áramkimenet
    (20 mA)
    Impulzus érték
    (~ 2 Pulse/s)
    Alacsony áramlási érték levágása
    (v ~ 0,04 m/s)
    25 9 - 300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 25 - 700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 35 - 1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 60 - 2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min
    80 90 - 3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 145 - 4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Elektromos csatlakozás

    Távadó bekötése, max. kábel keresztmetszet 2,5 mm2
    a Elektronika fedél
    b Tápkábel
    c Védőföldelés
    d Sorkapocs tápkábelhez
    e Jelkábel
    f Földelés jelkábelhez
    g Sorkapocs jelkábelhez
    h Szerviz csatlakozó
    i Földelés potenciálkiegyenlítőhöz


    Csatakozó sz.:

    • 24 (+)/25 (-) = Impulzus/státusz kimenet
    • 26 (+)/27 (-) = HART® áram kimenet Értékek: ld.

    "Kimeneti jel"

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Táp ellátás

    Értékek ld. "Táp feszültség"

  • Még több dokumentum ehhez 10D