Kompakt hőmérő

Kompakt hőmérő

Easytemp TMR31

67.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Számítógéppel programozható távadó 4…20 mA kimenettel, vagy Pt100 érzékelővel
    • Nagy pontosságú érzékelő és elektronika
    • Gyors válaszidő, rövidített hegy nélkül

    Néhány szóban

    Hőmérséklet-tartomány –50…+200 °C
    Pontosság <0,08%, Pt100 A osztály
    Benyúlási hossz (átmérő) 40…600 mm (⌀ 6 mm)
    Érzékelő válaszideje <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Kimenet; mérési tartományTechnológiai csatlakozás1 - 34 - 1011+
    4..20mA max.150°Nélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100 mm (3.94") benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.125.-116.-110.- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Menet ISO228 G1/2, 316L132.-123.-116.- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°Nélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100 mm (3.94") benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.125.-116.-110.- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Menet ISO228 G1/2, 316L132.-123.-116.- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN osztály A, 4 vezetékesNélkül; szorítógyűrű, 316L, L=>100 mm (3.94") benyúlási hossz szorítógyűrű, külön rendelendő.76.-71.-67.- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Menet ISO228 G1/2, 316L83.-78.-73.- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Collar welded sleeve G1/2 cpl. sealed compression fitting46.32 51004751
    Collar welded sleeve G1/224.46 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    56.44 TA50-HP
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó+ReadWin2000+adapter M12125.52 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m 5 m kábel, 4x 0.34 mm2, PVC M12x1 90°-os csatlakozó csvar Cu Sn/Ni, IP67.9.56 51005148

    Áraink 31.03.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Az Easytemp TMR31 egy kompakt, költséghatékony hőmérő, amely a feldolgozóiparban előforduló általános alkalmazások céljaira lett kialakítva.

    Funkció

    A kompakt hőmérő egy A osztályú Pt100 érzékelőből, egy (opcionális) jeladóból és a folyamatcsatlakozást is tartalmazó burkolatból áll. A TMR31 folyamatcsatlakozó nélkül is kapható, így az a TW251 bepréselt csatlakozású védőcsővel együtt is használva is csatlakoztatható a folyamathoz. A beépített elektronikai áramkör egy számítógép és egy TXU10-BA konfigurációs készlet segítségével programozható, hogy átalakítsa a Pt100 bemeneti jelét egy lineáris 4 és 20 mA közötti hőmérséklet-jellé.

    Beépítési utasítások

    Beszerelés egy csőbe


    a) A könyökidomokban, az áramlás irányával szemben

    b) Kisebb csövekben, az áramlás irányával szembefordítva

    c) Az áramlás irányára merőlegesen


    L = Betét hossza

  • Műszaki adatok

    Érzékelő
    Érzékelő elem 1 × Pt100
    Tűrés A osztályú az IEC 751 szerint
    Folyamathőmérséklet –50…+150 °C (200 °C toldónyakkal)
    Anyag 316L
    Átmérő 6 mm
    Hossz 40…600 mm kiválasztható (kérjük megadni)
    Válaszidő T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Max. nyomás 100 bar / 1500 psi ( 100 mm és 20 °C mellett, a folyamatcsatlakozástól függően)
    Folyamatcsatlakozás
    Változat G½", 316L; csatlakozó nélkül (peremes hegesztőgyűrű vagy bepréselt csatlakozás szükséges)
    Távadó burkolata
    Védelmi fokozat IP 66/67
    Elektromos
    csatlakozás
    M12×1 dugaszolható csatlakozó
    Anyag 304
    Kimeneti jellemzők
    Kimenő jel Elektronikus áramkörrel 4 - 20 mA, Elektronikus áramkör nélküli Pt100 esetén 20 - 4 mA
    Riasztási jelzés
    • A méréstartomány alatt: lineáris csökkenés 3,8 mA-ig
    • A méréstartomány felett: lineáris növekedés 20,5 mA-ig
    • Érzékelő hiba; érzékelő zárlat: ≤3,6 mA vagy 21,0 mA
    Terhelés Max. (Upower supply -10 V )/0,023 A
    Gerjesztett áramigény ≤3,5 mA
    Áramhatárolás ≤23 mA
    Kapcsolási késleltetés 2 s
    Tápegység
    Tápfeszültség Ub = 10…35 V DC
    Visszamaradó
    ingadozás
    Megengedett visszamaradó ingadozás Uss ≤3 V Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz mellett
    Pontosság
    Távadó válaszideje 1 s
    Referencia feltételek 0 °C (jeges fürdő)
    Mérési hiba 0,1 K vagy 0,08%
    A tápfeszültség
    befolyása
    ≤ ±0,01%/V eltérés a 24 V-tól
    A környezeti
    hőmérséklet
    befolyása
    (hőmérsékleti kúszás)

    Td = ±(15 ppm/K × (teljes méréstartomány + 200) + 50 ppm/K × beállított méréstartomány) × Δθ

    Δθ = a környezeti hőmérséklet eltérése a referenciafeltételektől

    Hosszú távú stabilitás ≤0,1 K/év vagy 0,05%/év
    A terhelés befolyása ≤ ±0,02%/100 Ω
    Üzemi feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40…+85 °C
    Tárolási hőmérséklet –40…+85 °C
    Klímaosztály Az EN 60 654-1 szerint, C osztály
    Lecsapódás Megengedett
    Ütésállóság 4 g/2 - 150 Hz, az IEC 60068-2-6 szerint
    EMC Az IEC 61326 sorozat és a NAMUR NE21 szerint

    Méretek mm-ben

    Folyamatcsatlakozás nélkül

    L1 = kiválasztható hossz, 40 és 600 mm között

    Toldónyakas változat esetén adjon hozzá 35 mm-t

    G ½" folyamatcsatlakozás

    L1 = kiválasztható hossz, 40 és 600 mm között

    Toldónyakas változat esetén adjon hozzá 35 mm-t

    Védőcső, TW251

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    A TMR31 legalább 50 mm-rel hosszabb kell legyen, mint az L2


    Beépítés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    4 - 20 mA

    1×Pt100

    a) piros

    b) fehér

    Mérési tartomány

    Kód Mérési tartomány

    AA

    4...20 mA, 0...+100 °C

    BA

    4...20 mA, 0...+150 °C

    CA

    4...20 mA, –50...+100 °C

    DA

    4...20 mA, –50...+150 °C

    EB

    4...20 mA, –50...+200 °C toldónyakkal
    FB 4...20 mA, 0...+200 °C toldónyakkal

    XB

    4...20 mA, méréstartomány – kérjük megadni

  • Még több dokumentum ehhez TMR31