Kompakt hőmérő csavarmenettel összetett alkalmazásra

Kompakt hőmérő csavarmenettel összetett alkalmazásra

Easytemp TSM187

151.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Nagy pontosságú érzékelő és távadó
    • Ásványi anyag szigetelésű cserélhető betét
    • Cserélhető elektronika

     

    Néhány szóban

    Benyúlás (átmérő) 120 / 160 / 250 / 400 mm (Ø 9 mm)
    Méréstartomány –30-tól +170 °C, 0 - 100 °C, 0 - 200 °C
    Nyomás 50 bar +20 °C-on 1 bar +400 °C-on
    Tűrés < 0,08 %, Pt100 Class A
    Válaszidő ≤ 18 s (T50), ≤ 55 s (T90)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Mérési tartományBenyúlási hossz L1 - 34 - 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120 mm184.-166.-151.- TSM187-ADD
    160 mm184.-166.-151.- TSM187-BDD
    250mm188.-169.-154.- TSM187-CDD
    400mm192.-172.-157.- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20 mA 0..+100 °C120 mm184.-166.-151.- TSM187-AFE
    160 mm184.-166.-151.- TSM187-BFE
    250mm188.-169.-154.- TSM187-CFE
    400mm192.-172.-157.- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120 mm184.-166.-151.- TSM187-AFH
    160 mm184.-166.-151.- TSM187-BFH
    250mm188.-169.-154.- TSM187-CFH
    400mm192.-172.-157.- TSM187-DFH

    Áraink 30.09.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Az Easytemp TSM187 kompakt hőmérőcsalád a piaci igények széles skáláját képes kielégíteni. Legjellemzőbb alkalmazási területei a vegyipar, gyógyszeripar, papíripar, szennyvíztisztítás és az élelmiszeripar. Széles körben használt olyan csövekben vagy vezetékekben, ahol reális válaszidőre van szükség. 

    Működés

    A TSM187-hez cserélhető betét tartozik, amely ásványi anyag szigetelésű tokban található G½" folyamat csatlakozással. A távadó fej (DIN 43729, B forma) a benyúlási nyak által termikusan leválasztott. A benne található elektronika az ellenállás értékét 4-20 mA jellé alakítja át.

    Alkalmazási példa

    Csővezetékes beépítés:

    a) Könyököknél az áramlással szemben

    b) Kisebb csöveknél az áramlással szembe döntve

    c) Az áramlás iráyára merőlegesen

  • Műszaki paraméterek

    Érzékelő
    Érzékelő Platina ellenállás (0 °C), 1 × Pt100 (100 Ω)
    Méréstartomány –30-tól +170 °C-ig, 0-tól +100 °C-ig, 0-tól +200 °C-ig
    Tűrés A oszt. IEC 751 szerint: -50-től +250 °C-ig
    Vezetékezés Négyvezetékes csatlakozás, ásványi bélelésű kábel (MgO)
    Szigetelési ellenállás ≥100 MΩ, teszt feszültség 250 V szobahőmérsékleten
    Tok átmérő 6 mm
    Válaszidő T50/18 s; T90/55 s; IEC 751 szerint
    Működési
    körülmények

    50 bar +20 °C-on

    1 bar +400 °C-on

    Védőcső
    Alak DIN 43772 2G forma
    Átmérő 9 mm
    Anyag SS 316Ti/1.4571
    Folyamat csatlakozás
    Típus DIN 43772 2G forma
    Csavarmenet G½", 1.4571/SS 316TI
    Távadó fej
    Típus DIN 43729 B forma
    Védelmi osztály IP 66/68
    Elektromos csatl. M20×1,5
    Anyag Alumínium, poliészter por bevonattal
    Távadó (cserélhető)
    Kimeneti jel 4 - 20 mA – hőmérséklet lineáris jeladás, lineáris ellenállás
    Max. terhelés (Vtápe gység -8 V)/0,022 A
    Szükséges bemeneti
    áramerősség
    ≤3,5 mA
    Max. áramerősség ≤23 mA
    Késleltetés 4 mp (Ia = 3,8 mA)
    Válaszidő 1 mp
    Hiba jel (Távadó cserélhető)
    Méréstartomány alatt Lineáris esés 3,8 mA-re
    Méréstartomány
    felett
    Lineáris emelkedés 20,5 mA-re
    Szenzor szakadás /
    Szenzor rövidzárlat
    ≥21,0 mA
    Elektromos csatlakozás (Távadó cserélhető)
    Táp ellátás Ub = 8 - 35 V, polaritás védelem
    Galvanikus szigetelés Û = 3,75 kV
    Feszültség ingadozás Uss ≤5 V ahol Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Referencia körülm. Kalibr. hőmérséklet +23 °C ± 5 K
    Pontosság (Távadó cserélhető)
    Tápegység hatása ≤ ±0,01 %/V eltérés 24 V-tól
    Terhelés hatása ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Hőmérséklet eltérés Td = ±(15 ppm/K × max. méréstart. + 50 ppm/K × beállított méréstart.) × Δθ 
    Pt100 0,2 K vagy 0,08 %
    Működési feltételek (Távadó cserélhető)
    Környezeti hőm. –40-től +85 °C-ig
    Klimatikus osztály IEC 60 654-1 szerint, C osztály
    Rázkódás védelem 4 g / 2 - 150 Hz IEC 60 068-2-6 szerint
    EMC Interferencia immunitás és kibocsátás IEC 61326 szerint és NAMUR NE 21

    Méretek mm-ben

    L = Benyúlási hossz


    Szerelés a használati útmutató szerint

    Elektromos csatlakozás

    Tápellátás és áram kimenet

  • Még több dokumentum ehhez TSM187