Kompakt hőmérő csavarmenettel egyszerű alkalmazásokra

Kompakt hőmérő csavarmenettel egyszerű alkalmazásokra

Easytemp TSM487

130.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Nagy pontosságú érzékelő és távadó
    • Üvegszálas szigetelésű cserélhető betét
    • Cserélhető elektronika

    Néhány szóban

    Benyúlás (átmérő) 50 / 100 / 150 / 250 mm (Ø 6 mm)
    Mérstartomány –30-től +170 °C, 0 - 100 °C, 0 - 200 °C
    Nyomás 20 bar +20 °C-on
    Tűrés < 0,08 %, Pt100 Class A
    Válaszidő ≤ 3,5 s (T50), ≤ 8 s (T90)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Mérési tartományBenyúlási hossz L1 - 34 - 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm158.-142.-130.- TSM487-ADD
    100mm158.-142.-130.- TSM487-BDD
    150 mm161.-145.-132.- TSM487-CDD
    250mm162.-146.-133.- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm158.-142.-130.- TSM487-AFE
    100mm158.-142.-130.- TSM487-BFE
    150 mm161.-145.-132.- TSM487-CFE
    250mm162.-146.-133.- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm158.-142.-130.- TSM487-AFH
    100mm158.-142.-130.- TSM487-BFH
    150 mm161.-145.-132.- TSM487-CFH
    250mm162.-146.-133.- TSM487-DFH

    Áraink 31.12.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A TSM487 hőmérőt széles körűen alkalmazzák kis és közepes terhelésű csövekben vagy vezetékekben, ahol a nyomás alacsony és nincs extrém hőmérséklet. 

    Működés

    Az üvegszállal szigetelt betét egy védőcsőben található, amelynek folyamat csatlakozása egy G ½" –os kábel. A távadó fej alumíniumból készül (DIN 43729 form B). A benne található elektronika az ellenállás értékét 4-20 mA jellé alakítja át.

    Alkalmazási példa

    Csővezetékes beépítés:

    a)   Könyököknél az áramlással szemben

    b)   Kisebb csöveknél az áramlással szembe döntve

    c)   Az áramlás iráyára merőlegesen

  • Műszaki paraméterek

    Érzékelő
    Érzékelő Platina ellenállás (0 °C), 1 × Pt100 (100 Ω)
    Méréstartomány –30-tól 170 °C-ig, 0-tól 100 °C-ig, 0-tól 200 °C-ig
    Tűrés A osztály IEC 751 szerint: -50-től +250 °C-ig
    Vezetékezés Négyvezetékes csatlakozás, üvegszállal bélelt kábel
    Szigetelési ellenállás ≥100 MΩ, teszt feszültség 250 V szobahőmérsékleten
    Max. nyomás 20 bar 20 °C-on
    Válaszidő T50/3,5 s; T90/8 s; IEC 751szerint
    Folyamat csatlakozás
    Verzió DIN 43772 2G forma
    Csatlakozás G ½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Távadó fej
    Típus DIN 43729 form B
    Védelmi osztály IP 66/68
    Elektromos csatl. M20×1,5
    Anyag Alumínum, poliészter por bevonattal
    Kimenet (Távadó cserélhető)
    Kimeneti jel 4 - 20 mA – hőmérséklet lineáris jeladás, lineáris ellenállás
    Max. terhelés (Vtápegység -8 V)/0,022 A
    Szükséges bemeneti
    áramerősség
    ≤3,5 mA
    Max. áramerősség ≤23 mA
    Késleltetés 4 mp (Ia = 3,8 mA)
    Válaszidő 1 mp
    Hiba jel (Távadó cserélhető)
    Méréstartomány alatt Lineáris esés 3,8 mA-re
    Méréstartomány
    felett
    Lineáris emelkedés 20,5 mA-re
    Szenzor szakadás /
    Szenzor rövidzárlat
    ≥21,0 mA
    Elektromos csatlakozás (Távadó cserélhető)
    Táp ellátás  Ub = 8 - 35 V, polaritás védelem
    Galvanikus szigetelés  Û = 3,75 kV
    Megengedhető
    feszültség ingadozás 
    Uss ≤5 V ha Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Referencia körülm. Kalibr. hőmérséklet +23 °C ± 5 K
    Pontosság (Távadó cserélhető)
    Tápegység hatása  ≤ ±0,01 %/V eltérés 24 V-tól
    Terhelés hatása ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Hőmérséklet eltérés Td = ±(15 ppm/K x max. méréstart. + 50 ppm/K x beállított méréstart.) × Δθ
    Pt100 0,2 K vagy 0,08 %
    Működési feltételek (Távadó cserélhető)
    Környezeti hőm. –40-től +85 °C-ig
    Klimatikus osztály EN 60 654-1 szerint C osztály
    Rázkódás védelem 4 g / 2, 150 Hz-en, IEC 60 068-2-6 szerint
    EMC Interferencia immunitás és kibocsátás EN 61 326-1 szerint és NAMUR NE 21

    Méretek mm-ben

    a) hegesztett

    L = Benyúlási hossz

     

    Szerelés a használati útmutató szerint

    Elektromos csatlakozás

    Táp ellátás és áram kimenet

  • Még több dokumentum ehhez TSM487