- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
Konduktív szintkapcsoló
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Telefonos információ
+36 1 412 0421
- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
- Akár öt szinthatár érzékelés egyetlen szondával
- Többféle kivitel (kompakt/különválasztott)
- Nem tartalmaz mozgó alkatrészt
- Nem igényel kalibrálást
Néhány szóban
Mérendő közeg Folyadékok, 10 μS/cm vezetőképességtől Engedély ATEX II 2G EEx ia Mérési pontok Legfeljebb 4 mérési pont, 5 rúddal vagy kábellel Üzemi hőmérséklet –40...+100 °C Üzemi nyomás –1...+10 bar Liquipoint T FTW31 : L=1000mm
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; Kimenet Érzékelési pont 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület Különválasztott műszer 2x rúd, 316L 94.- 87.- 83.- FTW31-A1A2CA0A 3x rúd, 316L 116.- 108.- 103.- FTW31-A1A3CA0A 5x rúd, 316L 132.- 123.- 116.- FTW31-A1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x rúd, 316L 167.- 155.- 147.- FTW31-A1A2CA2A 3x rúd, 316L 189.- 176.- 166.- FTW31-A1A3CA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x rúd, 316L 167.- 155.- 147.- FTW31-A1A2CA4A 3x rúd, 316L 189.- 176.- 166.- FTW31-A1A3CA4A Nem veszélyes terület, WHG, szivárgás-érzékelő Különválasztott műszer 2x rúd, 316L 113.- 105.- 99.- FTW31-B1A2CA0A 3x rúd, 316L 135.- 126.- 119.- FTW31-B1A3CA0A 5x rúd, 316L 151.- 140.- 133.- FTW31-B1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x rúd, 316L 185.- 173.- 163.- FTW31-B1A2CA2A 3x rúd, 316L 208.- 193.- 183.- FTW31-B1A3CA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x rúd, 316L 185.- 173.- 163.- FTW31-B1A2CA4A 3x rúd, 316L 208.- 193.- 183.- FTW31-B1A3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, szivárgás-érzékelő, ügyeljen a biztonsági előírásokra (XA) (elektrosztatikus feltöltődés) Különválasztott műszer 2x rúd, 316L 110.- 102.- 97.- FTW31-D1A2CA0A 3x rúd, 316L 133.- 123.- 117.- FTW31-D1A3CA0A 5x rúd, 316L 148.- 138.- 130.- FTW31-D1A5CA0A FEW58; NAMUR 2x rúd, 316L 183.- 170.- 161.- FTW31-D1A2CA8A 3x rúd, 316L 205.- 191.- 181.- FTW31-D1A3CA8A Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; Kimenet Érzékelési pont 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület Különválasztott műszer 2x rúd, 316L 101.- 94.- 89.- FTW31-A1A2DA0A 3x rúd, 316L 124.- 115.- 109.- FTW31-A1A3DA0A 5x rúd, 316L 139.- 129.- 122.- FTW31-A1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x rúd, 316L 174.- 162.- 153.- FTW31-A1A2DA2A 3x rúd, 316L 197.- 183.- 173.- FTW31-A1A3DA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x rúd, 316L 174.- 162.- 153.- FTW31-A1A2DA4A 3x rúd, 316L 197.- 183.- 173.- FTW31-A1A3DA4A Nem veszélyes terület, WHG, szivárgás-érzékelő Különválasztott műszer 2x rúd, 316L 120.- 112.- 106.- FTW31-B1A2DA0A 3x rúd, 316L 143.- 133.- 126.- FTW31-B1A3DA0A 5x rúd, 316L 158.- 147.- 139.- FTW31-B1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x rúd, 316L 193.- 179.- 170.- FTW31-B1A2DA2A 3x rúd, 316L 215.- 200.- 190.- FTW31-B1A3DA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x rúd, 316L 193.- 179.- 170.- FTW31-B1A2DA4A 3x rúd, 316L 215.- 200.- 190.- FTW31-B1A3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, szivárgás-érzékelő, ügyeljen a biztonsági előírásokra (XA) (elektrosztatikus feltöltődés) Különválasztott műszer 2x rúd, 316L 118.- 109.- 103.- FTW31-D1A2DA0A 3x rúd, 316L 140.- 130.- 123.- FTW31-D1A3DA0A 5x rúd, 316L 155.- 144.- 137.- FTW31-D1A5DA0A FEW58; NAMUR 2x rúd, 316L 190.- 177.- 167.- FTW31-D1A2DA8A 3x rúd, 316L 213.- 198.- 187.- FTW31-D1A3DA8A Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; Kimenet Érzékelési pont 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület Különválasztott műszer 2x kötél, 316Ti 134.- 124.- 118.- FTW32-A1D2CA0A 3x kötél, 316Ti 157.- 146.- 138.- FTW32-A1D3CA0A 5x kötél, 316Ti 264.- 245.- 232.- FTW32-A1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kötél, 316Ti 206.- 192.- 181.- FTW32-A1D2CA2A 3x kötél, 316Ti 229.- 213.- 202.- FTW32-A1D3CA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x kötél, 316Ti 206.- 192.- 181.- FTW32-A1D2CA4A 3x kötél, 316Ti 229.- 213.- 202.- FTW32-A1D3CA4A Nem veszélyes terület, WHG, szivárgás-érzékelő Különválasztott műszer 2x kötél, 316Ti 152.- 142.- 134.- FTW32-B1D2CA0A 3x kötél, 316Ti 175.- 163.- 154.- FTW32-B1D3CA0A 5x kötél, 316Ti 283.- 263.- 249.- FTW32-B1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kötél, 316Ti 225.- 209.- 198.- FTW32-B1D2CA2A 3x kötél, 316Ti 248.- 231.- 218.- FTW32-B1D3CA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x kötél, 316Ti 225.- 209.- 198.- FTW32-B1D2CA4A 3x kötél, 316Ti 248.- 231.- 218.- FTW32-B1D3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, szivárgás-érzékelő, ügyeljen a biztonsági előírásokra (XA) (elektrosztatikus feltöltődés) Különválasztott műszer 2x kötél, 316Ti 150.- 140.- 132.- FTW32-D1D2CA0A 3x kötél, 316Ti 173.- 161.- 152.- FTW32-D1D3CA0A 5x kötél, 316Ti 280.- 261.- 247.- FTW32-D1D5CA0A FEW58; NAMUR 2x kötél, 316Ti 223.- 207.- 196.- FTW32-D1D2CA8A 3x kötél, 316Ti 246.- 229.- 216.- FTW32-D1D3CA8A Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; Kimenet Érzékelési pont 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület Különválasztott műszer 2x kötél, 316Ti 164.- 152.- 144.- FTW32-A1D2DA0A 3x kötél, 316Ti 187.- 174.- 164.- FTW32-A1D3DA0A 5x kötél, 316Ti 294.- 273.- 259.- FTW32-A1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kötél, 316Ti 236.- 220.- 208.- FTW32-A1D2DA2A 3x kötél, 316Ti 259.- 241.- 228.- FTW32-A1D3DA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x kötél, 316Ti 236.- 220.- 208.- FTW32-A1D2DA4A 3x kötél, 316Ti 259.- 241.- 228.- FTW32-A1D3DA4A Nem veszélyes terület, WHG, szivárgás-érzékelő Különválasztott műszer 2x kötél, 316Ti 183.- 170.- 161.- FTW32-B1D2DA0A 3x kötél, 316Ti 206.- 191.- 181.- FTW32-B1D3DA0A 5x kötél, 316Ti 313.- 291.- 275.- FTW32-B1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x kötél, 316Ti 255.- 237.- 225.- FTW32-B1D2DA2A 3x kötél, 316Ti 278.- 259.- 245.- FTW32-B1D3DA2A FEW54; relé 20-253 V AC; 20-55 V DC 2x kötél, 316Ti 255.- 237.- 225.- FTW32-B1D2DA4A 3x kötél, 316Ti 278.- 259.- 245.- FTW32-B1D3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, szivárgás-érzékelő, ügyeljen a biztonsági előírásokra (XA) (elektrosztatikus feltöltődés) Különválasztott műszer 2x kötél, 316Ti 180.- 168.- 159.- FTW32-D1D2DA0A 3x kötél, 316Ti 203.- 189.- 179.- FTW32-D1D3DA0A 5x kötél, 316Ti 310.- 289.- 273.- FTW32-D1D5DA0A FEW58; NAMUR 2x kötél, 316Ti 253.- 235.- 223.- FTW32-D1D2DA8A 3x kötél, 316Ti 276.- 257.- 243.- FTW32-D1D3DA8A Tartozék
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20. 22.52 52014146 Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
A Liquipoint T érzékelők vezetőképes folyadékok adott szintjeinek megállapítására használhatók. A mérési pontok számától függően, az olyan mérési feladatok, mint a túlfolyásvédelem, a száraz működés elleni védelem, szivattyúk kétpontos vezérlése vagy a többpontos érzékelés, akár egy folyamatcsatlakozáson keresztül megvalósíthatók.
Funkció
A rúdszondák és az üres tartály között egy váltakozó feszültség van. Amint a tartályban lévő vezetőképes folyadék érintkezik például a földszondával és a maximális szint rúdszondájával, egy mérhető áram keletkezik és a Liquipoint T átkapcsol. A váltakozó feszültség használata
révén elkerülhető a rúdszondák végeinek korróziója és a termék elektrolitikus lebomlása. Mivel a rendszer úgy került kialakításra,hogy a szondák és az elektronika között zárt áramkör jöjjön létre, a működést nem befolyásolja a tartály anyaga és működés közben sem veszélyes a
szondák érintése.Alkalmazási példák
Elektronikával rendelkező szondák (kompakt kivitel)
A mérőrendszer az alábbiakból áll:
- FTW31, FTW32 két/három rúddal vagy kötéllel és elektronikával
- Szabályozók, kapcsolók vagy távadók, pl. folyamatszabályozó rendszerek, PLC,
relék vagy NAMUR leválasztó erősítő, az IEC 60947-5-6 szabványnak megfelelően
Elektronika nélküli szondák (különválasztott kivitel)
A mérőrendszer az alábbiakból áll:
- FTW31, FTW32 kettő-öt rúddal vagy kötéllel
- Nivotester FTW325 vagy FTW470 Z
- Szabályozóegységek, kapcsolók vagy távadók, pl. folyamatszabályozó rendszerek, PLC, relék stb.
A Nivotester ek száma a mérési pontok számától függ (pl. 4 mérési pont esetén 2 Nivotester FTW). -
Műszaki adatok
ÁltalánosVáltozat Kompakt kivitel: két/három (Állandó ΔS-mód – csak három rudas/kábeles változat) rúd vagy kábel;
Különválasztott kivitel (Beépített vezetékfigyeléssel – FTW325 szintkapcsolóval együtt használva): két/három/öt rúd vagy kábelÉrzékelő hossza Rúd: 100...4000 mm;
kötél: 250...15000 mm
Minimális
vezetőképesség≥10 μS/cm
Kábel jellemzői Normál vezeték (25 Ω érpáronként) Üzemi feltételekKözeg hőmérséklete –40...+100 °C Közeg hőmérséklete –40...+70 °C Nyomás –1...+10 bar Behatolásvédelem IP 66 Folyamatcsatlakozó G1½" AnyagElektródák Rudak: 1.4404 (316L)/szigetelés: PP;
Kötelek: 1.4571 (316TI)/szigetelés: FEP;
súly: 1.4435 (316L)
Folyamatcsatlakozó PPS Burkolat F16 Kompakt kivitelhez;
ház: PBT;
fedél: PPS;
adapter: PBT
Burkolat F24 Különválasztott kivitelhez;
ház: PPS;
fedél: PBT
Engedélyek (kompakt műszeres változat)Robbanásveszélyes
közeg engedélyATEX II 2G EEx ia IIC T6, FEW58 egységgel WHG engedély WHG Z-65.40-360 (DIBt) Engedélyek (Külön műszeres változat)Engedélyek (Külön műszeres változat) ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Méretek mm-ben
Kompakt kivitel elektronikával
L = Szondahossz
FTW31 (Rudas változat)
FTW32 (Kábeles változat)
Rudas és köteles változat G1½" menettel
Felszerelés az útmutató szerint.
Különválasztott kivitel elektronika nélkül
L = Szondahossz
FTW31 (Rudas változat)
FTW32 (Kábeles változat)
Rudas és köteles változat G1½" menettel
Felszerelés az útmutató szerint.
Elektromos csatlakozás – Szondák elektronikus betéttel (kompakt műszeres változat)
Elektronika FEW52Tápfeszültség U = 10,8...45 V DC Áramfelvétel max. 25 mA Fogyasztó csatlakozás Nyitott kollektor; PNP Kapcsoló feszültség Max. 45 V Csatlakoztatható
terhelésIdőszakos (max. 1 mp): max. 2 A
Folyamatos: max. 200 mA
Fordított polaritás
elleni védelemIgen
Az FEW52 elektronika csatlakoztatása
F: Olvadóbiztosító, a csatlakoztatott fogyasztónak megfelelőR: Csatlakoztatott fogyasztó, pl. PLC, PLS, relé
M: Védőföld csatlakozás (PE)
a) Táphálózat
Elektronika FEW54Tápfeszültség 20...55 V DC vagy 20...253 V AC, 50/60 Hz Áramfelvétel 60 mA Bekapcsolási
csúcsáramMax. 2 A, max. 400 μs Impulzusok
frekvenciájakb. 1,5 s Kimenet Két feszültségmentes váltóérintkező (DPDT) Érintkező
terhelhetőségeU~ max. 253 V, I~ max. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A Fogyasztás <2,0 W
Az FEW52 elektronika csatlakoztatása
F1: Olvadóbiztosító, 200 mA, félidős fáziskésés
F2: Olvadóbiztosító a relé érintkezőinek védelméhez, a fogyasztótól függő
M: Védőföld csatlakozás (PE)
a) Táphálózat
b) + c) Feszültségmentes váltóérintkezok
d) Tartály
Elektronika FEW58Tápfeszültség, lásd a csatlakoztatott leválasztó erősítő műszaki adatait, az IEC 60947-5-6 (NAMUR) szabványnak megfelelően. Egy külön védőkapcsolóval használandó, az IEC 60947-5-6 (NAMUR) szabvány alapján; a kimenő jel magas állapotból alacsony állapotba ugrik a határértéken (H-L-átmenet). Kétvezetékes jelátvitel H-L-él 2,2 - 6,5 mA/0,4 - 1,0 mA Sérült érzékelő kimeneti jele <1,0 mA Egy multiplexer csatlakoztatása esetén a ciklusidőt min. 2 másodpercre kell állítani.
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) pl. FTL325N
Elektromos csatlakozás – Szondák elektronika nélkül
(különválasztott kivitel)
Az értékeléshez egy vagy több FTW325 feldolgozó egység szükséges.
Különválasztott elektronika három rúd- vagy kötélszondához, vezetékfigyeléssel.
*1 = Nyomtatott áramköri kártya a vezetékfigyeléshez
-
Még több dokumentum ehhez FTW31Még több dokumentum ehhez FTW32
