Liquipoint FTW23 - Higiénikus szintérzékelő folyadékokra
A3EHEDG



Egypontos szintkapcsoló folyadékokhoz,
az élelmiszeripar részére

Liquipoint FTW23

107.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Nem szükséges külön beállítani az egyes közegekhez
    • A kapcsoló kimenet működés ellenőrzése ellenőrző mágnes segítségével
    • 3-A és EHEDG tanúsítványok

    Néhány szóban:

    Termék Vízbázisú közeg (dielektromos állandó > 20)
    Beépítés Tartályba ill. csővezetékbe
    Közeg hőmérséklet tartomány –20…+100 °C (1 óráig: +135 °C)
    Közeg nyomás tartomány –1…+16 bar
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Elektromos csatlakozásTechnológiai csatlakozás1 - 34 - 1011+
    Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4Menet ISO228 G1, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter142.-128.-116.- FTW23-AA4MWSJ
    Menet G1/2, 316L felszerel > hüvely higiénikus137.-124.-113.- FTW23-AA4MWVJ
    Menet ISO228 G3/4, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter131.-118.-107.- FTW23-AA4MW5J
    Menet M24, 316L felszerel > tartozékok adapter137.-124.-113.- FTW23-AA4MX2J
    Csatlakozó M12, IP66/68/69 NEMA típus 4/6PMenet ISO228 G1, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter164.-148.-134.- FTW23-AA4NWSJ
    Menet G1/2, 316L felszerel > hüvely higiénikus160.-144.-131.- FTW23-AA4NWVJ
    Menet ISO228 G3/4, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter153.-138.-125.- FTW23-AA4NW5J
    Menet M24, 316L felszerel > tartozékok adapter160.-144.-131.- FTW23-AA4NX2J

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Behegeszthető adapter G3/4 d=50, 316L Síkba szerelhető folyamatcsatlakozás. Tartályra történő beépítéshez. Anyagminőség: 316L. Tömítés: szilikon O-gyűrű. FDA, EHEDG, 3-A. Felhasználás: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.24.95 71258355
    Behegeszthető adapter G3/4, d=29, 316L Síkba szerelhető folyamat csatlakozás. Csőbe történő beépítéshez. Anyagminőség: 316L. Tömítés: szilikon O-gyűrű. FDA, EHEDG megfelelősség. Felhasználás: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.25.17 71258357
    Behegeszthető adapter G1 d=60, 316L Szintbe szerelt technológiai csatlakozó. Felhasználás: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Anyaga: 316L. Tömítés: Szilikon O-gyűrű.36.56 52001051
    Behegeszthető adapter G1, d=53, 316L Síkba szerelhető folyamat csatlakozás. Anyagminőség: 316L. EHEDG, 3A FDA megfelelőség Tömítés: Szilikon O-gyűrű. Felhasználás: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.36.57 71258358
    Cable 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m M12 socket for plug + integrated LED. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for sanitary applications. Usage: device + switch output.19.57 52018763
    Kábel 4x0.34,M12,Cu Sn/Ni,90 °C,L=5 m M12 csatlakozó. 5 m kábel PVC, Cu Sn/Ni6.82 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.14.99 52006263
    Teszt mágnes6.82 71267011

    Áraink 30.11.2017 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Liquipoint FTW23 egy egypontos szintkapcsoló vízbázisú folyadékokhoz. Elsősorban tároló- és keverőtartályokban, valamint csővezetékekben használatos. A Liquipoint FTW23 megfelel az élelmiszeripar nemzetközi higiéniai követelményeinek. A Liquipoint FTW23 legfeljebb 100 °C állandó közeghőmérsékleten, valamint a tisztítási és sterilizálási eljárások során legfeljebb 60 percig tartó 135 °C hőmérsékleten használható.

    Működés

    Egy elektromos mező segítségével megállapításra kerül az érzékelő csúcsánál mérhető kapacitás, azáltal pedig a közeg dielektromos állandója. Mivel a levegő és a vízbázisú folyadék dielektromos állandója eltérő, a Liquipoint FTW23 meg tudja különböztetni a két állapotot, azaz, hogy elfedi-e a csúcsot folyadék vagy sem.

    Alkalmazási példa

    Liquipoint FTW23 - Higiénikus szintérzékelő folyadékokra - Alkalmazási példa

    A mérőrendszer egy Liquipoint FTW23 egypontos szintkapcsolóból áll, pl. a programozható logikai vezérlő (PLC) csatlakoztatásához.

     

    a) Túltöltés elleni védelem vagy a felső szint érzékelése (MAX)

    b) Szivattyú szárazon futás elleni védelme (MIN)

    c) Alsó szint érzékelése (MIN)

  • Műszaki paraméterek

    Kimenet
    Funkció 3-vezetékes DC-PNP
    Pozitív feszültség-jel az elektronika kapcsoló kimenetén
    Csatlakoztatható fogyasztó 200 mA (zárlat ellen védett)
    Maradék feszültség <3 V
    Maradék áram <100 μA
    Tápfeszültség 10…30 V DC
    Fogyasztás <1,2 W (max. terheléssel: 200 mA)
    Áramfelvétel <40 mA
    Vezeték jellemzői IEC 60947-5-2
    Csatlakozó vezeték hossza Max. 25 Ω/ér, teljes kapacitás <100 nF
    Működési jellemzők
    Referencia működési feltételek

    Vízszintes elhelyezés:

    – Környezeti hőmérséklet: 20 °C ± 5 °C

    – Közeg hőmérséklet: 20 °C ± 5 °C

    – Folyamat nyomása: 1 bar

    – Közeg: víz

    Kapcsolás pontosság ±2 mm, a DIN 61298-2 szerint
    Hiszterézis Tipikusan ±1 mm
    Ismétlőképesség ±1 mm, a DIN 61298-2 szerint
    Kapcsolási késleltetés

    0,5 mp, befedett érzékelővel

    1,0 mp, fedetlen érzékelővel

    Kapcsolási késleltetés <2 s (előzetesen nem átkapcsolt)
    Elhelyezés bármilyen helyzetben
    Környezet
    Környezeti hőmérséklet tartomány –20...+70 °C (TFolyamat ≤ 80 °C),
    –20...+35 °C (TFolyamat = 135 °C)
    Tárolási hőmérséklet –40...+85 °C
    Klímaosztály DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: teszt Z/AD
    Védelmi fokozat

    – IP65/67 NEMA 4X típusú tokozás (M12 csatlakozó műanyag burkolathoz);

    – IP66/68/69 NEMA 4X/6P típusú tokozás (M12 csatlakozó fémházas burkolathoz)

    Zárlat elleni védelem

    Túlterhelés/zárlat elleni védelem I > 200 mA áramerősségnél; az érzékelő nem károsodik. Intelligens megfigyelés: túlterhelés ellenőrzése mintegy 1,5 másodperces időközökkel; a túlterhelés/zárlat elhárítása után a normál üzemelés helyreáll

    Közeg
    Közeghőmérséklet tartománya –20... +100 °C (1 óráig: +135 °C)
    Közegnyomás tartománya –1...+16 bar
    Közeg Vízbázisú folyadék (dielektromos állandó > 20)
    Mechanikai felépítés
    Tömeg Max. 300 g
    A közeggel érintkező anyagok

    – Érzékelő: 316L (1.4404), PEEK
    A PEEK anyag megfelel az EU 2004/1935, 2011/10 és 2006/2023, valamint az FDA 21 CFR 177.2415 előírások követelményeinek

    – Folyamatcsatlakozás: 316L (1.4404/1.4435)

    A közeggel nem érintkező anyagok

    Ház fedelek:
    – Fém M12: 316L (1,4404)

    – Műanyag M12: PPSU; Tömítő gyűrű: PBT/PC

    Házak: 316L (1,4404)

    Felületi érdesség Ra ≤ 0.76 μm
    Engedélyek
    Engedély CSA C/US Általános célú
    Higiénikus megfelelőség 3-A, EHEDG

    Méretek (mm-ben)

    Ház, elektromos csatlakozás

    Liquipoint FTW23 - Higiénikus szintérzékelő folyadékokra - Méretek

    a) M12 (fém)

    b) M12 (műanyag)

     

    Felszerelés az útmutató szerint

     

    Folyamatcsatlakozások

    Liquipoint FTW23 - Higiénikus szintérzékelő folyadékokra - Folyamatcsatlakozók

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" Higiéniai adapter

     

    Felszerelés az útmutató szerint

     

    Elektromos csatlakozás

     

    Liquipoint FTW23 - Higiénikus szintérzékelő folyadékokra - Elektromos csatlakozás

    a) M12 csatlakozó

    b) Funkció ellenőrzés logikai áramkörrel

  • Még több dokumentum ehhez FTW23