Programozható hőmérséklet távadó

Programozható hőmérséklet távadó

iTEMP TMT80

37.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Univerzálisan programozható a ReadWin® 2000 program segítségével
    • Hibajel az érzékelő meghibásodása vagy zárlat esetére, előzetesen beállítható
    • NAMUR NE 43
    • Galvanikus leválasztás

    Néhány szóban

    Bemenet Pt100, Pt1000; B, K, N, R, S típusú hőelem
    Pontosság eltérés 0,5 K (Pt100)
    Méréstartomány szabadon programozható, az érzékelőtől függ
    Felszerelés az érzékelőfejnek megfelelő (B forma)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Tanúsítvány1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes terület45.-40.-37.- TMT80-AA

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó + ReadWin200096.34 TXU10-AA

    Áraink 31.08.2018 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Az iTEMP TMT80 hőmérséklet távadó a B formájú érzékelőfejbe szerelhető be. 4 - 20 mA analóg kimenettel rendelkezik. A méréstartomány szabadon beállítható a ReadWin® 2000 konfigurációs szoftver segítségével. A TMT80 ellenállás-hőmérővel (RTD) és a legtöbb általános hőelemmel használható.

    Funkció

    Az iTEMP TMT80 hőmérséklet távadó 4 - 20 mA lineáris jellé alakítja a bemeneti jelet. A távadó bemenetéhez 2-, 3- vagy 4-vezetékes csatlakozású ellenálláshőmérők (RTD) vagy hőelemek csatlakoztathatók.

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Bemenő jel Ellenállás-hőmérők: Pt100, Pt1000 vagy IEC 60751 Hőelemek: B, K, N, R, S típusú
    Mérési tartomány Az érzékelőelemtől függ
    Kimenet
    Kimenő jel 4 - 20 mA
    Hibajel NAMUR NE 43
    Max. terhelés (Vtápfeszültség -8 V)/0,025 A
    Szükséges
    árambemenet
    ≤3,5 mA
    Áramkorlát ≤25 mA
    Bekapcsolási
    késleltetés
    4 s (a bekapcsolás alatt Ia ≈ 3,8 mA)
    Válaszidő 1 s
    Riasztási jelzés
    Méréstartomány alatt Lineáris csökkenés 3,8 mA-re
    Méréstartomány
    felett
    Lineáris növekedés 20,5 mA-re
    Érzékelő
    meghibásodása;
    érzékelő zárlata 1)
    <3,6 mA vagy >21 mA állítható be
    Elektromos csatlakozás
    Tápegység Ub = 8 - 35 V DC
    Galvanikus leválasztás Û = 0,5 kV
    Megengedett
    feszültségingadozás
    Uss ≤3 V Ub ≥15 V feszültségen, fmax = 1 kHz
    Referenciafeltételek Kalibrálási hőmérséklet 25 °C ±5 K
    Pontosság
    A tápfeszültség
    hatása
    ≤ ±0,01%/V eltérés a 24 V-tól
    A terhelés hatása ≤ ±0,02%/100 Ω
    Hőmérsékleti
    nullpontvándorlás

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (méréstartomány felső határa - méréstartomány alsó határa)) + (50 ppm/K × előre beállított mérési tartomány)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (méréstartomány felső határa - méréstartomány alsó határa)) + (50 ppm/K × előre beállított mérési tartomány)] × Δθ

    Δθ = A környezeti hőmérséklet eltérése a +25 °C ± 5 K referenciafeltételtől

    Mérési pontosság 0,5 K (Pt100)
    Alkalmazási feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40…+85 °C
    Tárolási hőmérséklet –40…+100 °C
    Klímaosztály EN 60654-1, C osztály
    Rezgésállóság 4 g/2 - 150 Hz, az IEC 60068-2-6 szerint
    EMC Zavartűrés és zavaró jel kibocsátás az IEC 61326 és NAMUR NE 21 szabványoknak megfelelő
    Távadó ház DIN 50446 szabvány szerint B forma

    Méretek mm-ben

    Felszerelés a kezelési útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    Tápfeszültség és áramkimenet

    Érzékelo csatlakozása

    a) kétvezetékes RTD

    b) háromvezetékes RTD

    c) négyvezetékes RTD

    d) TC

    e) piros

    f) fehér

     

     

  • Még több dokumentum ehhez TMT80