RTD hőmérő csavarmenettel összetett alkalmazásra

RTD hőmérő csavarmenettel összetett alkalmazásra

Omnigrad T TST187

68.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • A osztályú pontosság (IEC 751 vagy EN 60751 szerint)
    • Ásványi szigetelésű, cserélhető betét
    • Védőcső, menetes folyamat csatlakozás és benyúlási nyak

    Néhány szóban

    Méréstartomány –50-től +400 °C
    Tűrés Pt100 Class A
    Benyúlás (átmérő) 120/160/250/400 mm (Ø 9 mm)
    Válaszidő ≤ 18 s (T50); ≤ 55 s (T90)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Csatlakozó típusaBenyúlási hossz L1 - 34 - 1011+
    Lengő huzalos120 mm78.-72.-68.- TST187-1A2A
    160 mm78.-72.-68.- TST187-1A2B
    250 mm87.-81.-76.- TST187-1A2C
    400 mm87.-81.-76.- TST187-1A2D
    Sorkapocs120 mm85.-79.-75.- TST187-1A3A
    160 mm85.-79.-75.- TST187-1A3B
    250 mm94.-88.-83.- TST187-1A3C
    400 mm94.-88.-83.- TST187-1A3D

    Áraink 31.08.2018 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Az Easytemp TSM187 kompakt hőmérőcsalád a piaci igények széles skáláját képes kielégíteni. Legjellemzőbb alkalmazási területei a vegyipar, gyógyszeripar, papíripar, szennyvíztisztítás és az élelmiszeripar. Széles körben használt olyan csövekben vagy vezetékekben, ahol reális válaszidőre van szükség.

    Működés

    A TSM187-hez cserélhető betét tartozik, amely ásványi anyag szigetelésű tokban található G½" folyamat csatlakozással. A távadó fej (DIN 43729, B forma) a benyúlási nyak által termikusan leválasztott. A benne található elektronika az ellenállás értékét 4-20 mA jellé alakítja át. Elektromos csatlakozás lengőhuzallal vagy sorkapoccsal.

    Alkalmazási példa

    Csővezetékes beépítés:

    a)   Könyököknél az áramlással szemben

    b)   Kisebb csöveknél az áramlással szembe döntve

    c)   Az áramlás irányára merőlegesen

  • Műszaki paraméterek

    Érzékelő
    Érzékelő Platina ellenállás 0 °C-on, 1 × Pt100 (100 Ω)
    Tűrés

    A oszt. IEC 751 szerint: -50-től +250 °C

    B oszt. IEC 751 szerint: 250-től 400 °C

    Vezetékezés Négyvezetékes csatlakozás
    Szigetelési ellenállás ≥100 MΩ, teszt feszültség 250 V szobahőmérsékleten
    Elektromos
    csatlakozás
    Lengőhuzal vagy sorkapocs
    Hüvely átmérő 6 mm
    Működési
    hőmérséklet
    –50-től +400 °C
    Szár Ásványi szigetelésű kábel (MgO)
    Válaszidő T50/18 s; T90/55 s; IEC 751 szerint, 0,4 m/s áramló vízben
    Működési feltételek 50 bar +20 °C-on; 1 bar +400 °C-on
    Védőcső
    Alak DIN 43772 2 G forma
    Átmérő 9 mm
    Anyag SS 316Ti/1.4571
    Folyamat csatlakozás
    Alak DIN 43772 2 G forma
    Csavarmenet G ½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Távadó fej
    Típusa  DIN 43729 B forma
    Védelmi osztály IP 66/68
    Elektromos csatlakozás M20×1,5, tömszelence
    Anyag Alumínium, poliészter por borítás

    Méretek mm-ben

    L = Benyúlási hossz


    Szerelés a használati útmutató szerint

    Elektromos csatlakozás

    Sorkapocs

    Közvetlen bekötéshez

     

    a) piros

    b) fehér

    Lengőhuzal

    Távadó fej beépítéséhez

     

    a) piros

    b) fehér

    Tűrés értékek

    a) Class A (ºC)
    b) Class B (ºC)

  • Még több dokumentum ehhez TST187