RTD hőmérő csavarmenettel egyszerű alkalmazásra

RTD hőmérő csavarmenettel egyszerű alkalmazásra

Omnigrad T TST487

46.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • A osztályú érzékelő
    • Üvegszálas szigetelésű betét
    • 6 mm átmérőjű védőcső

    Néhány szóban

    Méréstartomány –50-tól +300 °C-ig
    Tűrés Pt100, A osztály
    Benyúlási hossz (átmérő) 50/100/150/250 mm (Ø 6 mm)
    Válaszidő ≤3,5 s (T50); ≤ 8 s (T90)
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Csatlakozó típusaBenyúlási hossz L1 - 34 - 1011+
    Lengő huzalos50 mm56.-50.-46.- TST487-1A2A
    100 mm56.-50.-46.- TST487-1A2B
    150 mm60.-54.-49.- TST487-1A2C
    250 mm60.-54.-49.- TST487-1A2D
    Terminalblock50 mm65.-58.-53.- TST487-1A3A
    100 mm65.-58.-53.- TST487-1A3B
    150 mm68.-61.-56.- TST487-1A3C
    250 mm68.-61.-56.- TST487-1A3D

    Áraink 30.09.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A TST487 általánosan alkalmazott RTD hőmérő, amely kitűnően alkalmas a legtöbb egyszerű és kis terheléssel járó feladat ellátására vezetékekben és csövekben. Elsősorban olyan helyeken alkalmazható, ahol nincs extrém nyomás és hőmérséklet, valamint amikor az alkalmazásnálaz ár-érték arány nagy jelentőségű.

    Működés

    A TST487 RTD hőmérőhöz egy Pt100 betétes szonda és egy távadó fej tartozik. A folyamatcsatlakozás G ½", menetes. A betét lengőhuzallal és sorkapoccsal is rendelhető.

    Alkalmazási példa

    Csővezetékes beépítés:

    a) Könyököknél az áramlással szemben

    b) Kisebb csöveknél az áramlással szembe döntve

    c) Az áramlás iráyára merőlegesen

  • Műszaki paraméterek

    Érzékelő
    Érzékelő Platina ellenállás 0 °C-on, 1 × Pt100 (100 Ω)
    Tűrés

    A oszt. IEC 751 szerint: –50-től +250 °C-ig

    B oszt. IEC 751 szerint: 250-től 300°C-ig

    Vezetékezés Négy vezetékes technológia, Üvegszálas szigetelésű kábel
    Szigetelés ellenállás ≥100 MΩ, teszt feszültség 250 V szobahőmérsékleten
    Elektromos
    csatlakozás
    Lengőhuzal vagy sorkapocs
    Hüvely átmérő 6 mm
    Működési
    hőmérséklet
    –50-től +300 °C-ig
    Hüvely SS 316L/1.440 4
    Válaszidő T50/3,5 s; T90/8 s; IEC 751 szerint, 0,4 m/s áramló vízben
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40-től +100 °C-ig
    Folyamat csatlakozás
    Anyag SS 316Ti/1.4571
    Csatlakozás G ½"
    Távadó fej
    Típus DIN 43 729 B forma
    Védelmi osztály IP 66/68 
    Elektromos
    csatlakozás 
    M20×1,5, tömszelence
    Anyag Alumínum, poliészter por borítás

    Méretek mm-ben

    a) svařeno

    L = Benyúlási hossz


    Szerelés a használati útmutató szerint

    Elektromos csatlakozás

    Sorkapocs

    Közvetlen kábel csatlakozás

     

    a) piros
    b) fehér

    Lengőhuzal

    Távadó fejre szerelve

     

    a) piros
    b) fehér

    Tűrés értékek

    a) Class A (°C)

    b) Class B (°C)

  • Még több dokumentum ehhez TST487