Tápegység választható HART diagnosztikával

Tápegység választható HART diagnosztikával

RN221N

116.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Széles bemeneti feszültségtartományú, rugalmas tápegység hurok tápláláshoz
    • Kétirányú HART® kommunikáció SMART távadókkal
    • Választható HART® diagnosztika

    Néhány szóban

    Minősítés ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® jel Kétirányú
    Diagnosztika HART® vagy NE43
    Relé kimenet Választható a HART® diagnosztikához
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Tápellátás; DiagnosztikaTanúsítvány1 - 34 - 1011+
    StandardNem veszélyes terület132.-122.-116.- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC141.-132.-124.- RN221N-B1
    With Hart® diagnostic relayNem veszélyes terület210.-195.-184.- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC219.-204.-193.- RN221N-B3

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74.96 52010132

    Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    Az RN221N tápegység 4 - 20 mA-es jel áramkörök galvanikus leválasztására alkalmas. Használható ezen kívül kétvezetékes
    távadók gyújtószikramentes működtetésére és földelés kiküszübölésére is. A műszer, érzékelő megfigyelési funkciójával az áramkör
    vagy a HART® jel hibáinak kimutatására is alkalmas. A mérési pont állapotát egy figyelmeztető relé jelzi vissza.

    Működés

    Az RN221N az érzékelőket plusz energiával táplálja meg és átvezeti a mérési jelet a kimenethez. A választható gyújtószikramentes áramkör ATEX II (1) GD minősítésnek felel meg.

    Alkalmazási példa

    a) Rendszer elem saját tápellátás nélkül (pl. PLC, felvevő, kijelző)

    b) Commubox

    c) RN221N tápegység. (Távadó HART® kommunikációval)

    d) A gyújtószikramentes Cerabar S nyomás távadó az RN221N tápegységen keresztül csatlakoztatva; gyújtószikramentes bemenettel

  • Műszaki paraméterek

    Bemenet
    Bemenetek száma 1
    Energia igény 16,7 V ± 0,2 V (I = 20 mA)
    Nyitott áramkör feszültség  26 V ± 5 %
    Rövidzárlati áram ≤ 40 mA
    Belső ellenállás  328 Ω
    Névlgesnél nagyobb feszültség  10 %
    Referencia körülmények Kalibrációs hőmérséklet 25 °C
    Körny. hőm. hatása

    ≤0,1 % 0 és 50 °C között

    ≤0,2 %/10 K -20 és 0 °C között

    Gyújtószikramentes bemenettel
    Nyitott áramköri feszültség   27,3 V
    Rövidzárlati áram 87,6 mA
    Fogyasztás 597 mW
    Kapacitás  86 nF [EEx ia] IIC 683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Induktivitás  5,2 mH [EEx ia] IIC 18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Kimenet
    Száma 1
    Nyitott áramkör feszültség  24 V ± 10 %
    Névlgesnél nagyobb feszültség  10 %
    Terhelés (impedancia) 0 - 700 Ω (kommunikációs ellenállás nélkül)
    Galvanikus leválasztás Minden áramkörnél
    Relé kimenet

    Választható, 250 V AC/30 V DC, 3A

    Általában nyitott/általában zárt

    Táp ellátás
    Táp ellátás  20 - 250 VDC/AC, 50/60 Hz
    Energia fogyasztás

    HART® diagnosztika nélkül max. 2,5 W

    HART® diagnosztikával max. 5,0 W

    Áram felvétel (Bemeneti határérték) Imax /In < 15
    Elektromos biztonság EN 61 010-1 szerint, védelmi osztály I, Túlfeszültség II-es kategória, túlfeszültség védelem (biztosíték) ≤ 10 A
    Teljesítmény jellemzők
     Linearitás  ≤0,15 %
     Terhelés hatása  ≤0,1 %
    Működési feltételek
    Környezeti hőmérséklet –20-tól +50 °C
    Tárolási hőmérséklet –20-tól +70 °C
    Klimatikus osztály EN 60 654-1, B2 osztály
    Bemeneti védelem  IP 20
    EMC EN 61326, A osztály
    Mechanikai felépítés
    Méretek (Sz×M×H)

    22,5 × 96 × 112

    DIN sínre EN 50 022-35 szerint

    Ház PC/ABS, UL 940
    Csatlakozók  Jelölt csavaros csatlakozók, 2,5 mm2 merev vezeték, vagy érvéghüvely elülső HART® csatlakozók 2 mm jack dugókhoz
    Kijelző és működés
    Kijelző elemei sárga LED az áram kimenetnél: kigyullad, ha az áramkör zárul
    LED áramerősség > 2 mA
    Táv kommunikáció HART® kommunikáció: A jelátvitel kétirányú. Kommunikációs ellenállás: a HART® kommunikációhoz 250 Ω beépítve. Figyelni kell a feszültség esésre!
    Minősítések
    Ex minősítés ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Méretek mm-ben

    a) HART® diagnosztika nélkül

    b) HART® diagnosztikával

     

    Szerelés a használati útmutató szerint

    Elektromos csatlakozás

    RN221N HART® diagnosztikával

    a) HART® csatlakozók

    b) Hurok táplált bemenet(szenzor) (gyújtószikramentes
    kivitel)

    c) Aktív kimenet 4 - 20 mA

    RN221N HART® diagnosztika nélkül

    a) HART® csatlakozók

    b) Hurok táplált bemenet(szenzor) (gyújtószikramentes
    kivitel)
    c) Aktív kimenet 4 - 20 mA

  • Még több dokumentum ehhez RN221N