Túlfeszültség levezetők

Túlfeszültség levezető

HAW562 / HAW569 

Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Terepi kivitel
    • Robbanásveszélyes területen alkalmazható
    • Magas funkcionális biztonság (SIL2) 

    Néhány szóban

    Kivitel Moduláris felépítés DIN sínre (HAW562), vagy terepi tokban, közvetlenül tömszelencébe csavarhatóan (HAW569)
    Minősítés:   ATEX II 2 (1) G
    Jel Táp ellátás 24 V DC/AC, 230 V AC, áramerősség 0/4...20 mA, PROFIBUS PA, PFM, RS485, PROFIBUS DP

    Overvoltage protection HAW562 : DIN rail version

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványAlkalmazás1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes területMérőjel 0/4-20 mA, PFM,PA,FF86.-80.-76.- HAW562-AAA
    Tápfeszültség 10-55 V (+/-20 %)46.-42.-40.- HAW562-AAB
    Tápfeszültség 90-230 V (+/-10 %)46.-42.-40.- HAW562-AAC
    Kommunikáció RS485, Modbus PROFIBUS DP101.-94.-89.- HAW562-AAD
    Védő modul Prosonic FMU90103.-96.-91.- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbMérőjel 0/4-20 mA, PFM,PA,FF97.-90.-85.- HAW562-8DA

    Overvoltage protection for installation on a field housing HAW569

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványHázKivitel1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes területKivezetős kivitelMérő jel120.-111.-105.- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GKivezetős kivitelMérő jel131.-121.-115.- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Csavar bemenet kivitel tömszelence M20Mérő signal & táp (0-66 V & 80-230 V)150.-140.-132.- HAW569-CB2C

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Earthing ring-set HAW569 M20 for sensors with non conductive housing earthing ring, lock nut, flat plug12.81 51006420
    Protective housing for surge arresters with build in top hat rail, earth lug GORE-TEX membrane, 2 sealable screws and 4 plastic cable glands M20; aluminium diecast housing, 100x60mm, epoxy powder coating, IP66/NEMA 4x83.33 51003750
    Mounting bracket for wall-/pipe mounting of protective housing surge arresters, pipe diameter 25-140mm41.66 51003773

    Áraink 31.08.2018 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    A túlfeszültség levezető magas feszültség határolására alkalmas 4-20 mA-es jelkábelekben, PROFIBUS PA és PFM jeleknél, busz rendszerekben, mint a PROFIBUS DP és az RS485, ultrahangos érzékelőknél és alacsony feszültségű műszer kábeleknél.

    Működés

    Mérőkészülékek táp-, valamint jelvezetékeinek és komponenseik védelmére túlfeszültség ellen, amit pl. távoli villámcsapás, vagy bekapcsolási folyamatkor indukált túlfeszültség okozhat. Tápfeszültség védelmi rész működése: A védőkészülék impedancia-mentes kontaktusait használva az interferencia okozta feszültség lecsökken és nem kerül zavaró feszültség a tápellátó vezetékbe. Jelkábel védelmi rész működése: A készülékeken belüli fokozatok gondoskodnak  a  kapcsolódó  készülékeknek legjobban megfelelő túlfeszültség védelemről.

    Alkalmazási példa

    a) Térfogat

    b) Linearizáció

    c) Szint

  • Műszaki adatok HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Táp feszültség
      Névleges feszültség
    24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Max.folyamatos feszültség 33 V AC
    23,3 V DC
    75 V 255 V 6 V AC
    4,2 V DC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 V AC
    23,3 V DC
    Áramfelvétel
    Névleges áramerősség [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)

    500 mA

    Tamb =
    80 °C-on

    C2 névleges levezető áramerősség [In
    (8/20)vezetékenként
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 névleges levezető áramerősség [In
    (8/20)összesen
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 légköri túlfeszültség [Iimp] (10/350)vezetékenként 2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 légköri túlfeszültség  [Iimp] (10/350)összesen 9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Feszültség védelmi szint
    Vezeték/vezeték ≤ 52 V
    Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Vezeték/PG ≤ 550 V
    Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Válaszidők
    Vezeték/vezeték   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Vezeték/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Kapacitás
      Vezeték/vezeték
    ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0,8 nF
      Vezeték/PG
    ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Általános adatok
    SPD osztály 1 P1 típus 3 P3 típus 3 P3 típus 1 P1 típus 1 P1 típus 1 P1 típus
      Határ frekvencia
    7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz
    (50 Ω)
    3,2 MHz
    (100 Ω)
      Soros impedancia vezetékenként
    1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    Közvetlenül
    csatlakoztatva3)
    1,0 Ω
    Maximum vezeték oldali túlfeszültség védelem - 25 A gL/gG 
    vagy B 25 A
    25 A gL/gG
    vagy B 25 A
    - - -

    1) Terminal 4
    2) Terminal 2
    3) Terminal 1+2

    Műszaki adatok HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Táp feszültség
    Névleges feszültség 24 V 24 V 24 V jel
    120 V / 230 V táp ellátás
    Maximum folyamatos feszültség 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 V AC jel
    255 V AC táp ellátás;
    32 V DC jel
    255 V DC táp ellátás
    Áram felvétel
    Névleges áramerősség [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A 80 °C-on

    C2 névleges levezető áramerősség [In] (8/20)vezetékenként 10 kA 5 kA -
    C2 névleges levezető áramerősség [In] (8/20) összesen 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 névleges levezető áramerősség [In] (8/20) árnyékolás-PG 20 kA - -
    Névleges levezető áramerősség (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Összes levezető áramerősség (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 légköri túlfeszültség [Iimp] (10/350) vezeték – PG - - 1 kA
    D1 légköri túlfeszültség [Iimp] (10/350) összes - - -
    Feszültség védelmi szint
    Vezeték/vezeték In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Vezeték/PG 
    In C2
    ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Árnyékolás/PG
    In C2
    ≤ 650 V - -
    Vezeték/vezeték 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Vezeték/PG
    1 kV/μs C3
    ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Vezeték/vezeték 
    1 kV/μs C3
    ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Kapacitás
    Vezeték/vezeték ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Vezeték/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Általános adatok
    SPD osztály 2 P1 típus 2 P1 típus 2 P2 típus
    Határ frekvencia 14 MHz 7 MHz -
    Soros impedancia vezetékenként 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Maximum vezeték oldali túlfeszültség védelem - - 16 A gL/gG
    or B 16 A

    Méretek mm-ben

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA
    2) HAW562-AAB, -AAC
    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm


    Beépítés a gépkönyv szerint

    HAW569-AA2B, -DA2B (átvezető verzió)

    Beépítés a gépkönyv szerint

    HAW569-CB2C (betekerős verzió)

    Beépítés a gépkönyv szerint

    Elektromos csatlakozás HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) védett

    HAW562-AAB, -AAC

    a) védett

    HAW562-AAE

    a) védett

    Elektromos csatlakozás HAW569

    HAW569-AA2B (nem-Ex átvezető verzió)

    a) védett

    b) árnyékolás

    HAW569-DA2B (Ex átvezető verzió)

    a) védett

    HAW569-CB2C (Ex d betekerős verzió)

    a) védett

  • Még több dokumentum ehhez HAW562
    Még több dokumentum ehhez HAW569
  • Védőház
    DIN sínnel akár négy HAW56x egység számára
    Föld csatlakozás
    GORE-TEX® szűrő
    2 ólomtömítéses csavar és 4 műanyag kábel bemenet M20×1,5
    Anyag: Présöntéses alumínium epoxy bevonattal.
    Bemeneti védelem IP 66/NEMA 4x

    Méretek mm-ben
    .