Univerzális papír nélküli regisztráló - többszínű kijelző; számszerű, oszlopdiagramos vagy görbés adatmegjelenítés Univerzális papír nélküli regisztráló

Univerzális papír nélküli regisztráló

Ecograph T RSG35

835.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Web szerver a műszer konfigurálásához és kijelző a mérési sorozatok kirajzolásához.
    • Legfeljebb 12 univerzális bemenet, 6 digitális bemenet
    • 4 matematikai csatorna

    Néhány szóban

    Mentés gyakorisága 1 s-tól 1 óráig
    Memória 128 MB belső memória, külső SD kártya és USB stick
    Bemenetek Áram, feszültség, impulzus/frekvencia, hőmérséklet
    Kommunikáció Ethernet, RS232/RS485 és USB, Modbus RTU/TCP Slave
    Beépítési mélység 158 mm
    Kijelző 5.7" TFT képernyő
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Bemenő jelKommunikációHáz1 - 34 - 1011+
    4x univerzálisEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,035.-931.-848.- RSG35-BxA+AA
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,557.-1,402.-1,277.- RSG35-BxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,117.-1,005.-916.- RSG35-BxB+AA
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,639.-1,475.-1,344.- RSG35-BxB+AAG2
    8x univerzálisEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,215.-1,094.-997.- RSG35-CxA+AA
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,738.-1,564.-1,425.- RSG35-CxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,298.-1,168.-1,064.- RSG35-CxB+AA
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,820.-1,638.-1,492.- RSG35-CxB+AAG2
    12x univerzálisEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,396.-1,256.-1,145.- RSG35-DxA+AA
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,919.-1,727.-1,573.- RSG35-DxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,478.-1,330.-1,212.- RSG35-DxB+AA
    2,001.-1,801.-1,641.- RSG35-DxB+AAG2
    NélkülModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,018.-916.-835.- RSG35-AxC+AA
    1,541.-1,387.-1,264.- RSG35-AxC+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,100.-990.-902.- RSG35-AxD+AA
    1,623.-1,461.-1,331.- RSG35-AxD+AAG2

    Ecograph T RSG35With mathematical package

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Bemenő jelKommunikációHáz1 - 34 - 1011+
    4x univerzálisEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,314.-1,183.-1,077.- RSG35-BxA+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,837.-1,653.-1,506.- RSG35-BxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,396.-1,256.-1,145.- RSG35-BxB+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,919.-1,727.-1,573.- RSG35-BxB+AAE1G2
    8x univerzálisEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,495.-1,345.-1,226.- RSG35-CxA+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó2,017.-1,815.-1,654.- RSG35-CxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,577.-1,419.-1,293.- RSG35-CxB+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó2,099.-1,889.-1,721.- RSG35-CxB+AAE1G2
    12x univerzálisEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,675.-1,508.-1,374.- RSG35-DxA+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó2,198.-1,978.-1,802.- RSG35-DxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,757.-1,582.-1,441.- RSG35-DxB+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó2,280.-2,052.-1,870.- RSG35-DxB+AAE1G2
    NélkülModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,298.-1,168.-1,064.- RSG35-AxC+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,820.-1,638.-1,492.- RSG35-AxC+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,380.-1,242.-1,131.- RSG35-AxD+AAE1
    Asztali, kábel európai kétérintkezős földelt csatlakozó1,902.-1,712.-1,560.- RSG35-AxD+AAE1G2

    Áraink 30.09.2018 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    Az Ecograph T kiváló megoldás számos olyan feladat elvégzésére, mint például:

     

    • Minőség és mennyiség figyelés víz és szennyvíziparban
    • Erőművi folyamatok monitorozása
    • Kritikus folyamatjellemzők megjelenítése és regisztrálása
    • Tartály és szint figyelés
    • Hőmérséklet figyelés fémmegmunkálásban

    Működés

    A műszer a mérési eredményeket belső memóriára vagy SD kártyára menti. A készülék bemeneteihez maximum 30 határérték kapcsolás rendelhető. Ezen határértékek túllépése letárolásra kerül, és relé működtetés is rendelhető hozzájuk (max. 6 relé). A mérési eredmények négy csoportban menthetők különböző mentési gyakorisággal, a színes TFT kijelzőn figyelni kívánt csoport pedig a navigációs gomb segítségével választható ki. A Field Data Manager szoftver alapverziója a műszer alapvető tartozéka. Segítségével elvégezhető a regisztrált adatok exportálása, SQL adatbázisba mentése, illetve az adatok külső megjelenítése.

    Alkalmazási példa

    Az Ecograph T RSG35 rögzíti a hőmérséklet adatokat egy csőben.

  • Műszaki adatok

    Bemeneti értékek (univerzális bemenet)
    Bemenetek száma 0/4/8/12
    Mért jellemzők Áram: 0...5/20 mA, 4...20 mA; Feszültség: 0...1/5/10 V, 1...5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V; Ellenállás hőmérő (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100; Hőelemek: Type J, K, T, N, L, D, C, B, S, R; Impulzus bemenet: max. 13 kHz Frekvencia bemenet: 0...10 kHz
    Mérési hiba

    ±0,1 %-a a mért értéknek (áram, feszültség, ellenállás hőmérő);

    ±0,01 %-a a mért értéknek (frekvencia)

    Olvasási sebesség Az összes csatornát 100 ms
    Felbontás 24 Bit
    Bemeneti értékek (digitális bemenet)
    Bemenetek száma 6
    Bemeneti frekvencia max. 25 Hz
    Impulzus hosszúság min. 20 ms
    Bemeneti áram max. 2 mA
    Bemeneti feszültség max. 30 V
    Választható funkciók Szabályozó bemenet, Ki/Be üzenet, impulzus számláló, üzemidő, üzenet+üzemidő. A szabályzóbemenet funkciói: indítás regisztrálás, képernyőkímélő bekapcsolása, külső memória ciklus, telepítés lezárás, idő szinkronizálás, határérték figyelés be/ki
    Kimenti értékek (tartalék feszültség kimenet)
    Kimeneti feszültség 24 V DC ±15%
    Kimeneti áram max. 250 mA, rövidzár védelem
    Kimeneti értékek (relé kimenet)
    Riasztó relé 1 Vész-relé váltóérintkezővel
    Normál relé 5 relé NO érintkezővel, pl.: határérték üzenetek (beállítható NC érintkezőként is)
    Relé kapcsolási
    képesség
    max. 3 A @ 250 V AC vagy 3 A @ 30 V DC
    Tápegység
    Tápfeszültség 100 - 230 V AC; 24 V (–10 % / +15 %) AC/DC
    Energia fogyasztás 100 - 230 V: max. 35 VA; 24 V: max. 24 VA
    Csatlakozó felület / kommunikáció
    Alapverzió USB, Ethernet
    További lehetőségek Soros RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Működési feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    –10 - +50 °C
    Tárolási hőmérséklet –20 - +60 °C
    Klímaosztály IEC 60654-1: Class B2
    Védelmi szint Előlap IP 65, NEMA 4; hátlap IP 20
    EMV Interferencia immunitás IEC 61326 ipari környezet / NAMUR NE 21; Interferencia kibocsátás IEC 61326: Klasse A
    Mechanikai felépítés
    Súly Műszertáblába szerelhető verzió kb.: 2,2 kg
    Anyagok

    Elülső keret/Cink ötvözet;

    Borító fél-panelek: acél lemez;

    Képernyő: Átlátszó Makrolon műanyag

    Kezelő felület
    Kijelző Színes TFT kijelző (145 mm)
    Nyelvek Német, Angol, Spanyol, Francia, Olasz, Holland, Svéd, Lengyel, Portugál, Cseh, Orosz, Japán, Kínai
    Adat tárolás
    Választható mentési
    gyakoriság
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h
    Belső memória 128 MB
    Regisztálási
    időtartam 1 perces
    mentési gyakorisággal
    4 bemenet esetén: 359 hét
    12 bemenet esetén: 127 hét
    Külső memória támogatott SD kártyák: 512 MB -tól 32 GB -ig

    Méretek (mm-ben)

    Műszertáblába szerelés

     

    Telepítés a telepítési útmutató szerint

    Asztali kivitel

    Telepítés a telepítési útmutató szerint

     

     

    Terepi ház IP65

    Telepítés a telepítési útmutató szerint

    Elektromos csatlakozás

    a) Tápfeszültség

    b) Digitális bemenet (D)

    c) Rel. 1- 6 max. 250 V/3 A

    d) 24V Out: max. 250 mA

    e) Analóg bemenetek

    f) Typ: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V

    h) +/- 150 mV, +/- 1 V

    i) Typ: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) IImpulzus / Frekvencia

    k) ALACSONY = 0…7 mA; MAGAS = 13…20 mA; Umax. = 2,5 V

     

  • Még több dokumentum ehhez RSG35