Univerzális távadó

Univerzális távadó

RMA42

206.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • 1 vagy 2 univerzális bemenet, opcionális gyújtószikramentes kivitelben
    • 5-számjegyes folyadékkristályos kijelző, háttérvilágítással
    • 2 határérték-relé, kiegészítő állapotkimenettel
    • Min./max. érték memória

    Néhány szóban

    Bemenetek 1/2 univerzális bemenet, áramerősség, feszültség, ellenállás és hőmérséklet mérésére, opcionálisan
    gyújtószikramentes kivitelben
    Funkciók Linearizálás, matematikai számítások, nyomáskülönbség elvű mérések
    Kimenetek 2 relé, 1/2 analóg kimenet
    Méretek 45 × 115 × 118 mm
    Kijelző 2-soros folyadékkristályos kijelző; fekete/fehér/sárga; csatornák közötti léptetőfunkció
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványBemenet; Kimenet1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes terület1 x univerzális; 1 x analóg251.-226.-206.- RMA42-AAA
    2 x univerzális; 2 x analóg341.-307.-279.- RMA42-AAB
    1 x univerzális; 1 x analóg + 2 relé304.-274.-250.- RMA42-AAC
    2 x univerzális; 2 x analóg + 2 relé394.-354.-323.- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1 x univerzális; 1 x analóg296.-266.-243.- RMA42-BHA
    2 x univerzális; 2 x analóg386.-348.-317.- RMA42-BHB
    1 x univerzális; 1 x analóg + 2 relé350.-315.-287.- RMA42-BHC
    2 x univerzális; 2 x analóg + 2 relé439.-395.-360.- RMA42-BHD

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó101.72 TXU10-AC
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74.96 52010132

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    Univerzális kivitelének köszönhetően, az RMA42 számos iparágban használható, úhymint vegyipar, víz és szennyvíz ipar, valamint az élelmiszeripar. A tipikus alkalmazások közé tartozik a megadott határértékek túllépésére figyelmeztető jelek felügyelete (WHG is), valamint a jelek továbbítása a veszélyes területekről, a differenciálnyomással kapcsolatos alkalmazások és a jelsokszorozás. Az RMA42 beszerelhető
    kapcsolószekrénybe, vagy terepi házban is használható.

    Funkció

    Az RMA42 távadó ellátja tápfeszültséggel a távadókat és az érzékelőket, valamint feldolgozza az azoktól származó analóg jeleket. Az egység ezen jelek felügyeletét, értékelését, számítását, tárolását, leválasztását, csatolását, átalakítását és megjelenítését biztosíthatja. A jelek, a köztes értékek, valamint a számítások és elemzések eredményei digitális vagy analóg módon kerülnek továbbításra. A folyamatok vezérlése két relé segítségével lehetséges.

  • Műszaki adatok

    Bemeneti paraméterek
    Bemenet

    1/2 × univerzális bemenet 0 - 20 mA, 4 - 20 mA;

    Tartomány-túllépés: 22 mA-ig, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30 - 3000 Ω;

    Pt 100 az IEC60751, GOST, JIS1604 előírások szerint, Pt 500 és Pt 1000 az IEC60751 előírások szerint;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 a GOST előírások szerint;

    Ni 100, Ni 1000 a DIN43760 előírások szerint;

    J, K, T, N, B, S, R típus az IEC60584 előírások szerint;

    U típus a DIN43710 előírások szerint;

    L típus a DIN43710, GOST előírások szerint;

    C, D típus az ASTM E998 előírások szerint

    Linearizálás 2 linearizálási táblázat a bemeneti értékekhez (akár 32 linearizálási pont támogatott)
    Kimeneti paraméterek
    Analóg kimenet

    1/2 × analóg kimenet, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA; 0 - 10V, 2 - 10V, 0 - 5V; rövidzárlat ellen védett, Imax <25 mA

    Huroktáplált 24 V DC (+15%/-5%), max. 30 mA; rövidzárlat és túlterhelés ellen védett; galvanikusan leválasztva a rendszerről és a kimenetekről
    Állapotjelző kimenet Nyitott kollektorú, az eszköz állapota valamint a vezetékszakadás felügyeletéhez
    Relé 2 váltó, min., max., gradiens, riasztás, sávon kívül, sávon belül üzemmódokkal
    Határérték funkció Érintkező max. terhelése DC 30 V / 3 A (állandó, a bemenet károsodása nélkül)
    Érintkező max. terhelése AC 250 V / 3 A (állandó, a bemenet károsodása nélkül)
    Érintkező min. terhelése 500 mW (12 V/10 mA)
    Üzemi feltételek
    Védelmi osztály DIN szerelősínes burkolat IP20
    Környezeti
    hőmérséklet
    –20…+50 °C
    Tárolási hőmérséklet –40…+85 °C
    Tápegység
    Nagy
    feszültségtartományú
    tápegység
    24 V - 230 V AC/DC (-20%/+10%) 50/60 Hz
    Szerkezeti kialakítás
    Méretek (Szélesség ×
    Magasság × Mélység)
    45 × 115 × 118 mm
    Elektromos
    csatlakozás
    Dugaszolható csavaros érintkezők, 2,5 mm²
    Kijelző és kezelőfelület
    Kijelző 2-soros folyadékkristályos kijelző; fekete/fehér/sárga;
    csatornák közötti váltás funkció 1. sor: 7 szegmens, 5-számjegyes;
    2. sor: szabadon programozható pontmátrix, oszlopdiagram, azonosító, mértékegység részére
    LED 2 × eszközállapot; 2 × reléállapot
    Kezelés három gomb és/vagy a FieldCare Device Setup konfigurációs szoftver segítségével
    Engedélyek
    Robbanásveszélyes
    területi engedélyek
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Egyéb SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Szoftver funkciói
    Min/max naplózás funkció/memória, riasztások naplózása, differenciálnyomás alkalmazáscsomag, 2 számítási csatorna: összeg, különbség, átlag, linearizálás
    Tartozékok
    FieldCare Device Setup konfigurációs szoftver
    Commubox TXU10 (tartalmazza a FieldCare Device Setup szoftvert)

    Méretek mm-ben

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Electrical connection

    a) Bemenet

    b) Kimenet

    c) Analóg ki

    d) OC

    e) Relé

  • Még több dokumentum ehhez RMA42
  • Alkalmazási példa: Nyomáskülönbség mérés

    RMA42 - Nyomáskülönbség mérés

    A nyomáskülönbség mérés az RMA42 távadó és két Cerabar nyomás érzkelő használatával ezentúl kevésbé lesz bonyolult és költséges! A két nyomás érzékelő jele az RMA42-höz továbbítódik, amely a beállított analóg beviteli paramétereket felhasználva automatikusan kiszámítja a két nyomás különbségét, abból pedig a töltési szintet. A szint érték linearizációjával lehetségessé válik a térfogat megállapítása is. A szint és a térfogat értéke megjelenik a kijelzőn és a készülék analóg kimenetein továbbítható lesz más rendszerek felé. Továbbá, az RMA42 távadó integrált táp ellátással rendelkezik, így az érzékelők számára biztosítja a szükséges táp feszültséget.

    Ez a készülék kombináció tökéletesen alkalmas például egy szűrő vagy egy pumpa ellenőrzésére.

     

    a) Szint

    b) Nyomás

     

    Megjegyzés: a RIA45 vagy a RIA46 kijelzők is használhatók erre a feladatra, az RMA42-höz hasonlóan.