Kétrudas kapacitív érzékelő folyadékokban történő folyamatos szintmérésére

Kétrudas kapacitív szintmérő

Liquicap T FMI21

323.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Nem igényel kalibrálást
    • Korrózióálló anyagok (szénszálas műanyag, rozsdamentes acél)
    • Biztonságos működés – a tartály formájától függetlenül

    Néhány szóban

    Termék Vezetőképes folyadékok, 30 μS/cm vezetőképességtől
    Szonda hossza 150...2500 mm
    Folyamat nyomása –1...+10 bar
    Termék hőmérséklete –40...+100 °C
    Viszkozitás Max. 2000 cSt
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványElektronika; KimenetSzondahossz; anyagminőség1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes területFEI20; 4-20 mA..... mm L; PP >316L367.-341.-323.- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20 mA + kijelző..... mm L; PP >316L408.-379.-359.- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20 mA..... mm L; PP >szénszál (<1000 mm)394.-367.-347.- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20 mA + kijelző..... mm L; PP >szénszál (<1000 mm)435.-405.-383.- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20 mA..... mm L; PP >szénszál (>1000 mm)422.-392.-371.- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20 mA + kijelző..... mm L; PP >szénszál (>1000 mm)463.-430.-407.- FMI21-A1C1C1
    Nem veszélyes terület, WHGFEI20; 4-20 mA..... mm L; PP >316L388.-361.-342.- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20 mA + kijelző..... mm L; PP >316L429.-399.-378.- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20 mA..... mm L; PP >szénszál (<1000 mm)416.-387.-366.- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20 mA + kijelző..... mm L; PP >szénszál (<1000 mm)457.-425.-402.- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20 mA..... mm L; PP >szénszál (>1000 mm)444.-413.-390.- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20 mA + kijelző..... mm L; PP >szénszál (>1000 mm)485.-451.-426.- FMI21-B1C1C1

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.22.52 52014146
    Shorting kit FMI21 Usage: Liquicap T.7.69 52024300
    Digital display, holder 4 Digit + 0-100% bargraph display. Holder. Please order high transparent cover separately. Usage: Liquicap T.110.02 52025604
    Magas fedél F16, tömítés Kijelző fedél, tömítés EPDM. Felhasználás: Poliészter házhoz, Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30.30.92 52025605

    Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    A Liquicap T FMI21 érzékelő a vezetőképes folyadékok szintjének folyamatos mérésére használható. A Liquicap T FMI21 különösen alkalmas a kis méretű mérőtartályokban való használatra, működése nem függ a tartály formájától vagy anyagától (műanyag, rozsdamentes acél, beton...). Ellenáll az agresszív, például a savas vagy lúgos folyadékok hatásának.

    Funkció

    A szonda és a közeg egy elektromos kapacitást képez. A levegőben tartott szondán egy bizonyos, alacsony alapkapacitás mérhető. Folyadékba helyezve, a szonda minél nagyobb részét lepi el a folyadék, a kapacitás nagyobb lesz. A szondán lévő elektronikus betét a mért kapacitást a folyadékszinttel arányos, 4...20 mA között elektromos jellé alakítja át.

     

    Alkalmazási példa

    A mérőrendszer az alábbiakból áll:

    • A Liquicap T FMI21 kapacitív szonda (a szonda rúdjai nem szabad érintkezzenek a tartállyal),
    • FEI20 elektronikus betéttel
    • Kijelző és védőburkolat (opcionális)
    • Egy távadó-tápegység RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 vagy RIA452

     

    a) gyári kalibrálás

    b) Távadó tápegység

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Maximális viszkozitás 2000 cSt
    Mérési tartomány 0 pF…2000 pF
    Szonda hossza 150...2500 mm
    Megengedett
    méréstartomány
    ΔC = 10 pF…2000 pF
    Mérőfrekvencia 250 kHz
    Bemenő jel

    Ellepett szonda => magas kapacitás

    Kiálló szonda => alacsony kapacitás

    Kimenet (FEI20 elektronikus betéttel / 4...20mA)
    Kimenő jel 3,8...20,5 mA
    Bekapcsolási áram max. 20 mA (< 500 ms)
    Riasztási jelzés >21 mA
    Tápegység
    Csatlakozási
    feszültség
    U = 10…30 V DC, fordított polaritás elleni védelem (beépített)
    Fogyasztás P <0,7 W
    Áramfelvétel I <22 mA
    Vezetékbemenetek M20×1,5 (csavaros csatlakozó)
    Működési jellemzők (beépített elektronikával)
    Referencia üzemi
    feltételek
    Környezeti hőmérséklet 23 °C, légköri nyomás, a szonda függőlegesen, felülről beszerelve
    Max. mérési hiba ≤1 % a teljes méréstartományra vonatkoztatva
    Ismétlőképesség 0,25 % a teljes méréstartományra vonatkoztatva
    Beállási idő indításkor <2 s
    A környezeti
    hőmérséklet
    befolyása
    <0,01 %/K (–40...+70 °C) 1 m-es szondahossz mellett
    Integrálási idő 1 s
    Kalibrálás

    Felszerelt állapotban csak abban az esetben kell újrakalibrálni, ha:

    • utána kell állítani a 0 % és 100 % értéket, a felhasználó igényeinek megfelelően
    • miután megrövidítésre kerültek a szonda rúdjai
    Üzemi feltételek
    Környezeti hőmérséklet –40...+70 °C
    Tárolási hőmérséklet –40...+80 °C
    Klímaosztály Trópusálló, a DIN IEC 68 szabvány 2–38 része alapján
    Védelmi fokozat IP 66
    Ütésállóság DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Rezgésállóság DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (150 mm-es minimális rúdhosszal)
    Elektromágneses
    kompatibilitás (EMC)

    Zavart okozó kibocsátás az EN 61326 alapján, B osztályú elektromos berendezés;

    Zavarvédelem az EN 61326, A függelék (ipari) alapján

    A közeg
    vezetőképessége
    ≥30 μS/cm
    Folyamat nyomása –1...+10 bar
    Folyamathőmérséklet –40...+100 °C
    Oldalirányú terhelési
    kapacitás
    2 Nm
    A közeggel érintkező anyagok
    Mérőrudak

    Rúd: 1.4404/316L;

    Opcionális: szénszálas CFC;

    Tömítőgyűrű: EPDM;

    Szigetelés: PP;

    Távtartó: PP

    Folyamatcsatlakozók G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Tömítések A folyamatcsatlakozó tömítőgyűrűje G1½ A: Azbesztmentes elasztomer szálak (ellenálló az olajakkal, oldószerekkel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben)
    Kijelző
    Zöld LED üzemi állapot (lassú villogás), kalibrálás (gyors villogás)
    Piros LED a kódbeadás érvényesítése (rövid villanás), riasztás vagy figyelmeztetés (villogás)
    a mért érték %-os kijelzése opcionális
    Engedélyek
    WHG engedély Túlfolyásvédelem a WHG 19. § szerint (Németország)

    Méretek mm-ben

    a) Földelőrúd, (nem szigetelt)

    b) Mérőrúd, szigetelt

    L = Szondahossz

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    a) Endress+Hauser távadó/tápegység

    b) Kétrudas kapacitív szintmérő (opcionális)

  • Még több dokumentum ehhez FMI21