Úszókapcsoló, folyadékok szintjének érzékeléséhez

Úszókapcsoló, folyadékok szintjének érzékeléséhez

Liquifloat T FTS20

49.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Egyszerű és költséghatékony
    • Közelítéskapcsolóhoz vagy mikrokapcsolóhoz hasonló szintkapcsoló
    • Különböző anyagú kábelek, különböző folyadékok hoz

    Néhány szóban

    Termék Folyadékok
    Környezeti hőmérséklet ≤85 °C
    Sűrűség ≥0,8 g/cm³
    Környezeti nyomás ≤3 bar
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Floatswitch FTS20; with 5m cable, Standard1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5 m Úszós szintkapcsoló. Felhasználás: folyadékok. Irányváltó mikrokapcsoló 250 V AC/150 V DC. A hengeres kivitel befér egy G1-os lyukba. Úszótest: PP (Polypropylene). Kábel: PVC. Kábel hossz: 5 m.56.-52.-49.- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR56.-52.-49.- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56.-52.-49.- 52010124
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20 m Úszós szintkapcsoló. Felhasználás: folyadékok. Irányváltó mikrokapcsoló 250 V AC/150 V DC. A hengeres kivitel befér egy G1-os lyukba. Úszótest: PP (Polypropylene). Kábel: PVC. Kábel hossz: 20 m.111.-103.-97.- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111.-103.-97.- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.111.-103.-97.- 71035522
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5 m Úszós szintkapcsoló. Felhasználás: folyadékok. 2-vezetékes EN60947-5-6 (NAMUR). Szigetelt erősítővel használandó. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. A hengeres kivitel befér egy G1-os lyukba. Úszótest: PP (Polypropylene). Kábel: PVC. Kábel hossz: 5 m.56.-52.-49.- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.56.-52.-49.- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56.-52.-49.- 52010121
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20 m Úszós szintkapcsoló. Felhasználás: folyadékok. 2-vezetékes EN60947-5-6 (NAMUR). Szigetelt erősítővel használandó. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. A hengeres kivitel befér egy G1-os lyukba. Úszótest: PP (Polypropylene). Kábel: PVC. Kábel hossz: 20 m.111.-103.-97.- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111.-103.-97.- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.111.-103.-97.- 71035518

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Compression gland G1, PVC20.55 52010125
    Tensioning weight FTS20, PA coated27.71 52010127
    Counter nut G1, PVC6.17 52010126

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Liquifloat T FTS20 a folyadékokban alkalmazható szintkapcsolók egyszerűen használható és költséghatékony alternatívája. Túlfolyás-kapcsolóként vagy a szivattyúk védelmére használható. Különböző anyagból készült kábelek állnak rendelkezésre a különböző jellegű folyadékokban, például savakban, lúgokban, olajban vagy szennyvízben történő alkalmazáshoz.

    Funkció

    A szint változását az úszóba beépített kapcsolóelem átváltása jelzi. A kapcsolás folyamatát egy acélgolyó elmozdulása váltja ki és, a típustól
    függően, a kapcsolást egy induktív elem vagy egy mikrokapcsoló végzi. Az induktív elem kapcsolási kimenetként működik és az EN 60947- 5- 6 (NAMUR) előírásoknak megfelelő kapcsolójelet bocsát ki. A mikrokapcsolós változat egy kétutas kapcsolót tartalmaz.

    Alkalmazási példa

    Szivattyú vezérlése Liquifloat T FTS20 használatával. A mérőrendszer az  alábbiakból áll:

    • egy FTS20 úszókapcsoló és
    • egy NAMUR leválasztó erősítő (pl. Nivotester FTL325N)

    vagy

    • FTS20, AC/DC változatban
  • Műszaki adatok

    FTS20 AC/DC
    Kapcsolóelem Mikrokapcsoló, kapcsológolyóval
    Kapcsoló működése Váltóérintkező
    Kapcsoló feszültség AC: max. 250 V; DC: max. 150 V
    Kapcsolóáram Max. 3 (1) A
    Kapcsolási szög

    Felső kapcsolási pont: +25° ±10° alsó kapcsolási pont: +14° ±10° a vízszinteshez viszonyítva

    Környezeti
    hőmérséklet

    PVC: +5 - +70 °C

    PUR és CSM: –20 - +85 °C

    Környezeti nyomás ≤3 bar
    Sűrűség ≥0,8 g/cm3
    FTS20 NAMUR
    Kapcsolóelem Induktív közelítéskapcsoló, kapcsológolyóval, zárt, amikor az úszó a folyadék felszínén lebeg
    Tápegység 8,2 V ±2 V
    Üzemi áramfelvétel <1,2 mA kikapcsolt kapcsolóval; >2,1 mA bekapcsolt kapcsolóval
    Fordított polaritás
    elleni védelem
    Igen
    Kapcsolási szög Felső kapcsolási pont +12°; alsó kapcsolási pont -12°; a vízszinteshez viszonyítva
    Környezeti
    hőmérséklet

    PVC: +5 - +70 °C

    PUR és CSM: –20 - +85 °C

    Környezeti nyomás ≤3 bar
    Sűrűség ≥0,8 g/cm3
    Engedélyek TÜV 01 ATEX 1709, Robb. engedély: II 2G EEx ia IIB T5
    Kábel
    Anyaga

    PVC, CSM: 3 × 0,75 mm2 keresztmetszet

    PUR: 3 × 0,50 mm2 keresztmetszet

    Alkalmazási területek és a kábel minimális hossza a rögzítési pont és az úszó között PVC: ≥50 mm vízhez, szennyvízhez és enyhén agresszív közegekhez alkalmas
    PUR: ≥100 mm üzemanyagokhoz, fűtőolajhoz, olajas folyadékokhoz
    alkalmas
    CSM: ≥100 mm savakhoz és lúgokhoz alkalmas

    Méretek mm-ben

    a) Polipropilén, PP

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    Induktív közelítéskapcsoló, kapcsológolyóval

    Csatlakozás jelzése:

    L+ = fekete vagy barna

    L– = kék

    (lebegésnél zár)

     

    a) 1 / Barna / Fekete

    b) 2 / Kék

    Váltóérintkező (AC/DC)

    Csatlakozás jelzése:
    Vezetékek színe:
    fekete + barna = nyitott érintkező
    fekete + kék = zárt érintkező
    (érintkező helyzete lebegésnél)

     

    a) Kék

    b) Fekete

    c) Barna

  • Még több dokumentum ehhez FTS20