- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Liquipoint FTW33
Egypontos szintkapcsoló, folyékony és képlékeny közegekhez, az élelmiszeripar részére
Liquipoint FTW33
Telefonos információ
+36 1 412 0421
-
- Beszerelés a cső falával egy síkban, nem akadályozza a csőgörénnyel végzett tisztítást
- Víz- és olajalapú közegekhez
- Még nagy mennységű lerakódás mellett is megbízható kapcsolási funkció a kompenzáció révén
Néhány szóban
Termék Víz és olaj alapú közeg ≥ 2 dielektromos állandóval Beépítés Tartályba ill. csővezetékbe Közeg hőmérséklet tartomány –20...+100 °C (1 óráig: +150 °C) Közeg nyomás tartomány –1...+25 bar Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Elektromos csatlakozás Technológiai csatlakozás 1 - 3 4 - 10 11+ Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4 Menet ISO228 G1, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter 291.- 262.- 239.- FTW33-AAxMWSJ Menet G1/2, 316L felszerel > hüvely higiénikus 287.- 258.- 235.- FTW33-AAxMWVJ Menet ISO228 G3/4, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter 279.- 251.- 229.- FTW33-AAxMW5J DIN11851 DN25 PN40, 316L 328.- 295.- 269.- FTW33-AAxM1AJ DIN11851 DN40 PN40, 316L 328.- 295.- 269.- FTW33-AAxM1CJ Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40 328.- 295.- 269.- FTW33-AAxM3CJ Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50 328.- 295.- 269.- FTW33-AAxM3EJ Csatlakozó M12, IP66/68/69 NEMA típus 4/6P Menet ISO228 G1, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter 315.- 283.- 258.- FTW33-AAxNWSJ Menet G1/2, 316L felszerel > hüvely higiénikus 310.- 279.- 254.- FTW33-AAxNWVJ Menet ISO228 G3/4, 316L, felszerel > tartozékok behegeszthető adapter 303.- 273.- 248.- FTW33-AAxNW5J DIN11851 DN25 PN40, 316L 351.- 316.- 288.- FTW33-AAxN1AJ DIN11851 DN40 PN40, 316L 351.- 316.- 288.- FTW33-AAxN1CJ Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40 351.- 316.- 288.- FTW33-AAxN3CJ Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50 351.- 316.- 288.- FTW33-AAxN3EJ Tartozékok
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Behegeszthető adapter G3/4 d=50, 316L Síkba szerelhető folyamatcsatlakozás. Tartályra történő beépítéshez. Anyagminőség: 316L. Tömítés: szilikon O-gyűrű. FDA, EHEDG, 3-A. Felhasználás: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35. 26.52 71258355 Behegeszthető adapter G3/4, d=29, 316L Síkba szerelhető folyamat csatlakozás. Csőbe történő beépítéshez. Anyagminőség: 316L. Tömítés: szilikon O-gyűrű. FDA, EHEDG megfelelősség. Felhasználás: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33. 26.75 71258357 Behegeszthető adapter G1 d=60, 316L Szintbe szerelt technológiai csatlakozó. Felhasználás: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Anyaga: 316L. Tömítés: Szilikon O-gyűrű. 38.86 52001051 Behegeszthető adapter G1, d=53, 316L Síkba szerelhető folyamat csatlakozás. Anyagminőség: 316L. EHEDG, 3A FDA megfelelőség Tömítés: Szilikon O-gyűrű. Felhasználás: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35. 38.87 71258358 Kábel 4x0.34, M12, 316L, LED, 90°, L=5 m M12 csatlakozó + beépített LED. 5 m PVC kábel, 316L zár. Higiénikus felhasználásokhoz. Felhasználás: mûszer + kapcsoló kimenet. 20.81 52018763 Kábel 4x0.34,M12,Cu Sn/Ni,90 °C,L=5 m M12 csatlakozó. 5 m kábel PVC, Cu Sn/Ni 7.25 52010285 M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó 15.55 52006263 Felhasználás: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW33. 7.25 71267011 Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
A Liquipoint FTW33 egy folyékony és pépes közegekben alkalmazható egypontos szintkapcsoló. Elsősorban tartályokban, keverőedényekben és csővezetékekben használható. Az élelmiszeripar számára tervezett FTW33 megfelel a nemzetközi higiéniai előírásoknak. Különösen ajánlott olyan alkalmazások esetén, amelyek megkívánják a fal síkjában történő elhelyezést. A Liquipoint FTW33 legfeljebb 100 °C állandó hőmérsékletű folyamatokban, valamint 60 percig tartó, legfeljebb 150 °C hőmérsékleten végzett tisztítás és sterilizálás esetén használható. A Liquipoint FTW33 az élelmiszer- és italgyártás folyamán gyakran jelentkező habosodás érzékelésére is
alkalmas.Működés
A közeggel kapcsolatban lévő elektróda egy alacsony, galvanikusan leválasztott váltakozó feszültségre csatlakozik. Ha az elektróda folyékony vagy képlékeny közeggel érintkezik, mérhető áram jelentkezik és a Liquipoint FTW33 átkapcsol. A lerakódás aktív kompenzációja biztosítja a megbízható kapcsolást, még abban az esetben is, ha az érzékelőn nagy mennyiségű anyag lerakódása észlelhető.
Alkalmazási példa
A mérőrendszert egy Liquipoint FTW33 egypontos szintkapcsoló
alkotja, amely pl. egy programozható logikai vezérlőhöz (PLC) csatlakozhat.a) Túltöltés elleni védelem vagy felső szint érzékelése (MAX)
b) Szivattyú száraz működése elleni védelem (MIN)
c) Alsó szint érzékelése (MIN)
-
Műszaki adatok
KimenetFunkció – 3 vezetékes DC-PNP
– Pozitív feszültség jel az elektronika kapcsoló kimenetén
– IO-Link: 2× DC-PNP kimenet, szabadon konfigurálható
Csatlakoztatható
fogyasztó200 mA (zárlat ellen védett) Maradékfeszültség <3 V Maradékáram <100 μA Tápfeszültség – 10...30 VDC
– IO-Link: 18...30 VDC
Fogyasztás <1 W (max. 200 mA terheléssel) Áramfelvétel <15 mA Vezeték jellemzői – M12 csatlakozó: IEC 60947-5-2
– Szelepdugó: Kábel keresztmetszete ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm
– Kábel: Kábel keresztmetszete 0,75 mm² (AWG 20)
Csatlakozó vezeték hossza – max. 25 Ω/mag, totál kapacitás <100 nF
– IO-Link kommunikáció: <10 nF
Működési jellemzőkReferencia üzemi feltételek – Környezeti hőmérséklet: 20 °C ±5 °C
– Közeg hőmérséklete: 20 °C ±5 °C
– Közeg nyomása: 1 bar
– Közeg: víz
– Vezetőképesség: kb. 200 μS/cm
Maximum bizonytalanság ±1 mm a DIN 61298-2 szerint Hiszterézis max. 1 mm Ismétlőképesség ±0,5 mm a DIN 61298-2 szerint Kapcsolási késleltetés – 0,5 s fedett érzékelőnél (IO-Linken keresztül konfigurálható 0,3 - 60 mp-ig)
– 1,0 s fedetlen érzékelőnél (IO-Linken keresztül konfigurálható 0,3 - 60 mp-ig)
Kapcsolási késleltetés – <1 s (előre megadott kapcsolási állapot nélkül)
– IO-Link: <2 s (előre megadott kapcsolási állapot nélkül)
Elhelyezés bármilyen irányban KörnyezetKörnyezeti hőmérséklet-tartomány A házon: –40...70 °C
Tárolási hőmérséklet –40...+85 °C Klímaosztály DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: teszt Z/AD Védelmi fokozat – P65 (szelepdugó)
– IP65/67 NEMA 4X típusú tokozás (M12 csatlakozó);
– IP66/68/69 NEMA 4X/6P típusú tokozás (M12 csatlakozó);
– IP66/68 NEMA 4X/6P típusú tokozás (kábel)
Tisztítás Ellenáll a kívülről ható szokásos tisztítószereknek, az Ecolab-vizsgálat szerint.
Elektromágneses
kompatibilitás– EN 61326-sorozat és az EMV (NE21) NAMUR ajánlás szerint.
– Csak az IEC/EN 61131-9 irányelvnek felel meg, IO-Link kommunikációnál.
Zárlat elleni védelem Túlterhelés/zárlat elleni védelem I > 250 mA áramerősségnél; az érzékelő nem károsodik.
Intelligens folyamatos megfigyelés: Túlterhelés ellenőrzése mintegy 1,5 másodperces időközönként; a túlterhelés/zárlat elhárítása után helyreáll a normál működés.FolyamatKözeghőmérséklet tartománya –20...100 Celsius, M24 adapter EPDM tömítéssel 1h: –130 °C Közegnyomás tartománya –1...+25 bar Normál Víz- vagy alkoholalapú közegekhez (DC ≥10) Bővített Olaj-alapú közeg (DC >2,4) vagy erős lerakódást kialakító közeg IO-Link Beállítás DC >2,4-ig az IO-Link interfészen keresztül vizes, alkoholos és olajos folyadékok vagy por állagú közegek számára Mechanikai felépítésTömeg kb. 300 g A közeggel érintkező anyagok – Érzékelő: 316L (1.4404), PEEK
A PEEK anyag megfelel az EU 1935/2004, 10/2011 és 2023/2006, valamint az FDA 21 CFR 177.2415
előírásainak.
– Folyamatcsatlakozó: L 316 (1.4404/1.4435)
A közeggel nem érintkező anyagok Burkolatok:
– M12 fém: 316L (1.4404)
– M12 műanyag: PPSU; Kialakító gyűrű: PBT/PC
– Szelepcsatlakozó, műanyag: PPSU
– Műanyag kábel: PPSU
– Tokozás: 316L (1.4404)
Felületi érdesség Ra ≤ 0,76 μm MűködésOpciók – Helyi
– Teszt mágnes segítségével
– az IO-Link menüjén keresztül
EngedélyekEngedély CSA C/US Általános célú Higiénikus megfelelőség 3-A; EHEDG Méretek (mm-ben)
Ház, Elektromos csatlakozás
a) Fém M12
b) Műanyag M12
c) Műanyag szelepdugó
Felszerelés az útmutató szerint
Folyamatcsatlakozók
a) Bilincs DN25-38; 1...1½"
b) Bilincs DN40, 2"
c) Tejcső DN25, PN40
d) Tejcső DN40, PN40
e) Menet G¾"
f) Menet G1"
g) Menet M24×1,5
h) Menet G½" Higiéniai adapter
Felszerelés az útmutató szerint
Elektromos csatlakozás
M12 csatlakozó
a) Működésfigyelés antivalenciával
Hirschmann csatlakozó
IO-Link egy kapcsoló kimenettel
Csatlakozó hozzárendelés
a) Minimum biztonság
b) Működés ellenőrzés XOR segítségével
c) Maximum biztonság
-
Még több dokumentum ehhez FTW33
-
IO-Link
Lent részletezett egyéb előnyei mellett a Liquipoint FTW33 IO-Link opciója a következőket teszi lehetővé:
• Beállítás < 2 dielektromos állandójú közegre
• Lerakódás vastagság értékelése
• Két kapcsolási pont beállítása kölönböző közegekhez
Az IO-Link általános előnyei
Digitális mért értékek:
• Hibamentes átvitel (pl. EMC által)
• Nincs átváltás, így magasabb a teljes pontosság
Több adat:
• Több érték feldolgozására van lehetőség
• Részletes hiba információk
• További folyamat információk
Központi paraméter tárolás
• Lehetőséget nyújt a paraméterek közvetlen letöltésére a készülékbe
• A beállítások könnyen átvihetők egyik készülékről a másikra
• Távirányítású érzékelő karbantartás